Motorgraderripper

Rippers met meerdere schachten Standaardripper

Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Aantal standaard ripperschachten
3
3
Ripperdiepte, maximaal
13 in
330 mm
Machinevermogen motorgrader
120 LVR
120 LVR

Overzicht

Motorgraderripper 120

Cat® motorgraderripper

Voordelen

Uitrustingsstuk voor nivellering

Verplaats materiaal met ripperschachten ontworpen voor motorgraders.

Diep graven op uw werklocatie

De standaardripper komt tot een diepte van 330 mm en biedt volop penetratiekracht en breekwerking om uw klus te voltooien.

Duurzame schachten en rippertanden

De standaardripper is af fabriek verkrijgbaar en heeft de ingebouwde duurzaamheid die u van Cat gewoon verwacht.

Productspecificaties voor Standaardripper

Aantal standaard ripperschachten 3 3
Schachthouders 5 5
Ripperdiepte, maximaal 13 in 330 mm
Werkbreedte 90.2 in 2292 mm
Toename van lengte machine, balk omhoog 35.4 in 900 mm
Machinevermogen motorgrader 120 LVR 120 LVR
Breekkracht 5873.1 lb 2664 kg
Penetratiekracht 11763.9 lb 5336 kg
Tussenruimte van ripperschachthouders 21 in 533 mm

Vergelijk Standaardripper met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Standaardripper 120

Ripper

Motorgraderripper 120

Motorgraderripper 120

Standaardripper 120
Ripper
Motorgraderripper 120
Motorgraderripper 120