In een studio gemaakt

Koppelingen - Graaf-laadcombinatie 415-444 Handmatige graaf-laadcombinaties

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
191.8 lb
87 kg
Breedte
14.1 in
359 mm
Lengte
24.2 in
615 mm

Overzicht

Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.

Productspecificaties voor 415-444 Handmatige graaf-laadcombinaties

Gewicht 191.8 lb 87 kg
Breedte 14.1 in 359 mm
Lengte 24.2 in 615 mm
Totale hoogte 10.9 in 276 mm
Pendiameters 45/50 mm (1.8/2") 45/50 mm (1.8/2")
Machineklasse 415-444 Graaf-laadcombinaties 415-444 Graaf-laadcombinaties
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Geen vereist Geen vereist

Vergelijk 415-444 Handmatige graaf-laadcombinaties met vaak vergeleken producten.