Gewicht | 200.6 lb 91 kg |
Breedte | 14.1 in 359 mm |
Lengte | 24.2 in 615 mm |
Totale hoogte | 10.9 in 276 mm |
Pendiameters | 45/50 mm (1.8/2") 45/50 mm (1.8/2") |
Machineklasse | Graaf-laadcombinaties 450 Graaf-laadcombinaties 450 |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Vereiste hydrauliek | Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie |