MH3032 - Tier 4 / Stage V

マテリアルハンドラ MH3032 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® C7.1
Cat® C7.1
運転質量
78950 lb
35800 kg
最大リーチ
46.2 ft
14080 mm

概要

効率的な生産のための汎用性と最新テクノロジ

CAT® MH3032は、30 mTサイズクラスの汎用性および生産性に優れたソリューションです。ドロップノーズとストレートアームのオプション、そしてオプションの発電機によって、スクラップ、廃棄物、リサイクルの用途での汎用性が高まります。 MH3032は、コンフィギュレーションとテクノロジのオプションによって性能を最大限に引き出し、最高の生産性を発揮します。

利点

優れた性能

長いリーチのおかげで、機械を移動させずに、より多くのマテリアルを移動させることができます。大型のグラップルに適合するため、より多くのマテリアルを一度に移動させることができます。

比類のない汎用性

オプションのドロップノーズとストレートアーム、そしてマグネット用の20 kWの発電機を使用することで、MH3032の汎用性をさらに高めることができます。

人間工学に基づく快適性

クッション性に優れた油圧キャブライザにより、オペレータは良好な視界で作業現場を見通しながら快適に作業できます。 機械アクセスポイントが複数用意されており、安全性とアクセシビリティが向上しています。

製品仕様 MH3032 - Tier 4 / Stage V

エンジンモデル Cat® C7.1 Cat® C7.1
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 428 in³ 7 l
注記(1) 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール(CEM)排気ガス後処理装置、オルタネータ、および中速度で作動する冷却ファンが装備されているときのフライホイールで利用可能な出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール(CEM)排気ガス後処理装置、オルタネータ、および中速度で作動する冷却ファンが装備されているときのフライホイールで利用可能な出力です。
最高走行速度 11.2 mile/h 18 km/h
ドローバけん引力 32597 ft·lbf 145 kN
最大登坂能力 45% 45%
最大圧力 - 作業装置 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4119 psi 28400 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
旋回速度 7 r/min 7 r/min
最大旋回トルク 60680 lbf·ft 82 kN·m
運転質量 78950 lb 35800 kg
注記 運転質量には、満タンの燃料タンク、75 kg(165 lb)のオペレータ、2,000 kg(4,410 lb)のグラップルの質量が含まれています。質量はコンフィギュレーションによって異なります。 運転質量には、満タンの燃料タンク、75 kg(165 lb)のオペレータ、2,000 kg(4,410 lb)のグラップルの質量が含まれています。質量はコンフィギュレーションによって異なります。
燃料タンク容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系統 6.6 gal(US) 25 l
エンジンオイル 6.6 gal(US) 25 l
リアアクスル - ハウジング(ディファレンシャル) 5.2 gal(US) 19.5 l
走行減速機(片側) 0.6 gal(US) 2.2 l
パワーシフトトランスミッション 0.8 gal(US) 3 l
油圧システム - タンクを含む 79.5 gal(US) 301 l
作動油タンク 38.8 gal(US) 147 l
尿素水タンク 10.8 gal(US) 41 l
ブーム MH 8.5 m(27 ft 11in) MH 8.5 m(27 ft 11in)
アーム 6.4 m(21 ft 0 in)ドロップノーズ 6.4 m(21 ft 0 in)ドロップノーズ
全長(輸送時) 38.9 ft 11860 mm
機械全長 19 ft 5785 mm
後端旋回半径 9.8 ft 3000 mm
カウンタウエイト下端高さ 4.8 ft 1465 mm
キャブ高さ - 下降時 11.5 ft 3500 mm
キャブ高さ - 下降時 - FOGS装着時 11.6 ft 3550 mm
キャブ高さ - 上昇時 20 ft 6095 mm
キャブ高さ - 上昇時 - FOGS装着時 20.2 ft 6145 mm
ホイールベース 10.5 ft 3200 mm
輸送時幅 9.8 ft 3000 mm
最低地上高 0.8 ft 249 mm
足回り長さ 19 ft 5781 mm
最大リーチ 46.2 ft 14080 mm
ブーム MH 8.5 m(27 ft 11in) MH 8.5 m(27 ft 11in)
アーム 6.4 m(21 ft 0 in)ドロップノーズ 6.4 m(21 ft 0 in)ドロップノーズ
最大高さ 50.8 ft 15470 mm
最大ダンプ高さ 15.3 ft 4670 mm
最大深さ 16.4 ft 4990 mm
ブームピン高さ 35.3 ft 10750 mm

MH3032 - Tier 4 / Stage V 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • 先進の騒音抑制、転倒時運転者保護構造(TOPS)認定キャブ
  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • チルトアップ式左側コンソール
  • 自動調整エアサスペンション、ヒータ、ベンチレータ付きプレミアムシート
  • LED車内灯

Catテクノロジ

  • VisionLink®
  • リモートフラッシュ/リモートトラブルシュート
  • CAT Payload

電気系統

  • メンテナンスフリーバッテリ
  • シャーシ上(左側[LH]、右側[RH])とカウンタウエイトのLEDライト
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • プログラム可能な、エンジンシャットダウン後の消灯遅延機能付きLED作業灯

エンジン

  • Cat C7.1ディーゼルエンジン
  • 選択可能な3つのモード: パワー、スマート、エコ
  • 標高3,000 m(9,840 ft)まで運転可能(エンジン出力低下なし)
  • -18°C(0°F)の低温にも対応できる寒冷時始動機能
  • 自動反転機能付きオンデマンド油圧冷却ファン

油圧システム

  • ブームおよびアーム降下制御防止弁
  • ブーム/アーム再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動作動油加温機能
  • 高性能作動油リターンフィルタ

安全とセキュリティ

  • リアビューカメラと右サイドビューカメラ
  • Caterpillarワンキーセキュリティシステム
  • トラベルアラーム
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • 地上からアクセス可能な、セカンダリエンジンシャットオフスイッチ
  • キャブ干渉防止機能
  • スイングアシスト
  • リアウインドの緊急用避難口

足回りと構造

  • 全輪駆動
  • 自動ブレーキ/アクスルロック
  • クリーパスピード
  • 電動スイングおよび走行ロック
  • ヘビーデューティアクスル、先進ディスクブレーキシステム、制動力を調整可能なトラベルモータ
  • リモート給脂ポイント付きのロック可能なオシレーチング式フロントアクスル
  • デュアルソリッドタイヤ(12.00-20)
  • フロント、右側(RHS)、左側(LHS)でのキャブアクセス
  • 2速ハイドロスタティックトランスミッション
  • カウンタウエイト6,000 kg(13,250 lb)

MH3032 - Tier 4 / Stage V オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームとアーム

  • 6.4 m(21 ft 0 in)ドロップノーズアーム
  • アームレス車両仕様構成

キャブ

  • 固定一体型フロントウィンドウとスカイライト(P5A分類)
  • 固定2分割式フロントウィンドウとスカイライト(P8B分類)
  • オペレータ保護ガード(OPG)

電気系統

  • アーム先端までの配線付き発電機(20 kW)

エンジン

  • 寒冷時始動用ブロックヒータ

油圧システム

  • 微調整スイング能力(北米のみ)

安全とセキュリティ

  • キャブ上の回転灯
  • 信号/警告ホーン

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 油圧ショベル用Cat 2D eフェンス

    Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

テクノロジを見る
  • マテリアルハンドラ用CAT PAYLOAD

    次世代マテリアルハンドラは、積載、ソーティング、積上げなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代マテリアルハンドラは、積載、ソーティング、積上げなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

メディア・ギャラリ

MH3032マテリアルハンドラ

MH3032マテリアルハンドラ

MH3032キャブと外部照明

MH3032側面図

MH3032のキャブ内からのオペレータの視界

MH3032スクラップの移動

MH3032マテリアルハンドラ
MH3032マテリアルハンドラ
MH3032キャブと外部照明
MH3032側面図
MH3032のキャブ内からのオペレータの視界
MH3032スクラップの移動