写真

マルチャー HM2615標準林業用マルチャー

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

モータ
可変トルク油圧ピストンモータ
可変トルク油圧ピストンモータ
全幅
73 in
1856 mm
ドライブ方法
ポリチェーンベルト
ポリチェーンベルト

概要

Cat®林業用マルチャーは業界をリードする機能を備えています。作業環境と機器を安全に保ちながら、追跡および車輪付き油圧ショベルのマルチャーから最高の生産性を得ることができます。

製品仕様 HM2615標準林業用マルチャー

モータ 可変トルク油圧ピストンモータ 可変トルク油圧ピストンモータ
全幅 73 in 1856 mm
ドライブ方法 ポリチェーンベルト ポリチェーンベルト
作業幅 62 in 1582 mm
最大切削直径 6 in 152 mm
全高 28 in 711 mm
長さ 35 in 888 mm
固定ツース(ドラムあたり) 34 34
質量 2315 lb 1050 kg
最適な油圧流量 98 ~ 201 L/min(26 ~ 53 gpm) 98 ~ 201 L/min(26 ~ 53 gpm)
最適油圧 179 ~ 345 bar(2,600 ~ 5,000 psi) 179 ~ 345 bar(2,600 ~ 5,000 psi)
ドラム速度 2,200 ~ 2,400 rpm 2,200 ~ 2,400 rpm

HM2615標準林業用マルチャー を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

写真

写真

写真

写真

写真

写真
写真
写真
写真
写真

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る