質量および寸法
高さ | レベル1: 166.6 in レベル2: 197.1 in レベル1: 166.6 in レベル2: 197.1 in |
幅 | 105.2 in 105.2 in |
長さ | 546 in 546 in |
重要な仕様
高さ | レベル1: 166.6 in レベル2: 197.1 in レベル1: 166.6 in レベル2: 197.1 in |
幅 | 105.2 in 105.2 in |
長さ | 546 in 546 in |
エンクロージャレベル1リア右
エンクロージャレベル1リア左
エンクロージャレベル1フロント左
エンクロージャレベル1フロント右
エンクロージャレベル2リア右
エンクロージャレベル2リア左
エンクロージャレベル2フロント左
エンクロージャレベル2フロント右