Motore
Potenza netta - CEE 80/1269 | 535 HP 399 kW |
Alesaggio | 5.4 pollici 137.2 mm |
Corsa | 6 pollici 152.4 mm |
Nota (1) | La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. |
Nota (3) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 1.800 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 1.800 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore. |
Capacità standard | 122 °F 50 °C |
Emissioni | Tier 4 Final/Stage IV o equivalente a Tier 2/Stage II Tier 4 Final/Stage IV o equivalente a Tier 2/Stage II |
Nota (4) | Potenza dichiarata a norma ISO 14396. Regime motore nominale 1.800 (561 cv) Potenza dichiarata a norma ISO 14396. Regime motore nominale 1.800 (561 cv) |
Modello motore | Cat C27 Cat C27 |
Cilindrata | 1648 in³ 27.03 l |
Numero di cilindri | 12 12 |