6015

Escavatori idraulici da miniera 6015

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza in uscita del motore - SAE J1995
824 HP
615 kW
Carico utile della benna
16.1 ton (US)
14.6 t
Peso operativo
154.3 ton (US)
140 t

Descrizione generale

Più tempo per caricare una maggiore quantità di materiale

La pala idraulica Cat® 6015 consente di movimentare materiale a costi ridotti per poter raggiungere i target di produzione, onorare gli impegni, rispettare le scadenze e ottimizzare la redditività. Grazie a un'eccellente funzionalità porta-attrezzi, la durata maggiore e il motore più potente della categoria, il modello Cat 6015 assicura una produttività e un'efficienza dei consumi superiori rispetto alle altre pale. Le opzioni con cui viene fornito questo modello, più numerose e avanzate, consentono di abbinare la macchina al lavoro da svolgere, dall'accesso ai pacchetti per le basse temperature, fino alle numerose versioni disponibili di avambracci e pattini per cingoli. È inoltre disponibile un'ampia gamma di benne, per assicurare un carico utile e un'efficienza ottimali per il lavoro da svolgere. L'elevata capacità di trasporto attrezzature del modello 6015 vi consente di impiegare benne più grandi e movimentare più materiale in un minor numero di cicli.

Vantaggi

Affidabilità e durata superiori

Motore Cat C27 testato sul campo con sistema post-trattamento non DEF e un sottocarro più resistente

Produttività aumentata del 15% rispetto alle pale della concorrenza

Grazie all'elevata capacità di trasporto attrezzature, cicli e movimenti più rapidi del braccio

Efficienza dei consumi migliorata del 20%

Efficienza dei consumi leader nel settore e costi del combustibile ridotti per ogni tonnellata movimentata.

Caratteristiche tecniche di 6015

Potenza in uscita del motore - SAE J1995 824 HP 615 kW
Carico utile della benna 16.1 ton (US) 14.6 t
Peso operativo 154.3 ton (US) 140 t
Nota Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione del retroescavatore con vincoli normativi severi. Sono disponibili anche le configurazioni senza benna frontale e con vincoli normativi meno severi. Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione del retroescavatore con vincoli normativi severi. Sono disponibili anche le configurazioni senza benna frontale e con vincoli normativi meno severi.
Modello motore Cat® C27 Cat® C27
Potenza lorda - SAE J1995 824 HP 615 kW
Potenza netta - SAE J1349 746 HP 556 kW
Numero di cilindri 12 12
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1648 in³ 27 l
Modello motore Cat® C27 Cat® C27
Potenza lorda - SAE J1995 839 HP 626 kW
Potenza netta - SAE J1349 746 HP 556 kW
Numero di cilindri 12 12
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1648 in³ 27 l
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V; China Nonroad Stage III, equivalente a U.S. EPA Tier 2; Equivalente a U.S. EPA Tier 1 U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V; China Nonroad Stage III, equivalente a U.S. EPA Tier 2; Equivalente a U.S. EPA Tier 1
Peso operativo 154 ton (US) 140 t
Pressione a terra 23.6 psi 16.3 N/cm²
Nota Il peso operativo include: pattini dei cingoli da 700 mm (28 in), braccio da 7,6 m (24 ft 11 in), avambraccio da 3,4 m (11 ft 2 in), benna roccia standard, combustibili e lubrificanti 100% Il peso operativo include: pattini dei cingoli da 700 mm (28 in), braccio da 7,6 m (24 ft 11 in), avambraccio da 3,4 m (11 ft 2 in), benna roccia standard, combustibili e lubrificanti 100%
Peso operativo 308000 lb 140000 kg
Valvola combustibile 28 pollici 700 mm
Largo 36 pollici 900 mm
Extra larghi 39 pollici 1000 mm
Numero di pattini - Ciascun lato 46 46
Numero di rulli inferiori - per lato 9 9
Numero di rulli superiori - Per lato 3 3
Pattini dei cingoli A doppia costola A doppia costola
Velocità di marcia - Due stadi - 1° stadio - Massima 1.4 miglia/h 2.3 km/h
Velocità di marcia - Due stadi - 2° stadio - Massima 2.1 miglia/h 3.3 km/h
Massimo sforzo di trazione alla barra - In avanti 192886 lbf 858 kN
Massimo sforzo di trazione alla barra - Retromarcia 220987 lbf 983 kN
Pendenza - Riduttori di traslazione Circa 42% Circa 42%
Tensionamento idraulico dei cingoli Con accumulatore Con accumulatore
Massimo sforzo di trazione alla barra 179847 lbf 800 kN
Serbatoio del combustibile 449 gal (US) 1700 l
Sistema di raffreddamento 44 gal (US) 165 l
Olio motore 23 gal (US) 87 l
Riduttore di rotazione 2.4 gal (US) 9 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 463 gal (US) 1752 l
Serbatoio idraulico 253 gal (US) 956 l
Serbatoio grasso 18 gal (US) 68 l
Tensione dell'impianto 24 V 24 V
Batterie 4 × 200 Ah (12 V ciascuno) 4 × 200 Ah (12 V ciascuno)
Potenza nominale alternatore 150 A (24 V) in totale 150 A (24 V) in totale
Componenti (1) Arresto di emergenza in cabina, modulo motore, vano pompe e stazione di manutenzione a bordo accessibili da terra Arresto di emergenza in cabina, modulo motore, vano pompe e stazione di manutenzione a bordo accessibili da terra
Componenti (2) Quattro batterie esenti da manutenzione Quattro batterie esenti da manutenzione
Componenti (3) Interruttore di isolamento batteria con chiave Interruttore di isolamento batteria con chiave
Componenti (5) 14 luci di lavoro a LED ad alta luminosità 14 luci di lavoro a LED ad alta luminosità
Componenti (4) 5 luci di servizio a LED 5 luci di servizio a LED
Componenti (6) 2 avvisatori acustici elettrici 2 avvisatori acustici elettrici
Componenti (7) Due (2) luci per lato posteriore Due (2) luci per lato posteriore
Componenti (9) Un (1) faro rotante sul tetto della cabina Un (1) faro rotante sul tetto della cabina
Componenti (8) Una (1) luce per piattaforma macchina/manutenzione Una (1) luce per piattaforma macchina/manutenzione
Pompe principali 3 × pompe a disco cavo oscillante 3 × pompe a disco cavo oscillante
Pompe principali - Flusso dell'olio massimo totale 407 gal/min 1544 L/min
Pompe principali - Pressione massima - Attrezzatura 4641 psi 320 bar
Pompa pilota 1 × pompa a ingranaggi 1 × pompa a ingranaggi
Pompa pilota - Portata massima, pilota 40.4 gal/min 153 L/min
Pompa pilota - pressione massima, pilota 1378 psi 95 bar
Pompe principali - Pressione massima - Traslazione 4641 psi 320 bar
Pompa di rotazione 1 × pompa a disco cavo oscillante 1 × pompa a disco cavo oscillante
Pompa della ventola del motore: portata massima, ventola del motore 53.1 gal/min 201 L/min
Pompa della ventola del motore: pressione massima, ventola del motore 3191 psi 220 bar
Pompa della ventola del motore 1 × pompa a disco cavo oscillante 1 × pompa a disco cavo oscillante
Pompa della ventola idraulica: portata massima, ventola idraulica 22.7 gal/min 86 L/min
Pompa di rotazione - Flusso massimo - Rotazione 127 gal/min 479 L/min
Pompa della ventola idraulica 1 × pompa a disco cavo oscillante 1 × pompa a disco cavo oscillante
Pompa della ventola idraulica: pressione massima, ventola idraulica 1958 psi 135 bar
Pompa di rotazione - Pressione massima - Rotazione 5294 psi 365 bar
Raffreddamento dell'olio idraulico - Massima portata 284 gal/min 1075 L/min
Raffreddamento dell'olio idraulico - Diametro della ventola 40 pollici 1016 mm
Filtri (1) Filtri ad alta pressione a pieno flusso (200 μm) per le pompe principali Filtri ad alta pressione a pieno flusso (200 μm) per le pompe principali
Filtri (2) Filtri a pieno flusso (20 μm) per il circuito di ritorno completo Filtri a pieno flusso (20 μm) per il circuito di ritorno completo
Filtri (3) Filtri a pressione (16 μm) per circuito servoassistito Filtri a pressione (16 μm) per circuito servoassistito
Filtri (4) Filtri a pieno flusso (6 μm) per il circuito di ritorno di raffreddamento del motore Filtri a pieno flusso (6 μm) per il circuito di ritorno di raffreddamento del motore
Filtri (5) Filtro di carica rotazione (15 μm) Filtro di carica rotazione (15 μm)
Filtri (6) Filtri a rete di ritorno del carter della pompa (125 μm) Filtri a rete di ritorno del carter della pompa (125 μm)
Riduttore di rotazione Due (2) trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali Due (2) trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali
Freno di stazionamento Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico
Velocità massima di rotazione 4.9 r/min 4.9 r/min
Anello di rotazione Cuscinetto a rulli incrociati con ingranaggi interni sigillati Cuscinetto a rulli incrociati con ingranaggi interni sigillati
Caratteristiche (1) Circuito chiuso della rotazione con controllo della velocità Circuito chiuso della rotazione con controllo della velocità
Caratteristiche (2) Frenata idraulica del movimento di rotazione quando il comando viene riportato in posizione di folle o viene utilizzato un comando opposto per una frenata maggiore Frenata idraulica del movimento di rotazione quando il comando viene riportato in posizione di folle o viene utilizzato un comando opposto per una frenata maggiore
Caratteristiche (3) Tutte le piste e l'ingranaggio interno dell'anello di rotazione sono dotati di sistema centralizzato di lubrificazione automatica Tutte le piste e l'ingranaggio interno dell'anello di rotazione sono dotati di sistema centralizzato di lubrificazione automatica
Caratteristica Accessibile da terra Accessibile da terra
Dotazione (1) Arresto di emergenza Arresto di emergenza
Dotazione (2) Raccordi ad attacco rapido per: combustibile diesel e grasso Raccordi ad attacco rapido per: combustibile diesel e grasso
Velocità di marcia - Due stadi - 1° stadio - Massima 1.6 miglia/h 2.6 km/h
Velocità di marcia - Due stadi - 2° stadio - Massima 2.3 miglia/h 3.7 km/h
Massimo sforzo di trazione alla barra - In avanti 192886 lbf 858 kN
Forza di trazione massima 197157 lbf 877 kN
Massimo sforzo di trazione alla barra - Retromarcia 220987 lbf 983 kN
Pendenza - Riduttori di traslazione 38°/78% (SAE J1309) 38°/78% (SAE J1309)
Tensionamento idraulico dei cingoli Con accumulatore Con accumulatore
Numero di pattini - Ciascun lato 46 46
Numero di rulli inferiori - per lato 9 9
Numero di rulli superiori - Per lato 3 3
Componenti (1) Pattini dei cingoli a doppia costola forgiati Pattini dei cingoli a doppia costola forgiati
Componenti (2) Anelli catena collegati da perni e boccole temprati Anelli catena collegati da perni e boccole temprati
Componenti (3) Costruzione del cingolo con sistema PPR2 (Positive Pin Retention, meccanismo di fissaggio perno) sigillato e lubrificato Costruzione del cingolo con sistema PPR2 (Positive Pin Retention, meccanismo di fissaggio perno) sigillato e lubrificato
Componenti (4) Tutte le superfici di ruote motrici, ruote folli, rulli e anelli della catena dei cingoli sono temprate Tutte le superfici di ruote motrici, ruote folli, rulli e anelli della catena dei cingoli sono temprate
Componenti (5) Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore
Componenti (6) Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa
Componenti (7) Segnale acustico di marcia Segnale acustico di marcia
Componenti (1) Cabina operatore pressurizzata con filtraggio positivo Cabina operatore pressurizzata con filtraggio positivo
Componenti (2) Specchietto interno riscaldato Specchietto interno riscaldato
Componenti (3) Finestrino superiore scorrevole (sportello sinistro della cabina) Finestrino superiore scorrevole (sportello sinistro della cabina)
Componenti (4) Martello di sicurezza per la rottura del vetro Martello di sicurezza per la rottura del vetro
Componenti (5) Parabrezza inferiore rimovibile con staffa per riporlo in cabina Parabrezza inferiore rimovibile con staffa per riporlo in cabina
Componenti (6) Disposizione alternata dei comandi joystick inclusi ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE o SCM Disposizione alternata dei comandi joystick inclusi ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE o SCM
Componenti (7) Portabevande Portabevande
Componenti (8) Portadocumenti Portadocumenti
Componenti (9) Radio AM/FM Radio AM/FM
Componenti (10) Radio con porta audio ausiliaria MP3 Radio con porta audio ausiliaria MP3
Componenti (11) Due altoparlanti stereo Due altoparlanti stereo
Componenti (12) Ripiano portaoggetti per portavivande o cassetta degli attrezzi Ripiano portaoggetti per portavivande o cassetta degli attrezzi
Componenti (13) Display LCD a colori con avvisi, informazioni sostituzione filtri/liquidi e ore di lavoro Display LCD a colori con avvisi, informazioni sostituzione filtri/liquidi e ore di lavoro
Componenti (14) Bracciolo regolabile Bracciolo regolabile
Componenti (15) Console con joystick regolabili in altezza Console con joystick regolabili in altezza
Componenti (16) Leva di folle (blocco) per tutti i comandi Leva di folle (blocco) per tutti i comandi
Componenti (17) Pedali di controllo traslazione con leve manuali rimovibili Pedali di controllo traslazione con leve manuali rimovibili
Componenti (18) Due uscite di potenza, 10 A (totali) Due uscite di potenza, 10 A (totali)
Componenti (19) Cristallo anteriore superiore in vetro laminato, altri cristalli in vetro temprato Cristallo anteriore superiore in vetro laminato, altri cristalli in vetro temprato
Capacità - Contenitore di grasso 18 gal (US) 68 l
Tipo (1) Impianto di lubrificazione centralizzato Impianto di lubrificazione centralizzato
Tipo (2) Il grasso viene applicato automaticamente a tutti i punti di articolazione dell'attrezzatura, ad eccezione del leverismo benna, e al cuscinetto di rotazione Il grasso viene applicato automaticamente a tutti i punti di articolazione dell'attrezzatura, ad eccezione del leverismo benna, e al cuscinetto di rotazione
Tipo (3) Condotto del grasso standard sulla macchina per leverismo benna Condotto del grasso standard sulla macchina per leverismo benna
Tipo (4) Punto di manutenzione per rifornimento di grasso accessibile da terra Punto di manutenzione per rifornimento di grasso accessibile da terra
Tipo (1) Braccio e avambraccio resistenti alla torsione con struttura scatolata saldata Braccio e avambraccio resistenti alla torsione con struttura scatolata saldata
Tipo (2) Acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione Acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione
Tipo (3) Riduzione delle sollecitazioni a carico di braccio e avambraccio dopo la saldatura Riduzione delle sollecitazioni a carico di braccio e avambraccio dopo la saldatura
Tipo (4) Valvola a galleggiante per funzione di abbassamento braccio Valvola a galleggiante per funzione di abbassamento braccio
Benne dotate di - Copertura in materiale di rivestimento interno speciale delle principali aree di usura interne ed esterne - Protezioni labbra - Protezioni laterali - Protezioni talloni - Copertura in materiale di rivestimento interno speciale delle principali aree di usura interne ed esterne - Protezioni labbra - Protezioni laterali - Protezioni talloni
Profondità massima di scavo 26.3 ft 8 m
Sbraccio massimo di scavo 45.6 ft 13.9 m
Altezza di scavo massima 41.9 ft 12.8 m
Altezza di scarico massima 27.9 ft 8.5 m
Forza di scavo della benna - ISO 120947 lbf 538 kN
Forza di scavo della benna - SAE 112600 lbf 501 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 104761 lbf 466 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 98800 lbf 439 kN
Capacità 1:1 10.6 yd³ 8.1 m³
Larghezza totale 8.8 ft 2682 mm
Numero di denti 5 5
Sistema di denti Cat C70 o M75 Cat C70 o M75
Peso incluso il kit anti-usura standard 18521 lb 8401 kg
Densità massima del materiale - Sfuso 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³

6015 Attrezzatura a richiesta

SOTTOCARRO

  • Protezione cingoli - intera lunghezza
  • Protezione cingoli - centrale
  • Larghezza cingoli: - standard - 700 mm (28") - larghi - 900 mm (36") - extra larghi - 1.000 mm (39")

OPZIONI PER CLIMI FREDDI

  • Aiuto avviamento - climi freddi
  • Pacchetto basse temperature 120 V o 240 V
  • Riscaldatore del combustibile
  • Specchietto interno riscaldato
  • Le opzioni di lubrificanti includono: bassa temperatura, alta temperatura e Cat Bio HYDO Advanced

SOVRASTRUTTURA

  • Pacchetti di raffreddamento del motore a piastre e barre in alluminio o rame Mesabi
  • Luci di lavoro a LED
  • Scale di accesso elettriche a 45°
  • Sistema di monitoraggio con telecamera (2 telecamere e un display a colori aggiuntivo)

CABINA

  • Riparo protettivo dell'operatore (protezione anteriore)
  • Opzioni radio Product Link Elite (cellulare, satellite, no radio)

ATTREZZATURA

  • Avambraccio da 3,4 m (11 ft 2 in) o 4,1 (13 ft 5 in)

BENNE

  • Benne aggiuntive disponibili, in base all'applicazione, presso il proprio dealer Cat locale

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Fleet per superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

    L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain per il caricamento

    La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

Esplora tecnologia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Condividendo le tue informazioni, autorizzi Caterpillar a elaborare i tuoi dati per soddisfare adeguatamente la tua richiesta. A seconda della tua richiesta, potremmo aver bisogno di condividere i tuoi dati con i dealer interessati, all'interno del gruppo di società Caterpillar, e con i fornitori di servizi interessati che operano per conto di Caterpillar. La cura delle tue informazioni è una responsabilità che prendiamo sul serio. La nostra Informativa sulla privacy del sito Web descrive in dettaglio le nostre pratiche in materia di privacy dei dati e i tuoi diritti sul controllo dei tuoi dati personali.

*Consenso al marketing

Galleria multimediale

Pala idraulica da miniera 6015

Pala idraulica da miniera 6015

Pala idraulica da miniera 6015

Pala idraulica da miniera 6015
Pala idraulica da miniera 6015
Pala idraulica da miniera 6015

360 View
360 View

Scopri il confronto tra 6015 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI