Dimensioni
Carico utile del dipper | 90 t 82 t |
Capacità della cucchiaia | 27,5-60,4 m3 (36-79 yd3) 27,5-60,4 m3 (36-79 yd3) |
Nota | In base all'applicazione e alla densità del materiale. In base all'applicazione e alla densità del materiale. |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gli escavatori elettrici a fune Cat® combinano una elevata capacità di carico utile con pochi requisiti di manutenzione e alta affidabilità per offrire una soluzione con il più basso costo per tonnellata per miniere a lunga durata. Il Cat 7495 HD è una versione più piccola e più robusta del 7495. Come il modello 7495, è dotato di impianto elettrico IGBT CA per tempi di attività superiori, costi di esercizio più bassi e cicli più rapidi. Il modello 7495 HD è più pulito e più efficiente rispetto alle macchine diesel ed è dotato di tecnologia della frenata rigenerativa che restituisce energia alla rete di alimentazione principale.
Utilizzo efficiente della potenza, produzione zero emissioni dirette di CO2 e rigenerazione che restituisce energia alla rete di alimentazione principale
Con tempi di oscillazione rapidi, una visuale migliorata, pulegge del braccio disposte a distanza e costruzione della cucchiaia LatchFree
Con sistema di trasmissione elettrica IGBT per CA collaudato semplificato e di facile manutenzione
Carico utile del dipper | 90 t 82 t |
Capacità della cucchiaia | 27,5-60,4 m3 (36-79 yd3) 27,5-60,4 m3 (36-79 yd3) |
Nota | In base all'applicazione e alla densità del materiale. In base all'applicazione e alla densità del materiale. |
Peso operativo - Con cucchiaia e collegamenti standard | 2856700 lb 1295777 kg |
Zavorra - Fornita da parte del cliente | 574000 lb 260362 kg |
Nota (1) | Questi pesi variano leggermente a seconda della cucchiaia e delle attrezzature a richiesta selezionate. Questi pesi variano leggermente a seconda della cucchiaia e delle attrezzature a richiesta selezionate. |
Nota (2) | Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 32 m3 (42 yd3) e cingoli standard da 213,4 cm (84"). Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 32 m3 (42 yd3) e cingoli standard da 213,4 cm (84"). |
Pressione di appoggio a terra | La pressione di appoggio a terra dipende da molti fattori. La pressione di appoggio a terra dipende da molti fattori. |
Pressione di appoggio a terra - Superficie di appoggio effettiva totale (1) | 343 ft² 32 m² |
Dimensioni cingolatura – Larghezza totale cingoli 274,3 cm (108") | 34.75 ft 10.6 m |
Pressione di appoggio a terra - Cingoli 213,4 cm (84") - Standard | 58 psi 400 kPa |
Pressione di appoggio a terra - Superficie di appoggio effettiva totale (2) | 442 ft² 41 m² |
Paranco | Una scatola ingranaggi epicicloidali con pignoni a doppia uscita garantisce il trasferimento della coppia del paranco dal motore elettrico all'ingranaggio del tamburo del paranco. Una scatola ingranaggi epicicloidali con pignoni a doppia uscita garantisce il trasferimento della coppia del paranco dal motore elettrico all'ingranaggio del tamburo del paranco. |
Dimensioni cingolatura – Larghezza totale cingoli 213,4 cm (84"), standard | 32.75 ft 10 m |
Rotazione | Due scatole ingranaggi epicicloidali, ognuna comandata da un motore montato verticalmente, sono installate su ciascun lato del telaio rotante. Gli alberi a pignone a doppia uscita di ciascuna scatola ingranaggi si innestano con la griglia di rotazione. Due scatole ingranaggi epicicloidali, ognuna comandata da un motore montato verticalmente, sono installate su ciascun lato del telaio rotante. Gli alberi a pignone a doppia uscita di ciascuna scatola ingranaggi si innestano con la griglia di rotazione. |
Pressione di appoggio a terra - Cingoli 274,3 cm (108") | 46 psi 316 kPa |
Larghezza totale sovrastruttura - Incluse pedane standard | 44.25 ft 13.5 m |
Propulsione a ingranaggi satelliti | Trasmissione indipendente a doppio motore. Trasmissione indipendente a doppio motore. |
Raggio del piano di appoggio orizzontale | 52.49 ft 16 m |
Altezza di scarico - con gioco per aprire lo sportello della cucchiaia | 30.84 ft 9.4 m |
Altezza di taglio - Massima | 48.75 ft 14.9 m |
Raggio di rotazione della coda del telaio rotante | 30.51 ft 9.3 m |
Raggio di taglio - Massimo | 74.75 ft 22.8 m |
Nota (1) | Gamme operative ottimali basate su operazioni di carico di un dumper Cat® 793F. Gamme operative ottimali basate su operazioni di carico di un dumper Cat® 793F. |
Nota (2) | *Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 32 m3 (42 yd3) e cingoli standard da 213,4 cm (84"). *Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 32 m3 (42 yd3) e cingoli standard da 213,4 cm (84"). |
Tipo | Sistema automatico a tubazione singola per grasso e lubrificante per ingranaggi aperti. Sistema automatico a tubazione singola per grasso e lubrificante per ingranaggi aperti. |
Componenti (1) | Sei pompe (quattro per lubrificante per ingranaggi aperti e due per il grasso) ubicate in una camera di lubrificazione isolata, riscaldata e a doppia parete Sei pompe (quattro per lubrificante per ingranaggi aperti e due per il grasso) ubicate in una camera di lubrificazione isolata, riscaldata e a doppia parete |
Componenti (2) | Rifornimento rapido esterno dal livello inferiore. Rifornimento rapido esterno dal livello inferiore. |
Requisiti di potenza - 60 Hz | 7.200 V 7.200 V |
Requisiti di potenza - 50 Hz | 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V |
Requisiti di potenza - Potenza massima | 4466 HP 3330 kW |
Requisiti di potenza - Tensione | Trifase, 50/60 Hz, 7.200 V Trifase, 50/60 Hz, 7.200 V |
Requisiti di potenza - Richiesta di potenza media | 832-1.165 kW (1.116-1.562 hp) 832-1.165 kW (1.116-1.562 hp) |
Trasmissione | Sistema di trasmissione Acutrol IGBT. Sistema di trasmissione Acutrol IGBT. |
Nota | Sono disponibili altre tensioni a richiesta per rispondere ai requisiti del cliente. Sono disponibili altre tensioni a richiesta per rispondere ai requisiti del cliente. |
Dati delle funi - Sospensione braccio – Diametro | 3.25 pollici 83 mm |
Dati delle funi - Movimento cucchiaia - Diametro | 0.625 pollici 16 mm |
Dati fune - Paranco – N. | 2 2 |
Dati delle funi: nota | Funi ad alto impatto disponibili a richiesta. Funi ad alto impatto disponibili a richiesta. |
Dati delle funi - Spinta - Diametro | 2.5 pollici 64 mm |
Dati fune — Ritrazione - Diametro | 2.5 pollici 64 mm |
Dati fune - Spinta - N. | 1 1 |
Dati fune - Paranco - Diametro | 2.75 pollici 70 mm |
Componenti | Braccio tubolare della cucchiaia monopezzo, forgiato e senza giunzioni, e carrucole del braccio distanziate dotate di funi di sollevamento e blocchi della cucchiaia per una maggiore stabilità del braccio. Braccio tubolare della cucchiaia monopezzo, forgiato e senza giunzioni, e carrucole del braccio distanziate dotate di funi di sollevamento e blocchi della cucchiaia per una maggiore stabilità del braccio. |
Dati delle funi - Sospensione braccio - N. | 4 4 |
Dati fune - Ritrazione - N. | 1 1 |
Spinta | Sistema di spinta: il sistema di spinta a fune si trova nella parte anteriore centrale del telaio rotante ed è composto da motore, freno, tamburo e ingranaggi. Le funi di spinta e ritrazione impregnate di plastica vengono utilizzate per muovere il braccio della cucchiaia in avanti e indietro. Sistema di spinta: il sistema di spinta a fune si trova nella parte anteriore centrale del telaio rotante ed è composto da motore, freno, tamburo e ingranaggi. Le funi di spinta e ritrazione impregnate di plastica vengono utilizzate per muovere il braccio della cucchiaia in avanti e indietro. |
Dati delle funi - Movimento cucchiaia - N. | 1 1 |
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.
Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.
Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.
L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.
Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.
L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.
La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.
La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Escavatore elettrico a fune 7495 HD
7495 HD
7495 HD
7495 HD
7495 HD
Video sugli escavatori elettrici a fune Cat
Escavatori elettrici a fune Cat®: metodi di carico
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI