Fresatrice a freddo Cat PM822

Fresatrici a freddo PM822 (Tier 4 / Stage V)

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza di fresatura
88 in
2235 mm
Potenza lorda
806 HP
601 kW
Peso operativo
76202 lb
34565 kg

Descrizione generale

Prestazioni di produzione elevate

La fresatrice a freddo Cat® PM822 con tecnologia Cat Grade and Slope integrata, sistemi automatici e i rotori sistema K di ultima generazione è in grado di soddisfare le esigenze del lavoro in modo efficiente. L'ambiente di lavoro confortevole e i comandi intuitivi sono progettati per mantenere alta la produttività degli operatori per tutta la giornata lavorativa. L'accesso agevole ai punti di manutenzione quotidiana semplifica la manutenzione. Sono disponibili diverse opzioni per aumentare la versatilità delle attrezzature per lavori che richiedono una produttività elevata.

Vantaggi

Prestazioni ed efficienza

I sistemi della macchina integrati, il controllo della trazione e il rotore sistema K combinati alla potenza del motore Cat C18 con doppio turbocompressore ottimizzano produttività ed efficienza.

Facilità d'uso

I comandi, i display touchscreen e il sistema Grade and Slope sono progettati all'insegna della semplicità e dell'intuitività. Quattro tastierini a terra a 18 funzioni offrono all'operatore l'accesso a numerose funzioni della macchina.

Progettazione avanzata

Le funzionalità esclusive della macchina combinate ai collaudati sistemi Cat permettono al personale di lavorare in modo efficiente e raggiungere risultati ottimali.

Caratteristiche tecniche di PM822 (Tier 4 / Stage V)

Potenza lorda 806 HP 601 kW
Potenza del motore 798 HP 595 kW
Motore Cat C18 bi-turbo Cat C18 bi-turbo
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Velocità massima di fresatura 328 ft/min 100 m/min
Massima velocità di traslazione 3.7 miglia/h 6 km/h
Numero di fabbricazione 02C 02C
Larghezza di fresatura 88 in 2235 mm
Numero di punte 185 185
Nota (1) Numero di punte con spaziatura di 15 mm Numero di punte con spaziatura di 15 mm
Profondità massima di fresatura 13 in 330 mm
Velocità del rotore 100/109/118 giri/min 100/109/118 giri/min
Raggio di taglio sinistro minimo 6.56 ft 2 m
Raggio di taglio destro minimo 5.91 ft 1.8 m
Peso operativo 76202 lb 34565 kg
Nota (1) Il peso operativo include la macchina base con operatore di 75 kg (165 lb), tutte le attrezzature di serie, tettuccio elettrico, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, sistema di lavaggio ad alta pressione, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, acqua al 50%, combustibile al 50% e liquidi operativi al 100%. Il peso operativo include la macchina base con operatore di 75 kg (165 lb), tutte le attrezzature di serie, tettuccio elettrico, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, sistema di lavaggio ad alta pressione, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, acqua al 50%, combustibile al 50% e liquidi operativi al 100%.
Peso di trasporto 73493 lb 33336 kg
Nota (2) Il peso di trasporto include la macchina base, tutte le attrezzature di serie, tettuccio elettrico, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, sistema di lavaggio ad alta pressione, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, serbatoio dell'acqua vuoto, serbatoio del combustibile pieno e altri liquidi operativi. Il peso di trasporto include la macchina base, tutte le attrezzature di serie, tettuccio elettrico, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, sistema di lavaggio ad alta pressione, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, serbatoio dell'acqua vuoto, serbatoio del combustibile pieno e altri liquidi operativi.
Lunghezza di esercizio - Convogliatore sollevato 47.64 ft 14.52 m
Larghezza operativa 10.2 ft 3.11 m
Altezza - Tettuccio 13.29 ft 4.05 m
Gioco massimo del dumper 15.94 ft 4.86 m
Rotazione del convogliatore ±60 gradi dal centro ±60 gradi dal centro
Lunghezza di trasporto 40.78 ft 12.43 m
Larghezza di trasporto 8.99 ft 2.74 m
Altezza di trasporto 9.84 ft 3 m
Serbatoio del combustibile 292.7 gal (US) 1108 l
Sistema di raffreddamento 27.5 gal (US) 104 l
Olio motore 17.2 gal (US) 65 l
Serbatoio idraulico 29.9 gal (US) 113 l
Serbatoio del sistema di irrorazione dell'acqua 898.2 gal (US) 3400 l
Riciclabilità 96% 96%

PM822 (Tier 4 / Stage V) Attrezzatura standard

NOTA

  • Le funzioni e le attrezzature di serie e a richiesta possono variare in base all'area geografica. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per conoscere la disponibilità e le offerte specifiche nella vostra zona.

CABINA

  • Tastiere di comando a terra
  • Singolo display touchscreen LCD ad alta risoluzione
  • Presa elettrica 12 volt
  • Doppia console dell'operatore con regolazione verticale

TECNOLOGIA CAT®

  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telematica VisionLink®

CONVOGLIATORE

  • Tendicinghia ingrassaggio (convogliatore primario)
  • Convogliatore pieghevole idraulico
  • Funzionalità di potenziamento velocità convogliatore

SISTEMA ROTORE

  • Taglio in profondità automatico
  • Funzionalità di transizione livellamento e pendenza automatica
  • Salto ostacoli
  • Tre velocità di taglio
  • Dispositivo di rotazione del rotore elettrico

TRASMISSIONE

  • Gestione del regime minimo del motore
  • Sistema di raffreddamento ad alta capacità
  • Controllo automatico del carico

IMPIANTO IDRAULICO

  • Due circuiti di propulsione idraulica indipendenti
  • Controllo della trazione

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Cofano elettrico
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a livello della piattaforma
  • Sistema di irrorazione dell'acqua della camera del rotore
  • Compressore aria
  • Sistema di trasmissione accessorio
  • Serbatoio dell'acqua di bordo 3.400 L (898 gal)
  • Valvola di riempimento acqua laterale

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Corrimano piattaforma
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro LED ad ampia diffusione

PM822 (Tier 4 / Stage V) Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • Le funzioni e le attrezzature di serie e a richiesta possono variare in base all'area geografica. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per conoscere la disponibilità e le offerte specifiche nella vostra zona.

CABINA

  • Doppio display touchscreen LCD ad alta risoluzione
  • Doppia console dell'operatore con regolazioni laterali, verticali e rotazionali
  • Tettuccio ripiegabile idraulicamente con LED ed estensioni laterali
  • Tappetini anti-fatica
  • Sedili con base d'appoggio regolabile
  • Sedili con sospensioni regolabili
  • Contenitore portaoggetti 109x45x33 cm (43x18x13 pollici) con serratura
  • Tergicristalli (anteriore e posteriore)

TECNOLOGIA CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Pattino interno
  • Sensore di controllo del livellamento sonico singolo
  • Sistema di calcolo media sonico per il controllo del livellamento
  • Display touchscreen LCD ad alta risoluzione (per i comandi di livellamento a terra)

CONVOGLIATORE

  • Sistema di estrazione della polvere
  • Barre di irrorazione dell'acqua aggiuntive (controllo della polvere)
  • Valvola di disinnesto del convogliatore

SISTEMA ROTORE

  • Comando pensile del dispositivo di rotazione del rotore
  • Rotore Sistema K - Grossolano (25 mm)
  • Rotore Sistema K - Grossolano (18 mm)
  • Rotore Sistema K - Standard (15 mm)
  • Rotore Sistema K - Fine (10 mm)
  • Rotore Sistema K - Fine (8 mm)
  • Rotore Sistema K - Micro (6 mm)
  • Rotore sistema H - Micro (6x2 mm)
  • Punte diamantate Cat
  • Vassoi benna punte
  • Attrezzo di rimozione punte pneumatico
  • Estrattore porta-attrezzi

TRASMISSIONE

  • Certificazione CE

IMPIANTO IDRAULICO

  • Olio idraulico biodegradabile Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Olio idraulico a temperatura ambiente elevata

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Pompa di trasferimento serbatoio dell'acqua
  • Lavaggio ad alta pressione
  • Lavaggio a bassa pressione
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Serbatoio del combustibile con sistema di rifornimento rapido

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Pacchetto luci a LED avanzato (perimetro, livello acqua e assistenza rotore)
  • Luce di lavoro LED magnetica
  • Faro rotante (fisso o a montaggio magnetico)
  • Luci di direzione dumper
  • Telecamere remote (retromarcia posteriore, convogliatore anteriore, 2 supporti magnetici)

Scopri il confronto tra PM822 (Tier 4 / Stage V) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Fresatrice a freddo PM822

Fresatrice a freddo PM822

Fresatrice a freddo PM822

Fresatrice a freddo PM822

Fresatrice a freddo PM822

Fresatrice a freddo PM822
Fresatrice a freddo PM822
Fresatrice a freddo PM822
Fresatrice a freddo PM822
Fresatrice a freddo PM822

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade con Grade & Slope per fresatrici a freddo

    Cat® GRADE con Grade & Slope per fresatrici a freddo consente agli operatori di ottenere risultati di taglio ripetibili e accurati per garantire a ogni progetto una base omogenea. Il sistema integrato utilizza funzionalità automatizzate per eliminare le approssimazioni e produrre ogni volta un taglio omogeneo.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® GRADE con Grade & Slope per fresatrici a freddo consente agli operatori di ottenere risultati di taglio ripetibili e accurati per garantire a ogni progetto una base omogenea. Il sistema integrato utilizza funzionalità automatizzate per eliminare le approssimazioni e produrre ogni volta un taglio omogeneo.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia