Foto professionale

Adattatori Classe escavatore da 3-5 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
246.9 lb
112 kg
Larghezza
44.3 in
1125 mm
Lunghezza totale
18.2 in
463 mm

Descrizione generale

Adattatori per collegamento alle interfacce dell'attacco per minipale gommate SSL Cat®

Caratteristiche tecniche di Classe escavatore da 3-5 tonnellate

Peso 246.9 lb 112 kg
Larghezza 44.3 in 1125 mm
Lunghezza totale 18.2 in 463 mm
Altezza totale 19.9 in 505 mm
Diametro perno 1.6 in 40 mm
Classe escavatore 3-5 tonnellate 3-5 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Tipo di attacco Ideale per attacco minipala gommata SSL Ideale per attacco minipala gommata SSL
Impianto idraulico richiesto Nessuno Nessuno

Scopri il confronto tra Classe escavatore da 3-5 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.