Shank
Jumlah Shank Ripper Standar | 3 3 |
Penahan Shank | 5 5 |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Minta Penawaran Klik untuk HargaSpesifikasi Utama
Ripper Motor Grader Cat® untuk Motor Grader Cat® 120 dalam aplikasi tugas berat.
Mengurangi jumlah lintasan dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dengan jarak shank lebih rapat.
Ripper HD lebih berat dan lebih panjang dibandingkan ripper Cat®, sehingga memberikan gaya penetrasi dan gaya ungkit lebih kuat. Kantung scarifier tambahan memberikan kemampuan lebih untuk kebutuhan proyek Anda.
Ripper HD tersedia dari pabrik dan dibuat dengan daya tahan Cat yang Anda harapkan. Desain yang diperbarui ini mempermudah pelepasan dan penggantian tip shank.
Jumlah Shank Ripper Standar | 3 3 |
Penahan Shank | 5 5 |
Kedalaman Ripping, Maksimum | 17.1 in 434 mm |
Perpanjangan Alat Berat, Beam Diangkat | 40.3 in 1023 mm |
Lebar Kerja | 90.9 in 2310 mm |
Kemampuan Alat Berat Motor Grader | 120 LVR 120 LVR |
Gaya Penetrasi | 13031.5 lb 5911 kg |
Gaya Ungkit | 5875.3 lb 2665 kg |
Jarak Dudukan Shank Ripper | 21 in 533 mm |
Bobot | 1929 lb 875 kg |