Ripper Motor Grader

Ripper Multi-Shank Ripper Standar

Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Jumlah Shank Ripper Standar
3
3
Kedalaman Ripping, Maksimum
13 in
330 mm
Kemampuan Alat Berat Motor Grader
120 LVR
120 LVR

Ikhtisar

Ripper Motor Grader 120

Ripper Motor Grader Cat®

Keunggulan

Attachment untuk kebutuhan perataan

Pindahkan material dengan shank ripper yang didesain untuk motor grader.

Menggali secara mendalam di lokasi kerja Anda

Ripper standar mencapai kedalaman 330 mm, memberikan gaya penetrasi dan gaya ungkit untuk menyelesaikan pekerjaan Anda.

Shank dan Tip Ripper yang Tahan Lama

Ripper standar tersedia dari pabrik dan dibuat dengan daya tahan Cat yang Anda harapkan.

Spesifikasi Produk untuk Ripper Standar

Jumlah Shank Ripper Standar 3 3
Penahan Shank 5 5
Kedalaman Ripping, Maksimum 13 in 330 mm
Lebar Kerja 90.2 in 2292 mm
Perpanjangan Alat Berat, Beam Naik 35.4 in 900 mm
Kemampuan Alat Berat Motor Grader 120 LVR 120 LVR
Gaya Ungkit 5873.1 lb 2664 kg
Gaya Penetrasi 11763.9 lb 5336 kg
Jarak Dudukan Shank Ripper 21 in 533 mm

Lihat bagaimana Ripper Standar dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Ripper standar 120

Ripper

Ripper Motor Grader 120

Ripper Motor Grader 120

Ripper standar 120
Ripper
Ripper Motor Grader 120
Ripper Motor Grader 120