Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Bobot | 299.8 lb 136 kg |
Lebar Keseluruhan | 49.7 in 1263 mm |
Panjang Keseluruhan | 357 in 14.1 mm |
Tinggi Keseluruhan | 21.5 in 547 mm |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Bobot | 299.8 lb 136 kg |
Lebar Keseluruhan | 49.7 in 1263 mm |
Panjang Keseluruhan | 357 in 14.1 mm |
Tinggi Keseluruhan | 21.5 in 547 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan