Foto Studio

Bracket Bracket Pemasangan - Pin On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Pin On
Pin On
Bobot
218.3 lb
99 kg
Lebar Keseluruhan
17.2 in
437 mm

Ikhtisar

Bracket pemasangan untuk penggunaan dengan hammer B2, B4, B4s, B6, B6s, dan B8.

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan - Pin On

Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Bobot 218.3 lb 99 kg
Lebar Keseluruhan 17.2 in 437 mm
Panjang Keseluruhan 28.5 in 724 mm
Tinggi Keseluruhan 12.6 in 321 mm
Diameter Pin 45/50 mm (1,8/2 in) 45/50 mm (1,8/2 in)

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan - Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.