Personnalisez votre décapeuse automotrice sur pneus partielle 621 Cat.

Décapeuses partielles Décapeuse partielle 621

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Moteur de tracteur
C13 Cat®
C13 Cat®
Puissance au volant - Tracteur
407 HP
304 kW
Vitesse maximale - En charge
33.5 mile/h
53.9 km/h

Aperçu

Personnalisation de vos opérations.

Caterpillar propose des unités d'alimentation pour décapeuse automotrice sur pneus partielle conçues pour des machines spécialisées qui complètent la gamme de produits Cat® traditionnelle. Ces configurations automotrices seulement peuvent être achetées directement auprès de Caterpillar OEM Solutions. Elles peuvent être optimisées pour différentes machines finales, notamment les extracteurs d'eau, les décapeuses élévatrices, les unités d'alimentation avec remorque à plate-forme surbaissée, et bien d'autres. Des améliorations en termes de productivité combinées avec un meilleur confort pour le conducteur et de nouvelles fonctions de sécurité (système d'accès motorisé et disques à bain d'huile efficaces) pour une machine offrant des retours élevés en termes de profits et de temps

Avantages

Confort accru

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Jusqu'à 8% Productivité accrue

Les améliorations du rendement énergétique et les nouvelles commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.

Sécurité renforcée

De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.

Spécifications produit pour Décapeuse partielle 621

Moteur de tracteur C13 Cat® C13 Cat®
Puissance au volant - Tracteur 407 HP 304 kW
Nota Conformes aux normes américaine EPA Tier 4 Final ou européenne Stage V sur les émissions, ou normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 2, ou EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA. Conformes aux normes américaine EPA Tier 4 Final ou européenne Stage V sur les émissions, ou normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 2, ou EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA.
Vitesse maximale - En charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
1 Marche avant 3.1 mile/h 5 km/h
2 Marche avant 5.5 mile/h 8.9 km/h
3 Marche avant 7.5 mile/h 12.1 km/h
Marche avant 4 10.1 mile/h 16.3 km/h
5 Marche avant 13.6 mile/h 21.9 km/h
6 Marche avant 18.4 mile/h 29.6 km/h
7 Marche avant 24.8 mile/h 39.9 km/h
8 Marche avant 33.5 mile/h 53.9 km/h
Marche arrière 5.7 mile/h 9.2 km/h
Largeur - Braquage à 180° 38.6 ft 11.8 m
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb). FOPS: ISO 3449:2005 Niveau II. ROPS: ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb). FOPS: ISO 3449:2005 Niveau II.
Cabine Ceinture de sécurité: SAE J386:JUN1985 Ceinture de sécurité: SAE J386:JUN1985
Réservoir de carburant 216.1 gal (US) 818 l
Carter 9.7 gal (US) 37 l
Transmission 25.5 gal (US) 97 l
Différentiel 41.7 gal (US) 158 l
Réducteur – Chacun 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement 11 gal (US) 42 l
Réservoir hydraulique 21.9 gal (US) 83 l
Lave-glace de pare-brise 1.3 gal (US) 5 l
Circuit de refroidissement 16.6 gal (US) 63.2 l
Différentiel 44 gal (US) 168 l
Réducteur – Chacun 7.8 gal (US) 30 l
Réservoir de carburant 430 gal (US) 1628 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Carter 8.9 gal (US) 34 l

Décapeuse partielle 621 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C13 Cat® avec système à injecteurs-pompes électroniques à commande mécanique (MEUI™)
  • Transmission : Powershift à trains planétaires 8 vitesses, Commande ECPC, Logiciel APECS, Sélection de rapport supérieur programmable, Maintien du rapport de transmission, Blocage de différentiel, Protection, groupe motopropulseur, Commande de vitesse au sol, Limite de vitesse de la machine
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Protection, carter
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage: primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique, stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur de 115 A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage : diode
  • Prise de charge/démarrage

POSTE DE CONDUITE

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Contacteurs du clavier: Démarrage moteur arrière; verrouillage de l'accélérateur; essuie-glaces/lave-glaces; activation/désactivation des feux de détresse; mode information; affichage Messenger; interrupteurs à bascule avec onglet de sécurité, frein de stationnement
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Vitres coulissantes
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Rétroviseur
  • Verrou de portière
  • Les avertissement des instruments sur l'affichage Messenger incluent: température du liquide de refroidissement, température de l'huile moteur; température de l'huile hydraulique; température du DEF; niveau de carburant; frein de stationnement; circuit de frei; régénération requise; verrouillage du régime moteur; tension du circuit; direction auxiliaire; étrier abaissé; blocage de différentiel; position libre du tablier; maintien du rapport; feux de route; voyant principal; régime moteur (tr/min); sélection de rapport; niveaux de remplissage du DPF
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Siège: gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série III, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Affichage Messenger

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37 °C (-34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage et frein) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Tige de remorquage avant
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide

Décapeuse partielle 621 Options

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra: système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System)
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Carter cheville
  • Version de roue arrière (jeu de 2)
  • Pack bras d'attelage de décapeuse
  • Groupe du vérin de direction (jeu de 2)

Découvrez comment Décapeuse partielle 621 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

621

extracteur d'eau

extracteur d'eau

621
extracteur d'eau
extracteur d'eau