La décapeuse automotrice sur pneus 621 Cat

Décapeuses à benne ouverte 621

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
304 kW (407 HP)
304 kW (407 HP)
Capacité de la décapeuse - À refus
24 yd³
18.4 m³
Vitesse maximale - En charge
33.5 mile/h
53.9 km/h

Aperçu

REDÉFINIT VOTRE POTENTIEL DE RENTABILITÉ

Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.

Avantages

Confort optimisé

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Jusqu'à 8% Productivité accrue

Les améliorations du rendement énergétique et les commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.

Sécurité accrue

De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 621

Hauteur d'expédition hors tout 13.22 ft 4.03 m
Largeur hors tout 11.75 ft 3.58 m
Capacité de la décapeuse - À refus 24 yd³ 18.4 m³
Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse 216.1 gal (US) 818 l
Pneus - Décapeuse 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Largeur de coupe 10.3 ft 3.14 m
Profondeur d'épandage maximale 21.3 in 540 mm
Vitesse maximale - En charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Charge nominale 26 127 kg (57 610 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US) 26 127 kg (57 610 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US)
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 38.71 ft 11.8 m
Capacité de la décapeuse - À ras 17.1 yd³ 13 m³
Profondeur de coupe maximale 12.4 in 315 mm
Pneus - Entraînement du tracteur 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Modèle de moteur - Tracteur C13 Cat C13 Cat
Puissance au volant - Tracteur 407 HP 304 kW
Nota Le moteur C13Cat est conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA)/Niveau IV de l'Union européenne. Le moteur C13Cat est conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA)/Niveau IV de l'Union européenne.
Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur 2000 tr/min 2000 tr/min
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP)
Capacité de la décapeuse - À refus 24 yd³ 18.4 m³
Vitesse maximale - En charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Circuit hydraulique 21.926 gal (US) 83 l
Carter 8.08 gal (US) 30.58 l
Circuit de transmission 24.76 gal (US) 93 l
Circuit de refroidissement 11.89 gal (US) 45 l
Réservoir de carburant 216.09 gal (US) 818 l
Liquide d'échappement diesel 8.057 gal (US) 30.5 l
Largeur - Hors tout de la machine 141.1 in 3585 mm
Largeur du tracteur 133.1 in 3381 mm
Largeur - Intérieur de la benne 120 in 3048 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 128.9 in 3275 mm
Hauteur - D'expédition hors tout 158.6 in 4029 mm
Hauteur au sommet de la cabine 142.2 in 3612 mm
Garde au sol - Tracteur 21.9 in 557 mm
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 122.8 in 3119 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 21.3 in 540 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20.5 in 520 mm
Empattement 314.9 in 7998 mm
Essieu arrière - Arrière de la machine 114.1 in 2898 mm
Longueur hors tout de la machine - Standard 551.8 in 14015 mm
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) 613.2 in 15576 mm
Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée 149.2 in 3790 mm
Largeur des axes des pneus arrière 90.2 in 2290 mm
Poids en ordre de marche - À vide 79787 lb 36185 kg
Longueur hors tout 45.9 ft 14.02 m
Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas 51.1 ft 15.58 m
Poids en ordre de marche - À vide 80630 lb 36567 kg
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393:2008) est de 118 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393:2008) est de 118 dB(A).
Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb)
Freins ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Ceinture de sécurité SAEJ386:JUN1985 SAEJ386:JUN1985
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Rapport de transmission - Septième 24.8 mile/h 39.9 km/h
Rapport de transmission - Cinquième 13.6 mile/h 21.9 km/h
Rapport de transmission - Première 3.1 mile/h 5 km/h
Rapport de transmission - Sixième 18.4 mile/h 29.6 km/h
Rapport de transmission - Seconde 5.5 mile/h 8.9 km/h
Rapport de transmission - Troisième 7.5 mile/h 12.1 km/h
Rapport de transmission - Quatrième 10.1 mile/h 16.3 km/h
Rapport de transmission - Huitième 33.5 mile/h 53.9 km/h
Rapport de transmission - Marche arrière 5.7 mile/h 9.2 km/h
Relevage du bouclier 2.95 s 2.95 s
Relevage de la benne 3 s 3 s
Rappel de l'éjecteur 6.7 s 6.7 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Abaissement du bouclier 3.8 s 3.8 s
Déploiement de l'éjecteur 5.2 s 5.2 s
Flèche d'attelage abaissée 3.2 s 3.2 s
Flèche d'attelage relevée 1.8 s 1.8 s

621 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR — TRACTEUR

  • Moteur C13 Cat avec MEUI™
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage : - Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique - Stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort - Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission : - Powershift à trains planétaires 8 vitesses - Commande ECPC - Logiciel APECS - Sélection de rapport supérieur programmable - Maintien du rapport de transmission - Blocage de différentiel - Protection, groupe motopropulseur - Réduction de la rotation des pneus de série - Commande de vitesse au sol - Limite de vitesse de la machine - Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE

  • Circuit de freinage : - Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage : - Phares, halogènes - Clignotants de direction avec fonction de détresse, projecteurs à diode (2), lame de coupe (1), benne, vision latérale halogène (2)
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul
  • Éclairage : - Feux stop à diodes - Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Contacteurs du clavier : - Verrouillage de l'accélérateur - Essuie-glaces/lave-glaces - Feux de détresse - Sélection du niveau de ralentissement - Feux de travail marche, arrêt - Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent : - Température du liquide de refroidissement - Température de l'huile moteur - Température de l'huile hydraulique - Température du DPF - Niveau de carburant - Frein de stationnement - Verrouillage des équipements - Circuit de freinage - Régénération requise - Verrouillage du papillon - Tension du circuit - Direction auxiliaire - Barre abaissée - Éjecteur automatique - Blocage de différentiel - Position libre du tablier - Blocage du rapport de transmission - Suspension d'attelage - Feux de route - Voyant principal - Régime moteur, tr/min - Sélection des rapports - Niveaux de remplissage DEF

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée, -37°C (-34°F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Tige de remorquage avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Benne : - 18,4 m3 (24 yd3), à refus - 14,1 m3 (18,4 yd3), à ras
  • Verrous antivandalisme
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

621 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTEURS

  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID)

VERSIONS DE CAPACITÉ À TEMPÉRATURE AMBIANTE

  • Refroidissement, température ambiante élevée HRC
  • Refroidissement, température ambiante basse HRC
  • Refroidissement, température ambiante élevée LRC
  • Refroidissement, température ambiante basse LRC

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra - WAVS
  • Verrou de direction - externe
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Garde-boue, décapeuse
  • Protection, débordement
  • Ensemble de câblage
  • Plaque d'année de fabrication

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film - États-Unis (ANSI)
  • Version du film - international (ISO)

Découvrez comment 621 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

621

621

621

621

621

621
621
621
621
621