Photo en studio

Outils Burin B1 - Transversal fendu (360 mm)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Diamètre de l'arbre d'outil
1.6 in
40 mm
Longueur hors tout
14.2 in
360 mm
Poids
8.8 lb
4 kg

Aperçu

Les outils pour marteaux sont utilisés pour concasser différents matériaux.

Spécifications produit pour Burin B1 - Transversal fendu (360 mm)

Diamètre de l'arbre d'outil 1.6 in 40 mm
Longueur hors tout 14.2 in 360 mm
Poids 8.8 lb 4 kg
Compatibilité Marteau B1 Marteau B1

Découvrez comment Burin B1 - Transversal fendu (360 mm) se compare aux produits fréquemment comparés.