Support de montage - À claveter

Supports Support de montage - À claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Type d'interface
À claveter (Accouplement par axes)
À claveter (Accouplement par axes)
Poids
211.6 lb
96 kg
Largeur hors tout
17.2 in
437 mm

Aperçu

Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.

Spécifications produit pour Support de montage - À claveter

Type d'interface À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes)
Poids 211.6 lb 96 kg
Largeur hors tout 17.2 in 437 mm
Longueur hors tout 27.6 in 702 mm
Hauteur hors tout 11.4 in 289 mm
Diamètre d'axe 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in)
Taille du support de montage Grand Grand

Découvrez comment Support de montage - À claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage - À claveter

Afficher davantage d'offres