PL83

Tracteurs pose-canalisations PL83

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C15 Cat
C15 Cat
Puissance au volant
319 HP
238 kW
Capacité de levage
170000 lb
77111 kg

Vue d'ensemble

Conception spécifique pour une fiabilité et des performances améliorées

Le modèle PL83 fait partie d'une gamme complète de tracteurs pose-canalisations Cat conçue pour offrir performances, sécurité et facilité d'entretien. Grâce à sa largeur facilitant le transport, combinée au personnel d'assistance expérimenté du réseau de concessionnaires Cat, cet équipement essentiel à la pose de canalisations est disponible n'importe où et à tout moment.

Avantages

Performances du tracteur pose-canalisations

Spécialement conçu en usine pour résister aux difficiles travaux de construction de gazoducs, tous les modèles étant pris en charge par des concessionnaires Cat expérimentés.

Performant dans les pentes

Le centre de gravité bas, l'excellent équilibre de la machine et la direction différentielle contribuent à améliorer la maniabilité dans les espaces restreints, ainsi que les performances en pente.

Facile à utiliser

Des commandes ergonomiques à moindre effort permettent au conducteur d'accéder à toutes les commandes et fonctions des équipements du tracteur pose-canalisations d'une seule main. Les caractéristiques de la cabine communes à tous les modèles de tracteurs pose-canalisations facilitent l'utilisation des machines.

Spécifications produit pour PL83

Modèle de moteur C15 Cat C15 Cat
Nota (2) **Régime nominal 1900 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011. **Régime nominal 1900 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011.
Puissance au volant 319 HP 238 kW
Tier 4 Final/Stage V : puissance nette (nominale**) : ISO 9249/SAE J1349 319 HP 238 kW
Tier 4 Final/Stage V : puissance nette (nominale**) : ISO 9249/SAE J1349 323 mhp 323 mhp
Équivalant à la norme Tier 3/Stage IIIA : puissance nette (régime nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333 mhp 245 kW
Équivalant à la norme Tier 3/Stage IIIA : puissance nette (régime nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 329 HP 333 mhp
Émissions Équivalant à la Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/coréenne Tier 4 Final ou UN ECE R96 Stage IIIA, équivalant à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA Équivalant à la Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/coréenne Tier 4 Final ou UN ECE R96 Stage IIIA, équivalant à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA
Réservoir de carburant 109.6 gal (US) 415 l
Réservoir de DEF (1) 4.5 gal (US) 17 l
Note (4) ****Régime nominal 1850 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011. ****Régime nominal 1850 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011.
Capacité de levage 170000 lb 77111 kg
Poids en ordre de marche 109000 lb 49442 kg
Poids en ordre d'expédition 85880 lb 38955 kg
Contrepoids amovible (10 plaques), plaque unique 1707.7 lb 774.6 kg
Contrepoids amovible total* 17077 lb 7746 kg
Voie des chaînes 7.7 ft 2.34 m
Longueur - Chaîne au sol 12.2 ft 3.72 m
Surface de contact au sol 8215 in² 5.3 m²
Largeur - Patins standard 30 in 710 mm
Largeur du tracteur : patins standard 10.7 ft 3.25 m
Largeur du tracteur : contrepoids étendu 19.9 ft 6.07 m
Largeur - Tracteur - Contrepoids rétracté 13.5 ft 4.11 m
Largeur - Tracteur - Contrepoids/Flèche déposés 12.7 ft 3.86 m
Hauteur de la machine (sommet du contrepoids) 11.2 ft 3.4 m
Hauteur de la machine (cabine et ROPS) 11.6 ft 3.53 m
Hauteur de la flèche (porte-à-faux SAE 1,22 m [4 ft]) : 6,1 m (20 ft) 22.3 ft 6.78 m
Hauteur de la flèche (porte-à-faux SAE 1,22 m [4 ft]) : 7,3 m (24 ft) 26.3 ft 8.02 m
Hauteur de la flèche (porte-à-faux SAE 1,22 m [4 ft]) : 8,5 m (28 ft) 30.3 ft 9.25 m
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 2,5 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 3,575 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 2,5 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 3,575 tonne métrique.

PL83 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C15 Cat : système à injecteurs-pompes électroniques (EUI) - Post-traitement : conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V ou équivalent Tier 3/Stage IIIA sur les émissions, selon la région de vente
  • Démarrage électrique 24 V
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Aftercooler, Air-To-Air)
  • Liquide de refroidissement, durée de vie prolongée et protection jusqu'à -37 °C (-34 °F)
  • Filtre à air, avec indicateur de colmatage électronique
  • Réducteurs : double réduction planétaire à 4 satellites
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Circuit de refroidissement à plan unique hautes performances
  • Frein de stationnement électronique
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière Strata
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Coupleur différentiel
  • Transmission, Powershift 3 vitesses à commande électronique
  • Turbocompresseur, limiteur de pression de suralimentation
  • Séparateur d'eau
  • Ventilateur hydraulique à vitesse zéro et sens de marche inversé, contrôlé par commande électronique

POSTE DE CONDUITE

  • Caméra de vision arrière
  • Indicateur du moment de charge (LMI)
  • Interface conducteur Advisor : centrale de surveillance électronique, informations d'entretien pour le diagnostic, préférences du conducteur
  • Accoudoir réglable
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Pédale de décélération
  • Commande de direction différentielle avec passage des rapports sans effort
  • Double pédale de frein
  • Réchauffeur et ventilation
  • ROPS
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Compartiment de rangement

ÉQUIPEMENT DE POSE DE CANALISATIONS

  • Bloc et crochet avec loquet
  • Contrepoids télescopique segmenté
  • Treuils actionnés par commande hydraulique et contrôlés par commande électronique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Galet supérieur
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Maillons de fermeture en deux parties
  • Arête de service moyenne 760 mm (30 in) : chaîne graissée et scellée (48 sections)
  • Train de roulement non suspendu
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Guides-protecteurs de chaîne
  • Châssis porteurs

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Quatre batteries sans entretien et à grande capacité
  • Interrupteur de fin de course pour le contrepoids et la flèche
  • Convertisseur, 12 V, 10 A avec une prise
  • Klaxon avant
  • Deux feux à l'avant, deux feux à l'arrière
  • Connecteur de diagnostic de la machine
  • Contacteur de déconnexion de la machine
  • Prise de démarrage

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Blindages inférieurs sur charnière
  • Pare-chocs avant avec dispositif de remorquage
  • Robinets de vidange écologiques : huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique, convertisseur de couple, réservoir de carburant, carter de groupe motopropulseur et transmission
  • Capotages moteur ajourés
  • Blindage de radiateur sur charnière
  • Capot ajouré
  • Circuit hydraulique, actionné par commande électronique pour le contrôle du crochet, de la flèche et du contrepoids
  • Circuit hydraulique, pompes de direction et d'outils de travail indépendantes
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Prééquipement Product Link
  • Orifices de prélèvement S-O-S
  • Direction, différentiel à commande électronique
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide
  • ROPS

PL83 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation, chauffage et alternateur 150 A
  • OROPS avec chauffage et alternateur 150 A
  • Siège à suspension pneumatique en tissu
  • Siège Deluxe
  • Siège vinyle
  • Siège chauffant

TRAIN DE ROULEMENT

  • Rouleaux Arctic
  • Rouleaux standard

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Product Link

ÉQUIPEMENT DE POSE DE CANALISATIONS

  • Flèche et câbles, 6,1 m (20 ft)
  • Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft)
  • Flèche et câbles, 8,5 m (28 ft)

AUTRES OPTIONS

  • Certification CE
  • ROPS

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment PL83 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tracteur pose-canalisations PL83

Tracteur pose-canalisations PL83

Tracteur pose-canalisations PL83

Tracteur pose-canalisations PL83

Tracteur pose-canalisations PL83

Tracteur pose-canalisations PL83

Tracteur pose-canalisations PL83
Tracteur pose-canalisations PL83
Tracteur pose-canalisations PL83
Tracteur pose-canalisations PL83
Tracteur pose-canalisations PL83
Tracteur pose-canalisations PL83

360 View
360 View