Niveleuse 120 GC

Niveleuses 120 GC

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349
171 HP
128 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
31958 lb
14496 kg
Largeur de la lame
12 ft
3.7 m

Vue d'ensemble

Fiable et confortable à moindre coût

La niveleuse 120 GC Cat® est facile à maîtriser et à utiliser. Un ventilateur à vitesse variable et le mode ÉCO standard réduisent la consommation de carburant, et l'entretien est rapide et facile grâce à un accès ouvert aux points d'entretien. Contrôlez la lame avec une précision constante à l'aide de commandes à levier, confortablement, depuis la cabine.

Avantages

Manœuvrez confortablement

Améliorez l'efficacité et le confort grâce à un siège réglable et un système de ventilation en option.

Coût d'exploitation faible par heure

Réduisez les coûts avec des cycles d'entretien étendus et un ventilateur à sens de marche inversé en option tout en économisant du carburant en mode Éco.

Fiabilité des performances

Mouvement précis de la lame et puissance du moteur C4.4 pour réaliser les travaux en respectant les délais et le budget.

Spécifications produit pour 120 GC

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 171 HP 128 kW
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Puissance moteur AWD (ISO 14396) 128 kW 171 HP
Couple maximal 544 lb/ft 738 N·m
Altitude de détarage 9842 ft 3000 m
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Réserve de couple : ISO 9294 21% 21%
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO9249, SAEJ1349 et CEE80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO9249, SAEJ1349 et CEE80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396.
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne
Poids en ordre de marche, équipement standard 31958 lb 14496 kg
Nota * Le poids de la machine avec équipement standard est calculé avec tous les liquides, une cabine ROPS avec chauffage/ventilation/climatisation, une lame de base de 3 682 mm (12'), un bloc de poussée, un ripper, des pneus 14-24 montés sur des jantes à éléments multiples et un conducteur. * Le poids de la machine avec équipement standard est calculé avec tous les liquides, une cabine ROPS avec chauffage/ventilation/climatisation, une lame de base de 3 682 mm (12'), un bloc de poussée, un ripper, des pneus 14-24 montés sur des jantes à éléments multiples et un conducteur.
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu avant 8708 lb 3950 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu arrière 23250 lb 10546 kg
Poids de la traction intégrale (AWD) 36376 lb 16500 kg
Largeur de la lame 12 ft 3.7 m
Largeur de la lame de coupe 6 in 152 mm
Embout – Largeur 152 in 6 mm
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Hauteur de lame 20 in 580 mm
Garde entre lame et cercle 4.7 in 112 mm
Longueur de la machine* 391.4 in 9941 mm
Largeur 94.6 in 2402 mm
Hauteur maximale 149.1 in 3787.8 mm
Nota * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper. * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper.
Déport du bouclier, à droite 26.1 in 663 mm
Déport du cercle, à gauche 25.8 in 656 mm
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40°
Déport du cercle, à droite 25.8 in 656 mm
Déport du bouclier, à gauche 20.2 in 512 mm
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 16.1 in 410 mm
Plage d'extrémités de lame, marche arrière
Profondeur de coupe maximale 30.5 in 775 mm
Carter moteur 2 gal (US) 7.6 l
Circuit hydraulique 11.9 gal (US) 45 l
Réservoir de carburant 71 gal (US) 269 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 uniquement) 3.2 gal (US) 12 l
Entraînement de cercle sans embrayage de sécurité 0.4 gal (US) 1.5 l
Transmission 4 gal (US) 15 l
Circuit de refroidissement 10.3 gal (US) 39 l
Entraînement de cercle avec embrayage de sécurité 1.8 gal (US) 7 l
Recyclabilité 92% 92%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
Transmission Couple de l'arbre de renvoi, convertisseur Powershift Couple de l'arbre de renvoi, convertisseur Powershift
Vitesses avant / arrière 6 rapports avant, 3 rapports arrière 6 rapports avant, 3 rapports arrière
Angle de braquage - Gauche/droite 47,5° droite ou gauche 47,5° droite ou gauche
Angle d'articulation - Gauche/droite 20 � gauche ou droite 20 � gauche ou droite

120 GC Équipement standard

CABINE

  • Siège standard en vinyle
  • Volant de direction/commandes à levier réglables
  • Ceinture de sécurité
  • Commande d'accélérateur électronique
  • Cadre ROPS/FOPS
  • Rangement dans la cabine
  • Éclairage halogène
  • Porte-gobelet
  • Plafonnier
  • Crochet à vêtements
  • Product Link

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C4.4 Cat
  • Mode Éco
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Capacité de refroidissement en cas de température ambiante élevée de 43� C (109� F)
  • Différentiel antipatinage
  • Minuterie de coupure de ralenti du moteur

SÉCURITÉ

  • Frein de stationnement
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseur
  • Freins hydrauliques
  • Rétroviseurs latéraux
  • Passerelles et barres d'appui

ENSEMBLE BARRE D'ATTELAGE, CERCLE ET BOUCLIER

  • Essieu

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur étanche
  • Feux de marche arrière
  • Panneau de disjoncteurs
  • Batteries 750 CCA à usage courant
  • Démarreur électrique

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Liquide de refroidissement longue durée

PROTECTIONS

  • Protecteur de transmission

120 GC Options

CABINE

  • Siège à suspension mécanique
  • Siège à suspension pneumatique
  • Système de chauffage/climatisation de la cabine
  • Ventilateurs de dégivrage
  • Essuie-glace arrière
  • Cabine de base
  • Toit
  • Cabine, haut de gamme
  • Prééquipement radio
  • Écran de vitre arrière
  • Essuie-glace avant
  • Inclinomètre numérique de lames

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Ventilateur inversé
  • Démarreur à usage intensif
  • Capacité de refroidissement en cas de température ambiante élevée de 50� C (122� F)
  • Traction intégrale (AWD) – Disponible uniquement sur les machines Stage V
  • Transmission, Autoshift

SÉCURITÉ

  • Caméra de vision arrière
  • Gyrophare
  • Circuit de direction auxiliaire

ENSEMBLE BARRE D'ATTELAGE, CERCLE ET BOUCLIER

  • Embrayage de sécurité du pignon de cercle
  • Circle Saver

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batteries industrielles 900 CCA
  • Batteries pour usage intensif de 1 400 CCA

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Ventilateur inversé

PROTECTIONS

  • Protection de garde-boue
  • Capot, Plate-forme sous la cabine

ACCESSORIES

  • Tampon de poussée
  • Ripper
  • Scarificateur
  • Lame frontale
  • Attelage de remorque
  • Ensemble de levage avant

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour niveleuses

    Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

  • Cat GRADE avec pente transversale pour niveleuses

    Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 120 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Niveleuse 120 GC

Niveleuse 120 GC

Niveleuse 120 GC

Niveleuse 120 GC

Niveleuse 120 GC

Niveleuse 120 GC
Niveleuse 120 GC
Niveleuse 120 GC
Niveleuse 120 GC
Niveleuse 120 GC