Dents
Nombre de dents du ripper standard | 3 3 |
Porte-dents | 5 5 |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Demander un devis Cliquez pour obtenir le prixSpécifications clés
Ripper de niveleuse 120 Cat® pour applications intensives.
Réduisez le nombre de passes et travaillez plus rapidement grâce à l'espacement resserré entre ses dents.
Le ripper applications intensives est plus lourd et plus long que le ripper Cat® standard, ce qui lui confère une force de pénétration et d'extraction plus importante. Les scarificateurs supplémentaires vous confèrent une plus grande capacité de réponse aux besoins de votre projet.
Le ripper applications intensives est disponible de série et offre la durabilité Cat que vous êtes en droit d'attendre. Cette nouvelle conception facilite la dépose et le remplacement des pointes de dents.
Nombre de dents du ripper standard | 3 3 |
Porte-dents | 5 5 |
Profondeur de rippage, maximale | 17.1 in 434 mm |
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé | 40.3 in 1023 mm |
Largeur de travail | 90.9 in 2310 mm |
Compatibilité machine niveleuse | 120 LVR 120 LVR |
Force de pénétration | 13031.5 lb 5911 kg |
Force d'extraction | 5875.3 lb 2665 kg |
Espacement de porte-dents du ripper | 21 in 533 mm |
Poids | 1929 lb 875 kg |
Ripper applications intensives pour niveleuses
Ripper applications intensives pour niveleuses
Ripper applications intensives Cat
Afficher davantage d'offres