Modèle

Manutention de blocs 980, 2 chevilles

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
56.8 in
1442 mm
Hauteur
33.1 in
841 mm
Poids
2205 lb
1000 kg

Vue d'ensemble

Les secteurs de la carrière et de la manutention de blocs est exigeant et c'est avec cet élément en tête qu'a été conçue cette attache à 2 chevilles. Associée à des outils de travail spécialisés, l'attache de manutention de blocs du modèle 980 est conçue pour optimiser la force d'arrachage et la capacité de levage du porte-blocs de votre machine. Il s'agit donc d'une attache de premier choix pour ces applications de production. Spécifiquement destinée à une utilisation avec les machines 980 à circuit hydraulique à 3 vannes.

Spécifications produit pour 980, 2 chevilles

Largeur 56.8 in 1442 mm
Hauteur 33.1 in 841 mm
Poids 2205 lb 1000 kg

Découvrez comment 980, 2 chevilles soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Photos

Photos

Photos

Modèle
Photos
Photos
Photos

Équipements de manutention de blocs Cat

Équipements de manutention de blocs Cat