Moteurs pour manutention

Moteurs pour manutention
Moteurs pour manutention

Construits pour toute manutention

Que vos machines élinguent, concassent, criblent ou déchiquettent, elles ont besoin de fonctionner à des niveaux maximaux. C'est la raison pour laquelle les moteurs Cat® sont construits pour ne jamais vous décevoir.

Les moteurs Cat de 0,5 l à 32 l constituent le choix idéal pour vos équipements de manutention. Ils sont conçus par une équipe d'experts pour permettre à vos machines d’effectuer le travail plus rapidement. Par ailleurs, ils bénéficient de l'assistance de notre réseau de concessionnaires mondial. Avec des moteurs Cat, vous êtes entre de bonnes mains.

Faites-en plus en moins de temps

Que vos machines travaillent dur dans une carrière ou sur un site minier, vous pouvez faire confiance aux moteurs Cat pour rendre vos équipements de manutention plus efficaces. La productivité de votre machine est notre priorité, quel que soit le chantier.

Faites-en plus en moins de temps
Faites-en plus en moins de temps

Solides comme le roc et prêts à tout

Quand vos machines sont mises à l'épreuve dans des environnements difficiles, vous devez être sûr qu'elles peuvent résister. C'est la raison pour laquelle les moteurs Cat sont construits pour être robustes et durables afin d'optimiser le temps productif de vos équipements et de venir à bout de tout travail.

Solides comme le roc et prêts à tout
Solides comme le roc et prêts à tout

Maintenez vos coûts bas

Les moteurs Cat contribuent non seulement au fonctionnement optimal de vos machines, mais ils sont également bons pour vos résultats financiers. Avec des coûts d'exploitation et de réparation bas ainsi qu'une consommation de carburant réduite, ils sont financièrement avantageux.

Maintenez vos coûts bas
Maintenez vos coûts bas

Caractéristiques des moteurs industriels

  • C3.6
    Puissance maximale
    142 HP
    106 kW
    Couple maximal
    417 lb-ft @ 1500 rpm
    566 Nm @ 1500 rpm
    Émissions
    Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014
    Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014

    C3.6

    Les moteurs diesel industriels C3.6 Cat® offrent un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 106 kW (142 HP) à 2 200 tr/min. Le C3.6 est conçu pour répondre aux besoins de nombreux secteurs d'activités et applications, y compris les tracteurs agricoles, les engins de forage, les compacteurs/rouleaux, les compresseurs, l'exploitation forestière, la manutention, l'exploitation minière, les engins de terrassement, les matériels de récolte fruitière, etc.

    En savoir plus
  • C7.1
    Puissance maximale
    275 HP
    205 kW
    Couple maximal
    774 lb-ft @ 1400 tr/min
    1050 Nm @ 1400 rpm
    Émissions
    Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers (Chine), MAR-1 (Brésil), ONU ECE R96 Stage IIIA
    Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers (Chine), MAR-1 (Brésil), ONU ECE R96 Stage IIIA

    C7.1

    Les conditions, applications et environnements difficiles font des moteurs diesel industriels C7.1 Cat?� dans cette plage de puissances la solution idéale pour votre équipement à usage très intensif. Forts de plusieurs décennies d'innovation et d'un véritable savoir-faire, ces moteurs, réunissent des coûts d'exploitation très réduits et la fiabilité et la longévité légendaires des produits Cat, gages d'un avantage considérable. Plus important encore, ils sont pris en charge par le réseau mondial de concessionnaires Cat qui s'occupe de l'entretien et de l'assistance de tous les moteurs industriels Cat. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C7.1 : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, moissonneuses-batteuses/abatteuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, abatteuses-groupeuses, exploitation forestière, chariots élévateurs, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, balayeuses mobiles, équipements de pose de revêtement, pompes, tracteurs débardeurs, matériel agricole spécial, pulvérisateurs, trancheuses et machines d'exploitation minière souterraine. Les Moteurs C7.1 dotés de puissances de 116-205 bkW (140-275 bHP) à 2 200-2 500 tr/min sont conformes à la norme chinoise Stage II, à la norme états-unienne EPA Tier 3 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) et Europe, ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

    En savoir plus
  • C9.3B
    Puissance maximale
    456 HP
    340 kW
    Couple maximal
    1540 lb-ft @ 1400 tr/min
    2088 Nm @ 1400 rpm
    Émissions
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV

    C9.3B

    Le Moteur diesel industriel C9.3B Cat® est proposé avec des puissances nominales comprises entre 250 et 340 kW (335-456 HP) à des régimes de 1 800 à 2 200 tr/min. Ces puissances nominales sont conformes aux normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V, chinoise pour moteurs non routiers Stage IV, japonaise 2014 et coréenne Stage V sur les émissions.

    En savoir plus
  • C13D
    Puissance maximale
    690 HP
    515 kW
    Couple maximal
    2360 lb-ft à 1300 tr/min
    3200 Nm à 1300 tr/min
    Émissions
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV

    C13D

    Le Cat® C13D est un moteur robuste et puissant conçu pour les machines qui abordent constamment des travaux lourds dans plusieurs industries, notamment l'exploitation minière, la construction, la manutention, l'assistance au sol des avions, etc. Avec un moteur industriel à turbocompresseur variable à injection directe à rampe commune et conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et autres normes équivalentes en matière d'émissions, vous obtenez la puissance dont vous avez besoin tout en économisant du temps et de l'argent au travail.

    En savoir plus

Vos experts en moteurs industriels

Discutez avec un conseiller de confiance pour en savoir plus sur notre gamme de moteurs industriels conçus pour vos équipements de manutention. Vous pouvez également découvrir nos services, notamment les intégrations dans des applications, l'accès facilité aux pièces Cat et les services numériques permettant de surveiller l'état de vos machines. Nous sommes là pour vous aider !

Profils de puissance

Résistants et puissants, les moteurs industriels Cat sont des partenaires de confiance pour l'alimentation des machines dans le monde entier. Lire nos Profils de puissance pour en découvrir la raison.

Discutez avec votre concessionnaire

Contacter votre concessionnaire en complétant le formulaire ci-dessous, nous reviendrons vers vous très rapidement !