Moteurs pour machines industrielles

Moteurs pour machines industrielles
Moteurs pour machines industrielles

Soyons fiers de la puissance

Lorsque vous travaillez dans des environnements industriels, vos machines doivent être puissantes, durables et faciles à entretenir. C'est la raison pour laquelle Caterpillar a créé sa gamme de moteurs industriels de 0,5 l à 32 l en ayant à l'esprit les impératifs de vos équipements.

Que vos machines soient construites pour la compression, le pompage ou le ferraillage, nos moteurs s'intègrent parfaitement dans ces dernières pour vous aider à être plus efficace et à atteindre vos objectifs. Ils bénéficient de l'assistance d'un réseau de concessionnaires répartis partout dans le monde qui sont ceux les mieux placés pour vous conseiller concernant des services supplémentaires et l'achat de pièces appropriées à vos équipements. Pensez à nous comme votre partenaire de confiance.

Engagés sur le long terme

Les moteurs industriels Cat® fournissent à vos équipements une forte puissance volumique et une efficacité optimale pendant de longs intervalles de transport. Ils sont construits pour maintenir le fonctionnement continu de vos machines à la puissance maximale, tout au long de la journée.

Engagés sur le long terme
Engagés sur le long terme

Déplacez plus

Lors du déplacement de matériaux ou du compactage de déchets, la vitesse et l'espace sont essentiels. Les moteurs Cat permettent d'optimiser les capacités de vos équipements et de déplacer des matériaux en moins de temps.

Déplacez plus
Déplacez plus

Un entretien sans souci

Quand vous choisissez un moteur industriel Cat pour votre machine, vous bénéficiez d'une plus grande facilité d'entretien et de temps d'entretien réduits, ce qui se traduit par l'optimisation de votre temps productif et de votre productivité sur le chantier.

Un entretien sans souci
Un entretien sans souci

Caractéristiques des moteurs industriels

  • C7.1
    Puissance maximale
    320 HP
    240 kW
    Couple maximal
    935 lb-ft @ 1400 tr/min
    1268 Nm @ 1400 rpm
    Émissions
    Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
    Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)

    C7.1

    Le moteur diesel industriel C7.1 Cat est proposé dans des puissances comprises entre 129 et 225 kW (172-302 HP) à 2 200 tr/min, conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau V sur les émissions. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C7.1 : agriculture, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, moissonneuses-batteuses/abatteuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, abatteuses-groupeuses, exploitation forestière, chariots élévateurs, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, balayeuses mobiles, équipements de pose de revêtement, pompes, tracteurs débardeurs, matériel agricole spécial, pulvérisateurs, trancheuses et machines d'exploitation minière souterraine.

    En savoir plus
  • C13D
    Puissance maximale
    690 HP
    515 kW
    Couple maximal
    2360 lb-ft à 1300 tr/min
    3200 Nm à 1300 tr/min
    Émissions
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV

    C13D

    Le Cat® C13D est un moteur robuste et puissant conçu pour les machines qui abordent constamment des travaux lourds dans plusieurs industries, notamment l'exploitation minière, la construction, la manutention, l'assistance au sol des avions, etc. Avec un moteur industriel à turbocompresseur variable à injection directe à rampe commune et conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et autres normes équivalentes en matière d'émissions, vous obtenez la puissance dont vous avez besoin tout en économisant du temps et de l'argent au travail.

    En savoir plus
  • C27
    Puissance maximale
    1050 HP
    783 kW
    Couple maximal
    3448 lb-ft @ 1200 rpm
    4674 Nm @ 1200 rpm
    Émissions
    Norme américaine EPA Tier 4 Final
    Norme américaine EPA Tier 4 Final

    C27

    Le Moteur diesel industriel C27 Cat?� est proposé dans des puissances de 597-783 bkW (800-1 050 bhp) à 1 800 tr/min. Ces puissances sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions.

    En savoir plus
  • C32
    Puissance maximale
    1200 HP
    895 kW
    Couple maximal
    4056 lb-ft @ 1200 rpm
    5499 Nm @ 1200 rpm
    Émissions
    Norme américaine EPA Tier 4 Final
    Norme américaine EPA Tier 4 Final

    C32

    Le Moteur diesel industriel C32 Cat?� est proposé dans des puissances de 746-895 bkW (1 000-1 200 bHP) à 1 800 tr/min. Ces puissances sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions.

    En savoir plus

Vos experts en moteurs industriels

Discutez avec un conseiller de confiance pour en savoir plus sur notre gamme de moteurs, conçus pour vos équipements industriels. Vous pouvez également découvrir nos services, notamment les intégrations dans des applications, l'accès facilité aux pièces Cat et les services numériques permettant de surveiller l'état de vos machines. Nous sommes là pour vous aider !

Profils de puissance

Résistants et robustes, les moteurs industriels Cat sont des partenaires de confiance pour l'alimentation des machines dans le monde entier. Lire nos Profils de puissance pour en découvrir la raison.

Discutez avec votre concessionnaire

Contactez votre concessionnaire en complétant le formulaire ci-dessous, nous reviendrons vers vous très rapidement !