255
NOUVEAUTÉ

Chargeuses à chaînes compactes 255

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995
74.7 HP
55.7 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
2499 lb
1133 kg
Poids en ordre de marche
9578 lb
4345 kg

Vue d'ensemble

Plus de puissance. Plus de performances. Plus de confort.

La conception à élévation verticale de la chargeuse à chaînes compacte 255 Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son train de roulement à suspension à torsion standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.

Avantages

+13% Plus de couple

que le modèle précédent

Plus de hauteur de levage

et des forces d'arrachage plus importantes pour le levage et l'inclinaison.

Cabine plus grande

L'agencement a été repensé pour augmenter l'espace de la cabine et faciliter l'entrée et la sortie

Spécifications produit pour 255

Puissance brute - SAE J1995 74.7 HP 55.7 kW
Alésage 4.3 in 110 mm
Cylindrée 171 in² 2.8 l
Puissance nette – ISO 9249 73 HP 54.5 kW
Puissance nette - SAE 1349 74 HP 55.1 kW
Couple maximal - 1 600 tr/min - SAE J1995 222 lb/ft 301 N·m
Course 3.5 in 90 mm
Modèle de moteur Cat® C2.8T (turbo) Cat® C2.8T (turbo)
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) 60.9 HP 45.4 kW
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique de la chargeuse 30 US gal/min 113 l/min
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique de la chargeuse 3500 psi 24130 kPa
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) 70.7 HP 52.7 kW
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur 30 US gal/min 113 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 46.4 HP 34.6 kW
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 23 US gal/min 86 l/min
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3500 psi 24130 kPa
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 2499 lb 1133 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 5895 lb 2674 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 6746 lb 3060 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 320 mm/12,6 in 1582 in² 1.02 m²
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 1977 in² 1.28 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 320mm/12,6in 41.8 in² 6.1 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 4.9 in² 34 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 4.6 psi 31.9 kPa
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 3570 lb 1619 kg
Capacité nominale avec contrepoids en option 2631 lb 1194 kg
Charge limite d'équilibre 7140 lb 3238 kg
Poids en ordre de marche 9578 lb 4345 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche 276 lb 125 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche - ROC (35 %) 132 lb 60 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche - charge limite d'équilibre 379 lb 172 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche 180 lb 82 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche - ROC (35 %) 38 lb 17 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche – charge limite d'équilibre 108 lb 49 kg
Nota * Le poids en ordre de marche, les caractéristiques et les dimensions sont basés sur un godet surbaissé de 1730 mm (68") avec lame de coupe boulonnée, des chaînes étroites de 320 mm (12,6"), un opérateur de 75 kg (165 lb), un toit ouvert, un siège à suspension mécanique, une batterie extra-robuste avec coupure, un circuit hydraulique à débit standard, un attelage manuel et des liquides à plein niveau. Pas de contrepoids externes ni de double dispositif de mise à niveau, de reprise de creusage et de positionnement de l'outil de travail. * Le poids en ordre de marche, les caractéristiques et les dimensions sont basés sur un godet surbaissé de 1730 mm (68") avec lame de coupe boulonnée, des chaînes étroites de 320 mm (12,6"), un opérateur de 75 kg (165 lb), un toit ouvert, un siège à suspension mécanique, une batterie extra-robuste avec coupure, un circuit hydraulique à débit standard, un attelage manuel et des liquides à plein niveau. Pas de contrepoids externes ni de double dispositif de mise à niveau, de reprise de creusage et de positionnement de l'outil de travail.
Poids en ordre de marche - ROC (35 %) 2499 lb 1133 kg
Poids en ordre de marche - ROC (50 %) 3570 lb 1619 kg
Poids en ordre de marche - charge limite d'équilibre 7140 lb 3238 kg
Les chaînes larges (400 mm/15,7 in) augmentent le poids en ordre de marche 119 lb 54 kg
Circuit de refroidissement 3 gal (US) 11.5 l
Carter moteur 2.2 gal (US) 8.2 l
Réservoir de carburant 25.1 gal (US) 95 l
Circuit hydraulique 9.7 gal (US) 36.8 l
Réservoir hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 7.7 in 195 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 124 in 3150 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 5.9 in 151 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 95.4 in 2424 mm
Angle de fuite 30.6° 30.6°
Garde au sol 8.3 in 212 mm
Longueur – Chaîne au sol 58.5 in 1485 mm
Hauteur au sommet de la cabine 83.3 in 2115 mm
Longueur - Avec godet au sol 135 in 3430 mm
Longueur - Sans godet 110.2 in 2800 mm
Angle de vidage maximal 43.6° 43.6°
Hauteur maximale hors tout 155.2 in 3941 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 45.7 in 1162 mm
Longueur hors tout - Chaîne 76.7 in 1948 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 85.2° 85.2°
Portée au levage/vidage maxi 21.3 in 540 mm
Angle de redressement 27° 27°
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) 82.9 in 2105 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 54.2 in 1377 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 65.2 in 1656 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 320mm/12,6in) 65.9 in 1675 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 400mm/15,7in) 69.3 in 1760 mm
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 9.1 mile/h 14.7 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 5.7 mile/h 9.2 km/h

255 Équipement standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

  • Attache rapide : manuelle ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité à haute visibilité : 50 mm (2 in), 75 mm (3 in), ou ceinture abdominale/épaulière à 3 points.
  • Chaîne en caoutchouc à acier encastré – Bande de roulement de 320 mm (12,6 in), bande de roulement de 400 mm (15,7 in), bande de roulement de 400 mm (15,7 in)
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride ou roues folles avant/arrière à triple bride

PACKS PERFORMANCE

  • Pack performance HP1 : Circuit hydraulique à débit standard
  • Ensemble de performances HP3 : circuits hydrauliques XPS à haut débit

ENSEMBLES CONFORT

  • Toit ouvert : porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, siège en vinyle au choix (à suspension mécanique, à dossier haut, chauffé ou à suspension pneumatique).
  • Cabine fermée avec chauffage et climatisation : Vitres latérales, porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, choix du siège (suspension mécanique, siège à haut dossier/à suspension pneumatique chauffant, siège à haut dossier/à suspension pneumatique ventilé et chauffant) et choix de la portière (verre ou polycarbonate).

PACKS TECHNOLOGIQUES

  • T2 - Écran standard, manipulateurs standard, contacteur de démarrage à clé traditionnel et caméra de recul.
  • T4 - Moniteur à écran tactile avancé, manipulateurs avancés, démarrage par bouton-poussoir, support de téléphone portable en X et caméra de recul.
  • T5 - T4 + 2 caméras latérales supplémentaires.

RADIO

  • Radio, aucune - pour les machines à toit ouvert et les pays non certifiés pour la technologie Bluetooth®.
  • Radio AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm (0,13 in) et un microphone BT. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.
  • Radio DAB+/AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm (0,13 in) et un microphone BT. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic PL243
  • Product Link Elite PLE643

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable, avec fonctionnement automatique et manuel de la purge inversée.

ENSEMBLES DE PROTECTION

  • HD0 - protection de la base et étanchéité (capuchon anti-pluie de l'entrée d'air du moteur, étanchéité entre la cabine et le châssis, et porte d'accès au circuit hydraulique)
  • HD1- blindage et scellement intermédiaires† (HD0 + scellement latéral entre la cabine et le châssis, portière d'accès au remplissage de carburant verrouillable, protection du vérin d'inclinaison et protection du bas de la ligne d'entraînement...). †Certains équipements varient selon les régions.
  • HD2 - protection et étanchéité les plus complètes† (HD1 + protection du turbo, enveloppe du pot d'échappement, enveloppe du DPF, protection de la déconnexion rapide, protection de la ligne d'entraînement entièrement fermée, protection de la ligne hydraulique sous le marchepied, pré-dépoussiéreur de l'admission d'air du moteur).

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Faisceau électrique des outils de travail
  • Batterie extra-robuste
  • Déconnexion de la batterie avec verrouillage
  • Circuit électrique de 12 V
  • Alternateur 85 A
  • Projecteurs à diode
  • Feux de recul automatique
  • Rétro-éclairage des contacteurs
  • Plafonnier intérieur à LED
  • Avertisseur de recul
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Éclairage de courtoisie extérieur
  • La notification automatique du feu de travail clignote lorsque le frein de stationnement est desserré

POSTE DE CONDUITE

  • Moniteur LCD couleur : Contrôle de la vitesse de fluage, réglage de la réponse de l'entraînement, réglage de la réponse de l'équipement, réglage de la priorité de l'entraînement, sélection de la langue (× 32), système de sécurité antivol multi-conducteur et surveillance, calendrier et rappels d'entretien, surveillance des incidents et des codes de diagnostic, réglages de la date/heure/unités/luminosité, et technologie intelligente pour l'utilisation d'équipements intelligents.
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre d'alimentation hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur (si applicable)
  • Jauges : Niveau de carburant, compteur d'entretien, température hydraulique, compteur d'entretien, tension de la batterie, tachymètre
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, frein de stationnement
  • Engagements du frein
  • Cabine ROPS, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Capitonnage
  • Rétroviseur intérieur
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur montées sur le siège
  • Poche de rangement pour téléphone portable
  • Porte-gobelet
  • Prise d'alimentation 12 V
  • Accélérateur au pied

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Modèle de contrôle sélectionnable - ISO ou H
  • Commandes d'équipement électrohydrauliques
  • Commande de la transmission hydrostatique électrohydraulique
  • Protection du capteur de régime
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel Cat C2.8T avec turbocompresseur, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final et Stage V : • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage • Injection directe refroidie par liquide
  • Antigel longue durée (-37 °C, -34 °F)
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Vanne de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM), huile hydraulique
  • Vidange écologique - liquide de refroidissement
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Filtre, alimentation hydraulique, type cartouche
  • Filtre, retour hydraulique, type cartouche
  • Filtre, type bidon, huile moteur
  • Filtre, type bidon, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/huile hydraulique
  • Refroidisseur (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Ralenti automatique du moteur

TRAIN DE ROULEMENT

  • Suspension à torsion (4 essieux de torsion indépendants)
  • Deux vitesses de translation
  • Attaches intégrées au châssis de la chaîne (4)

CHÂSSIS

  • Points d'arrimage de la machine (9)
  • Panneaux amovibles pour faciliter le nettoyage du châssis de la machine
  • Support de bras de manutention
  • Pare-chocs avant et arrière en acier, soudés
  • Remplissage de carburant, côté droit de la machine

AUTRE

  • Circuit hydraulique auxiliaire, débit continu
  • Télématique, Product Link, Cellulaire
  • Portière moteur en acier avec grilles remplaçables
  • Porte du moteur - verrouillable
  • Attache de l'outil de travail
  • Flexible ToughGuard™ Cat

255 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Contrepoids externes
  • Phare, LED
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Œilleton de levage de la machine à 4 points
  • Peinture personnalisée
  • Commande antitangage asservie à la vitesse
  • Clé de sécurité Bluetooth
  • Guide du tuyau d'équipement
  • Revêtement inhibiteur de corrosion

Découvrez comment 255 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES