Photo en studio

Brosses utilitaires BU121

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
95.3 in
2420 mm
Largeur de balayage
82.7 in
2100 mm
Diamètre du balai
26.2 in
665 mm

Vue d'ensemble

Les balayeuses de voirie Cat® balaient et ramassent les débris légers sur les surfaces régulières, en marche avant et arrière.

Spécifications produit pour BU121

Largeur hors tout 95.3 in 2420 mm
Largeur de balayage 82.7 in 2100 mm
Diamètre du balai 26.2 in 665 mm
Débit hydraulique requis Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique
Hauteur 31.2 in 793 mm
Longueur 60.2 in 1530 mm
Poids 1188.3 lb 539 kg
Pression hydraulique optimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cylindrée du moteur 24.1 in³/tr 395 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 210 tr.min 210 tr.min
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct

Découvrez comment BU121 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit