Nous lançons sur le marché une solution de citerne entièrement intégrée, comprenant un système d'alimentation en eau, un réservoir et un véhicule, associé à une technologie évolutive, afin de vous permettre de résoudre les problèmes d'arrosage excessif ou insuffisant, offrant ainsi un fonctionnement durable.

Camions-citernes Camion-citerne 777 (05)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C32B Cat®
C32B Cat®
Puissance brute - SAE J1995:2014
1026 HP
765 kW
Contenance du réservoir d'eau
jusqu'à 75 700 l (20 000 US gal)
jusqu'à 75 700 l (20 000 US gal)

Vue d'ensemble

Contrôlez la poussière. Augmentez la visibilité. Réduisez LE RISQUE.

Cat® Water Solutions vous aide à efficacement réduire la poussière sur les pistes, afin d'améliorer la sécurité et augmenter la productivité sur votre chantier, votre carrière ou votre exploitation minière. Un système entièrement intégré, comprenant l'alimentation en eau, un réservoir et un véhicule, associé à une technologie évolutive, vous permet de résoudre les problèmes de sur-arrosage et de sous-arrosage, offrant ainsi un fonctionnement durable. Cette solution d'eau innovante est vendue et prise en charge par le concessionnaire Cat local que vous connaissez et en qui vous avez confiance.

Avantages

Durée de service Sécurité et productivité de votre carrière, votre exploitation minière ou votre chantier

Sachez à quel endroit et à quel moment effectuer l'arrosage, diminuez la quantité de poussière, augmentez la visibilité et assurez la sécurité des pistes.

Évolutif Connectivité avec Cat® MineStar™ avec Cat® MineStar Edge™

Offre de service hébergé sur le cloud (par site ou actif) avec des niveaux évolutifs de technologie afin de répondre à vos besoins.

Réduisez les coûts De manière durable et efficace et efficacement

Le système d'alimentation en eau Cat® (Water Delivery System (WDS) fournit un débit d'eau variable en fonction de la vitesse du véhicule et détermine le débit approprié pour économiser l'eau.

Spécifications produit pour Camion-citerne 777 (05)

Modèle de moteur C32B Cat® C32B Cat®
Puissance brute - SAE J1995:2014 1026 HP 765 kW
Régime moteur 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nette - SAE J1349:2011 953 HP 711 kW
Émissions Optimisation de la consommation de carburant Optimisation de la consommation de carburant
Cylindres 12 12
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 6.4 in 162 mm
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur, avec un régime moteur de 1 800 tr/min La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur, avec un régime moteur de 1 800 tr/min
Nota (2) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048 m (10000 ft) d'altitude. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048 m (10000 ft) d'altitude.
Nota (3) Conforme aux normes sur les émissions Stage III chinoises pour les moteurs non routiers (équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis). Conforme aux normes sur les émissions Stage III chinoises pour les moteurs non routiers (équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis).
Débit d'eau maximal 1800 gal(US)/min 6814 l/min
Quantité d'eau par tête de pulvérisation (minimum) 35 gal(US)/min 132.5 l/min
Quantité d'eau par tête de pulvérisation (maximum) 600 gal(US)/min 2271 l/min
Plage d'ouverture de la tête de pulvérisation (minimum) 0.04 in 1 mm
Plage d'ouverture de la tête de pulvérisation (maximum) 0.75 in 19 mm
Taille maximale des débris passant par la tête de pulvérisation 0.75 in 19 mm
Contenance du réservoir hydraulique du système de pulvérisation 7.25 gal (US) 27.5 l
Nombre maximal de têtes de pulvérisation arrière 5 5
Nombre minimal de têtes de pulvérisation arrière (3 recommandées) 2 2
Nombre minimal de têtes de pulvérisation avant/latérales 2 2
Nombre maximal de têtes de pulvérisation avant/latérales 0 0
Quantité d'eau maximale par canon (ralenti) 600 gal(US)/min 2271 l/min
Quantité d'eau maximale par canon (régime maxi à vide) 1650 gal(US)/min 6246 l/min
Distance de pulvérisation maximale du canon 200 ft 61 m
Type Raccord pompe à eau/moteur hydraulique Raccord pompe à eau/moteur hydraulique
Nota Couverture réglable par le conducteur : 0,1 à 0,8 l/m² (4 kph à 40 kph)/0,5 à 0,2 US gal/ft² (3 mph à 25 mph). Les taux de couverture au-dessus de 0,6 l/m² peuvent ne pas être disponibles à des vitesses plus élevées, en fonction du nombre de têtes et de la configuration. Couverture réglable par le conducteur : 0,1 à 0,8 l/m² (4 kph à 40 kph)/0,5 à 0,2 US gal/ft² (3 mph à 25 mph). Les taux de couverture au-dessus de 0,6 l/m² peuvent ne pas être disponibles à des vitesses plus élevées, en fonction du nombre de têtes et de la configuration.
Nota (1) L'ouverture des buses de pulvérisation est automatiquement contrôlée par le système pour atteindre la couverture en mode automatique ou le débit en mode manuel. L'ouverture des buses de pulvérisation est automatiquement contrôlée par le système pour atteindre la couverture en mode automatique ou le débit en mode manuel.
Nota (2) Le paramètre Mode automatique contrôle la couverture d'eau et s'adapte automatiquement au nombre de têtes de pulvérisation utilisées, quelle que soit la vitesse au sol. Il s'agit d'une fonctionnalité exclusive intégrée au logiciel WDS Cat pour une utilisation efficace de l'eau. Le débit d'eau est ajusté en continu lors du fonctionnement afin d'économiser l'eau et d'obtenir la couverture et le débit souhaités. Le paramètre Mode automatique contrôle la couverture d'eau et s'adapte automatiquement au nombre de têtes de pulvérisation utilisées, quelle que soit la vitesse au sol. Il s'agit d'une fonctionnalité exclusive intégrée au logiciel WDS Cat pour une utilisation efficace de l'eau. Le débit d'eau est ajusté en continu lors du fonctionnement afin d'économiser l'eau et d'obtenir la couverture et le débit souhaités.
Nota (3) Le mode manuel permet aussi au conducteur de définir un débit d'eau constant, indépendant de la vitesse au sol. Ce mode n'est pas recommandé pour une utilisation quotidienne, car il réduit l'efficacité de l'arrosage et peut augmenter la consommation de carburant. Le mode manuel permet aussi au conducteur de définir un débit d'eau constant, indépendant de la vitesse au sol. Ce mode n'est pas recommandé pour une utilisation quotidienne, car il réduit l'efficacité de l'arrosage et peut augmenter la consommation de carburant.
Nota (4) Les têtes de pulvérisation des systèmes d'alimentation en eau des concurrents nécessitent des outils et un entretien pour modifier le débit et le type de pulvérisation. Caterpillar est la seule société offrant des têtes de pulvérisation actives variables permettant de réguler la pulvérisation d'eau. Les têtes de pulvérisation des systèmes d'alimentation en eau des concurrents nécessitent des outils et un entretien pour modifier le débit et le type de pulvérisation. Caterpillar est la seule société offrant des têtes de pulvérisation actives variables permettant de réguler la pulvérisation d'eau.
Nota (5) La performance du canon dépend de l'ajutage des buses et de la taille du tuyau. La performance du canon dépend de l'ajutage des buses et de la taille du tuyau.
Contenance du réservoir d'eau jusqu'à 75 700 l (20 000 US gal) jusqu'à 75 700 l (20 000 US gal)
Nota Plusieurs configurations de réservoirs sont disponibles, en fonction des préférences du client et des régions. Plage de capacités du réservoir d'eau : 75 400 à 75 700 l (19 900 à 20 000 US gal) Plusieurs configurations de réservoirs sont disponibles, en fonction des préférences du client et des régions. Plage de capacités du réservoir d'eau : 75 400 à 75 700 l (19 900 à 20 000 US gal)
Poids de la machine (avec le réservoir d'eau plein) 315 365 - 327 964 lb / 143 047 - 148 762 kg 315 365 - 327 964 lb / 143 047 - 148 762 kg
Poids en ordre de marche de la machine à vide (sans eau / avec carburant) 151 204 - 153 221 lb / 68 585 - 69 500 kg 151 204 - 153 221 lb / 68 585 - 69 500 kg
Réservoir d'eau - Poids à vide max (pas de WDS) 42 983 - 44 092 lb / 19 497 - 20 000 kg 42 983 - 44 092 lb / 19 497 - 20 000 kg
Nota (1) Les réservoirs de marque Cat comprennent des fonctions et des options supplémentaires habituellement choisies par les client du secteur. Les protections anti-éclaboussures, la goulotte de remplissage et les chasse-pierres sont de série. Les réservoirs de marque Cat comprennent des fonctions et des options supplémentaires habituellement choisies par les client du secteur. Les protections anti-éclaboussures, la goulotte de remplissage et les chasse-pierres sont de série.
Nota (2) Le montage de vérins de levage sur tous les modèles de réservoirs facilite l'entretien. Le montage de vérins de levage sur tous les modèles de réservoirs facilite l'entretien.
Vitesse maximale - En charge 41.7 mile/h 67.1 km/h
Nota Plage de capacités du réservoir d'eau : 69 700 à 75 700 l (18 400 à 20 000 US gal) Plage de capacités du réservoir d'eau : 69 700 à 75 700 l (18 400 à 20 000 US gal)
Nota (2) Couverture réglable par le conducteur : 0,2 à 0,8 l/m² (4 kph à 40 kph)/0,5 à 0,2 US gal/ft² (3 mph à 25 mph) Couverture réglable par le conducteur : 0,2 à 0,8 l/m² (4 kph à 40 kph)/0,5 à 0,2 US gal/ft² (3 mph à 25 mph)
Poids brut en ordre de marche cible 360148 lb 163360 kg
Poids du châssis 180827 lb 82022 kg
Marche avant - 1 6.8 mile/h 10.9 km/h
Marche avant – 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Marche avant – 3 12.6 mile/h 20.1 km/h
Marche avant 4 16.9 mile/h 27.1 km/h
Marche avant5 22.9 mile/h 36.8 km/h
Marche avant6 30.7 mile/h 49.4 km/h
Marche avant7 41.7 mile/h 67.1 km/h
Marche arrière 7.5 mile/h 12.1 km/h
Nota Vitesses de translation maximales avec pneus 27.00R49 (E4) de série. Vitesses de translation maximales avec pneus 27.00R49 (E4) de série.
Rapport différentiel 2.74:1 2.74:1
Rapport planétaire 7.00:1 7.00:1
Rapport de réduction total 19.16:1 19.16:1
Surface des freins, avant 432 in² 2787 cm²
Surface des freins, arrière 15828 in² 102116 cm²
Normes de freinage ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 15 s 15 s
Temps d'abaissement de la benne, position libre 13 s 13 s
Temps d'abaissement de la benne - Régime maxi à vide 13 s 13 s
Essieu avant, à vide 46 % 46 %
Essieu avant - En charge 30 % 30 %
Essieu arrière - À vide 54 % 54 %
Essieu arrière - En charge 70 % 70 %
Course réelle du vérin - Avant 12.5 in 318 mm
Course réelle du vérin - Arrière 6.5 in 165 mm
Essieu arrière : oscillation 5.4 ° 5.4 °
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Angle de braquage 30.5 ° 30.5 °
Rayon de braquage, avant 83 ft 25.3 m
Braquage - Diamètre de dégagement 93.2 ft 28.4 m
Pneu standard 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Nota (1) La capacité de production du Tombereau 777 est telle que, dans certaines conditions de travail, le coefficient TKPH (TMPH) des pneus (de série ou en option) peut s'avérer insuffisant, ce qui limite la production. La capacité de production du Tombereau 777 est telle que, dans certaines conditions de travail, le coefficient TKPH (TMPH) des pneus (de série ou en option) peut s'avérer insuffisant, ce qui limite la production.
Nota (2) Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés. Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés.
Réservoir de carburant (1) 300 gal (US) 1140 l
Circuit de refroidissement 56 gal (US) 212 l
Carter 30 gal (US) 115 l
Différentiels 59 gal (US) 222 l
Circuit de direction - Réservoir inclus 16 gal (US) 60 l
Circuit de benne/frein 110 gal (US) 420 l
Convertisseur de couple - Système de transmission 33 gal (US) 125 l
Climatisation 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
Réchauffeur/dégivreur 43930 Btu 11070 kJ/kg
Normes ROPS (1) Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) de la cabine Caterpillar est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour le conducteur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) de la cabine Caterpillar est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour le conducteur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur.
Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Niveau II pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Niveau II pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur.
Nota (1) Le niveau de pression acoustique dynamique pour le conducteur est de 80 dB(A), conformément à la norme ISO 6396:2008 pour une cabine Caterpillar. La cabine était correctement montée et entretenue. Le test a été effectué avec les portes et les vitres de la cabine fermées. Le niveau de pression acoustique dynamique pour le conducteur est de 80 dB(A), conformément à la norme ISO 6396:2008 pour une cabine Caterpillar. La cabine était correctement montée et entretenue. Le test a été effectué avec les portes et les vitres de la cabine fermées.

Camion-citerne 777 (05) Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Calage automatique
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air avec préfiltre (2)
  • Commande de ralenti avec mode à froid automatique
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Démarreur électrique par temps froid (deux démarreurs et quatre batteries)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Échappement, silencieux
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau
  • Turbocompresseur (2)
  • Circuit de freinage:
    – Freins longue durée
    – Indicateur d'usure des freins
    – Commande de ralentisseur automatique (ARC) utilisant des freins multidisques refroidis par huile
    – Moteur de desserrage des freins (remorquage)
    – Ralentisseur manuel utilisant des freins multidisques refroidis par huile
    – Freins multidisques refroidis par huile (avant/arrière)
    – Stationnement
    – Manœuvre
  • Transmission
    – Rétrogradation automatique au point mort
    – Logiciel APECS Software
    – ECPC
  • Changement progressif de l'accélération
    - Transmission Powershift automatique 7 vitesses avec gestion du couple de passage de rapport et commande électronique de la pression d'embrayage
    - Limiteur de passage de rapport avec benne relevée
    - Gestion des changements de sens de marche
    - Limiteur de rétrogradation
    - Contacteur d'antidémarrage
    - Contacteur de verrouillage de point mort
    - Limiteur de passage en marche arrière
    - Neutralisation de marche arrière au cours du vidage
    - Sélection de rapport supérieur programmable

SYSTÈMES DE SUSPENSION

  • Suspension arrière

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur de 115 A
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants
  • Batteries 12V (4), 190 Ah, sans entretien
  • Circuit électrique, 25A, convertisseur 24V à 12V
  • Système d'éclairage
    - Feux de recul (halogène)
    - Clignotants/feux de détresse (diodes avant/arrière)
    - Phares (halogène) avec gradateur
    - Indicateurs lumineux de charge utile
    - Éclairage de courtoisie pour l'accès au poste de conduite
    - Feux de profil latéraux
    - Feux stop/arrière (diodes)
    - Éclairages d'entretien

POSTE DE CONDUITE

  • Climatisation
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24V
  • Prééquipement radio d'ambiance
    – Convertisseur 5A
    – Haut-parleurs
    – Antenne
    – Faisceau de câblage
  • Instruments/indicateurs
    -Thermomètre d'huile de frein
    -Thermomètre de liquide de refroidissement
    -Compteur d'entretien
    -Compte-tours
    -Indicateur de surrégime du moteur
    -Niveau de carburant
    - Indicateur de vitesse avec odomètre
    -Indicateur de rapport de transmission
  • Chauffage/dégivreur (11070 kCal/43 930 Btu)
  • Contrôle automatique de la température
  • Surveillance des niveaux de liquide
  • Levier de levage
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, plafonnier
  • Éclairage, courtoisie
  • Compteur de charge, automatique
  • Affichage Advisor
  • VIMS
  • TPMS
  • Repose-pied
  • Rétroviseurs chauffants
  • Prise d'alimentation, 24V et 12V (2)
  • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), isolée/insonorisée
  • Comfort Cat sérieIII
    – Suspension pneumatique intégrale
    – Ceinture de sécurité à 3points à enrouleur avec baudrier
  • Volant rembourré, réglable en inclinaison et en profondeur
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Vitre, côté droit, entrée/sortie à charnières
  • Commande de la vitre électrique gauche
  • Essuie-glace (intermittent) et lave-glace
  • Verre feuilleté, teinté

PRODUITS TECHNOLOGIQUES CAT

  • Mode économie adaptatif
  • Détection d'objets (4 caméras, 4 radars)
  • Prééquipement Product Link (niveau 1)
  • TKPH/TMPH (tonne-kilomètre par heure/tonne-mile par heure)
  • Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)
  • Cat MineStar™: niveau 1 - Basique (suivi de l'équipement)*
  • *Le pack de connectivité basique est fourni de série sur tous les tombereaux Water Solutions Cat, sous la forme d'une offre de service complémentaire gratuite de 6 mois

PROTECTIONS

  • Carter moteur
  • Ligne d'arbre
  • Ventilateur et climatisation

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -35 °C (-30 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Groupe de montage de benne
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Indicateur de benne abaissée
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Jantes à montage médian
  • Réservoir de carburant (1136l/300USgal)
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Réservoirs (séparés)
    - Frein/levage
    – Direction
    – Transmission/convertisseur de couple
  • Jantes 19,5 × 49
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupille de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme
  • Remplissage rapide de carburant Wiggins
  • Système de commande de traction (TCS) (nouvelle version)
  • Zone d'attache

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU CAT (WDS)

  • Commandes : installées en usine et intégrées à la cabine
  • Moniteur de système d'arrosage : intégré à la cabine, configurations de pulvérisation programmables, messages de diagnostic automatiques
  • Entraînement de la pompe hydraulique variable : 6814 l/min (1 800 US gal/min) à des vitesses de 4 km/h à 40 km/h (3 à 25 mph) avec arrêt automatique et démarrage en douceur
  • Têtes de pulvérisation en acier inoxydable : aucun entretien, une conception brevetée qui résiste à la corrosion
  • Circuit de refroidissement hydraulique indépendant : réduit la surchauffe
  • Canon à eau : commandé hydrauliquement, manipulateur intégré avec commandes en cabine, buses en option
  • Pièces et entretien disponibles via le réseau mondial de concessionnaires Cat

Camion-citerne 777 (05) Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Préfiltre de cabine
  • Frein moteur Cat
  • Graisseurs regroupés
  • Ensembles de démarrage par temps froid
  • Centrale de remplissage des liquides
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
  • Rétroviseurs convexes
  • Rétroviseurs chauffants
  • Jante de rechange
  • Équipement de visibilité (conforme aux exigences de la norme ISO5006)
  • Cales de roues
  • Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES CAT

  • Cat MineStar™ : niveau 2 - Premium (Suivi des équipements + Enregistrement de la production)

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU CAT (WDS)

  • Le système de caméra WDS en option comprend une caméra pour visualiser la barre d'arrosage à l'arrière du réservoir d'eau et deux caméras sur le dessus du réservoir pour le positionnement lors du remplissage en eau.

Offres de réservoirs Cat avec options

  • Les réservoirs sont proposés par des fournisseurs locaux tiers avec des options de personnalisation en fonction des applications d'eau et des exigences régionales des clients. Points d'attache, échelles, pare-éclaboussures, goulotte de remplissage, éjecteurs de roche, choix de canon, et autres options supplémentaires sont disponibles. Installation par le concessionnaire Cat ou un fabricant local de réservoirs. Contactez votre concessionnaire Cat local ou Caterpillar OEM Solutions pour obtenir des recommandations sur les fournisseurs locaux de réservoirs et les options disponibles.

Découvrez comment Camion-citerne 777 (05) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Camion-citerne 777 (05)

Camion-citerne 777 (05)

Camion-citerne 777 (05)

Camion-citerne 777 (05)

Camion-citerne 777 (05)
Camion-citerne 777 (05)
Camion-citerne 777 (05)
Camion-citerne 777 (05)

360 View
360 View
360 View
360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du Camion-citerne 777 (05)

Lancer la présentation du modèle Camion-citerne 777 (05)
close