Le châssis nu du 789D bénéficie de la certification de tracteur ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) supérieure requise pour les machines spécialisées, comme les camions-citernes, les tracteurs de halage et les camions-citernes de carburant/lubrifiant.

Châssis nu pour tombereaux de chantier Châssis nu du 789D

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids du châssis nu LRC sans vérin
222975 lb
101140 kg
Tracteur ROPS
257940 lb
117000 kg
Capacité nominale du réservoir d'eau
42288 gal (US)
160000 l

Vue d'ensemble

Une personnalisation adaptée à votre application.

Caterpillar propose des machines et des systèmes incomplets, en collaboration avec les concessionnaires Cat® et les constructeurs d'origine (OEM, Original Equipment Manufacturer) afin de fournir des machines spécialisées pour des applications spécifiques. Les tombereaux à châssis nus peuvent être commandés avec ou sans vérins de levage et la plupart des options de produit sont identiques à celles des modèles de tombereau. Ces modèles bénéficient d'une certification de tracteur ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) supérieure requise pour les machines spécialisées, comme les camions-citernes, les tracteurs de halage et les camions-citernes de carburant/lubrifiant. Ces configurations de machine incomplète sont utilisées dans les applications de construction, de démolition, de traitement des déchets, de manutention, de carrières et d'exploitation minière.

Le système de distribution d'eau (WDS, Water Delivery System) Cat est un équipement disponible en option sur le châssis nu pour tombereau de chantier 789D WTR. Cela comprend des commandes en cabine installées en usine, un moteur et une pompe hydraulique, une pompe à eau et des têtes de pulvérisation en acier inoxydable. Que votre objectif soit la limitation de la formation de poussière ou l'entretien des pistes, le système WDS (Water Delivery & Control System, système d'acheminement et de contrôle d'eau) Cat est conçu pour asperger le sol d'eau d'une manière contrôlée et intelligente. Le système automatisé simple à utiliser vous permet de vous concentrer sur des problèmes majeurs de sécurité comme la circulation, le personnel et l'état des routes. Vous constaterez également qu'en plus d'améliorer la sécurité, le système WDS Cat permet de réduire les coûts d'entretien du tombereau, consomme peu d'eau et permet des économies de carburant considérables pour vous aider à améliorer vos résultats.

Spécifications produit pour Châssis nu du 789D

Modèle de moteur 3516CHD Cat® 3516CHD Cat®
Régime moteur nominal 1750 tr/min 1750 tr/min
Puissance brute - SAE J1995 2100 HP 1566 kW
Puissance nette nominale : SAEJ1349 1969 HP 1468 kW
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Cylindrée 4766 in³ 78.1 l
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Poids du châssis nu LRC sans vérin 222975 lb 101140 kg
Poids du châssis nu LRC avec vérin 228619 lb 103700 kg
Poids brut du véhicule LRC (cible) avec vérin 705478 lb 320000 kg
Poids brut du véhicule LRC (cible) sans vérin 705478 lb 320000 kg
Capacité nominale du réservoir d'eau 42288 gal (US) 160000 l
Tracteur ROPS 257940 lb 117000 kg
Marche avant - 1 7.8 mile/h 12.6 km/h
Marche avant – 2 10.6 mile/h 17.1 km/h
Marche avant – 3 14.4 mile/h 23.1 km/h
Marche avant 4 19.4 mile/h 31.2 km/h
Marche avant5 26.3 mile/h 42.3 km/h
Marche avant6 35.5 mile/h 57.2 km/h
Marche arrière 7.3 mile/h 11.8 km/h
Nota Vitesses de translation maximales avec pneus standard 37.00-R57 Vitesses de translation maximales avec pneus standard 37.00-R57
Surface des freins, avant 12662 in² 81693 cm²
Surface des freins, arrière 20862 in² 134590 cm²
Contenance du réservoir de carburant 550 gal (US) 2082 l
Circuit de refroidissement 192 gal (US) 725 l
Carter 77 gal (US) 291 l
Différentiel - Réducteurs 154 gal (US) 583 l
Circuit de direction - Réservoir inclus 50 gal (US) 189 l
Circuit de benne/frein 241 gal (US) 909 l
Normes de direction ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Angle de braquage 36 ° 36 °
Rayon de braquage 90.32 ft 27.53 m
Braquage - Diamètre de dégagement 99.18 ft 30.23 m

Châssis nu du 789D Équipement standard

Pour plus d'informations sur le châssis nu de série et les options, consultez les informations sur le tombereau de chantier 789D. Pour obtenir plus d'informations sur les options de châssis nu du 789D, veuillez contacter l'équipe Caterpillar OEM Solutions à l'adresse : oem_solutions@cat.com.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel 3516C HD-EUI : Arrêt moteur au niveau du sol, aide au démarrage à l'éther (automatique), refroidisseur d'admission (circuit séparé ou air-air), commande de ralenti haut, protection de démarreur automatique, capteur de pression d'huile multipoint
  • Système de freinage : Moteur de desserrage des freins (remorquage), freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) (manœuvre, ralentissement, stationnement, auxiliaire), commande de ralentisseur automatique, protection contre les surrégimes moteur, disques de frein en matériau longue durée
  • Transmission : Powershift automatique à 6 vitesses avec commande électrique (TCC), neutralisateur de passage à la vitesse supérieure avec benne relevée, passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur, gestion des inversions de sens de marche, limiteur de rétrogradation/passage en marche arrière, modulation individuelle des embrayages, inhibiteur de mise au point mort en roue libre/interrupteur de démarrage, neutraliseur en marche arrière avec benne relevée, rapport supérieur programmable, convertisseur de couple à verrouillage, radiateur à faisceau flexible Caterpillar.
  • Liquide de refroidissement à durée de vie prolongée jusqu'à -35° C (-30° F)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur de 105 A
  • Batteries, 12V (2), 93 Ah
  • Convertisseur électrique, 12V
  • Circuit électrique, 24V, 15A
  • Éclairage, diode : feux de recul et feux de détresse, clignotants avant et arrière, phares et feux antibrouillard, sélecteur de feux de croisement et de route, échelle côté gauche/plateforme de service, feux stop/arrière, compartiment moteur, VIMS, lumière bleue.
  • Charge utile, indicateurs lumineux

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur
  • Alimentation électrique auxiliaire/allume-cigare
  • Port de connexion pour diagnostic
  • Plafonnier
  • Prééquipement radio : convertisseur 5A, haut-parleurs, antenne, faisceau de câblage
  • Instruments/Indicateurs : indicateur d'entretien du filtre à air, panneau d'instruments quadruples : pression d'air, température de l'huile de frein, température du liquide de refroidissement du moteur, niveau de carburant, indicateur de défaut de contrôle électronique du moteur, compteur d'entretien/compte-tours électronique, indicateur de vitesse, tachymètre, indicateur de vitesse de transmission, centre de messages VIMS avec indicateur universel, clavier VIMS, chauffage/dégivrage.
  • Commande électrique de levage de la benne
  • Klaxon
  • Rétroviseurs côté droit et côté gauche (chauffés)
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Ceinture de sécurité, conducteur, frein de stationnement de sécurité / ceinture de sécurité formateur
  • Accès par échelle et passerelle, 600 mm
  • Volant de direction, rembourré, inclinable et télescopique
  • Vitre électrique, côté conducteur
  • Essuie-glace de pare-brise avec commande intermittente et lave-glace

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Injecteur de graisse
  • Déshydrateur en ligne
  • Système de graissage automatique
  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Groupe de montage de benne
  • Jantes à montage médian (6) (29x57) -- (Utilisées pour des pneus 37.00 R57)
  • Blindage de transmission (sous carter)
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Port de données VIMS placé au niveau du sol
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire automatique
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupille de remorquage (à l'arrière)
  • Système de commande de traction
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)
  • Montage, eau sans vérin de levage

PRODUITS TECHNOLOGIQUES CAT

  • Système de détection d'obstacles (caméras et radar)
  • Product Link Elite

Châssis nu du 789D Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Pré-lubrification du moteur
  • Refroidisseur d'huile, essieu arrière

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs auxiliaires (1) latéral gauche, (1) latéral droit
  • Verrouillage de la transmission, niveau du sol
  • Charge utile, affichage numérique

POSTE DE CONDUITE

  • Repose-pied, conducteur
  • Cabine Deluxe : comprend un siège conducteur suspendu, un siège accompagnateur suspendu, un pare-soleil avant rétractable et un nettoyage de cabine.

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Échelle motorisée
  • Travail en hauteur
  • Essieu arrière, refroidisseur
  • Temps froid : recirculation de l'huile de frein, démarrage par temps froid
  • Centre d'entretien : Service, 3516C, volume standard / Service, 3516C, grand volume / Service, huile moteur, standard
  • Extincteur portable
  • Odomètre de moyeu, kilomètres
  • Cales de roues
  • Indicateur d'usure de frein
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES CAT

  • Analyse des conditions routières (RAC)

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU CAT (WDS)

  • Moniteur de système d'arrosage : intégré à la cabine, configurations de pulvérisation programmables, messages de diagnostic automatiques
  • Entraînement de la pompe hydraulique variable : 1 200 gpm à des vitesses comprises entre 3 et 25 mph avec arrêt automatique et démarrage en douceur
  • Circuit de refroidissement hydraulique indépendant : réduit la surchauffe
  • Têtes de pulvérisation en acier inoxydable : aucun entretien, une conception brevetée qui résiste à la corrosion
  • Commandes : installées en usine et intégrées à la cabine
  • Pièces et entretien disponibles via le réseau mondial de concessionnaires Cat
  • Canon à eau : commandé hydrauliquement, manipulateur intégré avec commandes en cabine, buses en option

Découvrez comment Châssis nu du 789D soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.