D8

Tracteurs intermédiaires D8 - Tier 3

Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C15 Cat®
C15 Cat®
Puissance – Nette
363 HP
271 kW
Poids en ordre de marche
85980 lb
39000 kg

Vue d'ensemble

PERFORMANCES ET EFFICACITÉ

Le tracteur D8 Cat® de nouvelle génération offre les performances que vous attendez, avec une technologie de nouvelle génération pour une utilisation plus facile et plus efficace. L'interface et les commandes communes du D5 au D8 facilitent l'utilisation de machines de différentes tailles. Une transmission automatique 4 vitesses éprouvée optimise l'efficacité. La large gamme de fonctionnalités technologiques aide à réduire les interventions du conducteur, en particulier pour les conducteurs moins expérimentés.

Avantages

Confort et sécurité accrues

Une cabine, des commandes et une interface communes avec les tracteurs D5-D8, ainsi que des aides à l'utilisation standard, créent un environnement de travail efficace. 

Meilleur rendement

Plus de puissance à la barre de traction pour déplacer plus de matériaux par heure grâce à une transmission automatique 4 vitesses éprouvée. 

Productivité accrue avec la technologie Cat

Les fonctionnalités d'assistance permettent de réduire les interventions d'un conducteur, tandis que les options d'usine telles que le système Cat Grade avec matériel 3D facilitent l'intégration des technologies. 

Spécifications produit pour D8 - Tier 3

Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Puissance – Nette 363 HP 271 kW
Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 363 HP 271 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Numéro de version 22A 22A
Émissions Normes sur les émissions MAR-1 (Brésil) et ONU/ECE R96 Stage IIA, équivalentes aux normes EPA Tier3 (États-Unis)/Stage IIIA (Union européenne) Normes sur les émissions MAR-1 (Brésil) et ONU/ECE R96 Stage IIA, équivalentes aux normes EPA Tier3 (États-Unis)/Stage IIIA (Union européenne)
Nota (1) Puissance nette à 2 050 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. Puissance nette à 2 050 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %* ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %* ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat.
Poids en ordre de marche 85980 lb 39000 kg
Groupe motopropulseur Transmission entièrement automatique à 4 vitesses avec coupleur différentiel et embrayage à verrouillage (LUC) Transmission entièrement automatique à 4 vitesses avec coupleur différentiel et embrayage à verrouillage (LUC)
Réservoir de carburant 164.8 gal (US) 624 l
Poids en ordre de marche 85980 lb 39000 kg
Pression au sol 12.84 psi 88.5 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame Lame semi-universelle Lame semi-universelle
Capacité de la lame 13.47 yd³ 10.3 m³
Poids en ordre de marche 82861 lb 37585 kg
Pression au sol 7.82 psi 53.9 kPa
Largeur de patin standard 38 in 965 mm
Lame LGP Semi-universelle LGP Semi-universelle
Capacité de la lame 12.95 yd³ 9.9 m³
Poids en ordre de marche 86531 lb 39250 kg
Pression au sol 12.92 psi 89.1 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame Lame semi-universelle Lame semi-universelle
Capacité de la lame 13.47 yd³ 10.3 m³
Recyclabilité 98% 98%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,36 kg (2,99 lb) de réfrigérant, avec un équivalent en CO2 de 1,946 tonne métrique (2,145 tonnes). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,36 kg (2,99 lb) de réfrigérant, avec un équivalent en CO2 de 1,946 tonne métrique (2,145 tonnes).

D8 - Tier 3 Équipement standard

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur C15 Cat®
  • Transmission entièrement automatique à 4 vitesses avec coupleur différentiel et embrayage à verrouillage (LUC)
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Aftercooler, Air-To-Air)
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Direction différentielle
  • Filtre à air moteur avec indicateur de colmatage électronique
  • Préfiltre d'air moteur avec éjection de poussière
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Réducteur, à double réduction - Standard ou LGP
  • Séparateur eau/carburant
  • Pompe d'amorçage de carburant, électrique
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Canalisations de carburant - compatibles avec B100 (requises pour Indonésie)
  • Silencieux et cheminée d'échappement avec mitre
  • Radiateur en aluminium à plaques à barres avec des noyaux résistant aux débris
  • Circuit de refroidissement à plan unique hautes performances

Technologie Cat

  • Cat Slope Indicate
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Mises à jour à distance/Dépistage des pannes à distance
  • Sécurité de la machine – Mot de passe
  • Prééquipement pour commande à distance

Poste de conduite

  • La cabine standard avec cadres ROPS et FOPS intégrés, verre de sécurité laminé, vitre coulissantes, affichage basique/sans ARO (attachment Ready Option, option de prééquipement), siège standard
  • Affichage du blocs d'instruments 203 mm (8 in)
  • Siège en tissu avec support lombaire ajustable mécaniquement
  • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
  • Pédale de décélération
  • Filtre à air frais
  • Système de climatisation modulaire monté sur la cabine avec ventilateurs à inversion automatique. Contrôle automatique de la température et de la soufflante avec distribution des conduits.
  • Rétroviseur
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in)
  • Porte-gobelets
  • Plaques de pied sur le tableau de bord
  • Compartiment de rangement pour panier-repas
  • Essuie-glaces
  • Contacteur de présence du conducteur

Train de roulement

  • Châssis standard ou à faible pression au sol (LGP)
  • Train de roulement robuste avec rétention positive des goupilles (PPR) - chaînes à 44 sections, étanches et lubrifiées, patins à arête uniques
  • Train de roulement suspendu
  • Galets supérieurs
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Galet inférieur lubrifié à vie
  • Patins de chaîne pour service modéré
  • Guide de chaîne
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Châssis porteur tubulaire à huit galets (prééquipement pour galet supérieur)
  • Maillons de fermeture en deux parties

Bras de poussée

  • Essieu

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Pompe de direction et pompe d'équipement indépendantes
  • Circuit hydraulique d'inclinaison du tracteur - inclinaison simple
  • Flexibles hydrauliques de lame protégés
  • Vanne de chute rapide activée électroniquement
  • Prééquipement pour le ripper et le treuil hydrauliques arrière

Équipement électrique

  • Projecteurs de série – Kit d'éclairage à 4 LED
  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur : prises de courant 12 V de 15 ampères
  • Klaxon avant

Batteries, démarreurs, alternateurs et liquide de refroidissement

  • Alternateur 95 A
  • Démarreur 24 volts
  • Liquide de refroidissement moteur, –37°C (–35°F)
  • Quatre batteries sans entretien de 12 volts (900 CCA chacune) (système 24 volts)

Entretien et maintenance

  • Prises de pression montées à distance et centralisées
  • Robinets de vidange écologiques
  • Intervalles d'entretien rallongés (500 heures pour le moteur, 1000 heures pour le groupe motopropulseur)
  • Centre d'entretien au niveau du sol (disjoncteur électrique à distance, contacteur d'arrêt secondaire)
  • Portes de radiateur perforées robustes, à persiennes et articulées
  • Capotages moteur amovibles, perforés et articulés
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide et coffre de batterie

Protections et écrans

  • Blindages inférieurs - standard

D8 - Tier 3 Options

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Module désert avec moteur spécifique, préfiltre, blindages inférieurs et joints adaptés aux applications en environnement désertique.
  • Configuration de préfiltre à air moteur pour le désert
  • Préfiltre d'air du moteur avec écran et éjecteur de poussière
  • Moteur avec écran thermique
  • Ventilateur, inversion automatique
  • Réservoir de carburant haute capacité - intègre des canalisations de carburant compatibles B100
  • Système de vidange d'huile rapide
  • Silencieux avec bouclier thermique
  • Insonorisation
  • Aide au démarrage, automatique à l'éther
  • Aide au démarrage, chauffe-eau des chemises (110V ou 220V)

Technologie Cat

  • Cat Assist avec module ARO
  • Prééquipement Cat Grade 3D avec module d'assistance (matériel uniquement)
  • Cat Grade 3D avec module d'assistance
  • Cabine prééquipée pour commande de nivellement tierce
  • Product Link™ – mode cellulaire ou double
  • Capteur d'usure des chaînes Cat (de série dans les pays où il est certifié)
  • Connectivité Grade
  • Radio pour les corrections de pente
  • Système de sécurité machine – Bluetooth
  • Cat Command pour le refoulement

Poste de conduite

  • Cabine premium avec cadres ROPS et FOPS intégrés, verre de sécurité feuilleté, fenêtres coulissantes, accoudoirs réglables. La cabine est prééquipée pour la technologie et le contrôle à distance.
  • Cabine hautement résistante aux débris avec ROPS et FOPS intégrés, portes en polycarbonate résistant aux chocs, fenêtres latérales solides pour une meilleure étanchéité, préfiltre à air électrique avec filtration avancée de la cabine Cat pour améliorer les performances et la durée de vie du filtre. La cabine est prééquipée pour la technologie et le contrôle à distance.
  • Écran tactile à cristaux liquides couleur 254 mm (10 pouces)
  • Caméra de recul haute définition avec lignes de recul
  • Fonctionnalités clés affichées à l'écran
  • ID conducteur/ID conducteur avec sécurité
  • Siège en cuir de luxe chauffant/ventilé avec support lombaire ajustable électroniquement
  • Accoudoirs réglables en avant-arrière et en hauteur
  • Commande par manipulateur - ARO
  • Préfiltre à air frais à commande électrique
  • Communication avec prééquipement radio
  • Plancher et pédales ajustables pour les conducteurs de petite taille
  • Radio de divertissement avec Bluetooth et microphone
  • Ports USB et AUX
  • Marteau d'urgence
  • Stores

Train de roulement

  • Train de roulement extra-robuste à longue durée de vie (HDXL) avec rétention positive des goupilles (PPR) - chaîne à 44 sections, étanches et lubrifiées, patins à arête uniques
  • Train de roulement pour environnement de déchets
  • Patins de chaîne pour service intensif

Lames

  • Semi-universelle (SU)
  • Lame universelle (U)
  • Traitement des déchets
  • Angle (A)
  • Protecteur de roche/plaque d'usure
  • Plateau de poussée
  • Lames de coupe FirstCut™ (lames SU)

Bras de poussée

  • Service intensif

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique d'inclinaison du tracteur - inclinaison double

Équipement électrique

  • Projecteurs optimisés - Kit d'éclairage 6 LED
  • Projecteurs haut de gamme – Kit d'éclairage à 12 LED
  • Éclairage de montée/descente avec minuterie d'arrêt
  • Feu de signalisation à gyrophares

Batteries, démarreurs, alternateurs et liquide de refroidissement

  • Alternateur 150 A
  • Alternateur caréné 150 A
  • Liquide de refroidissement moteur Arctic (–51°C/–60°F)

Entretien et maintenance

  • Dépose de la cabine en 30 min
  • Centrale d'entretien au niveau du sol (compteur d'entretien, câbles volants)
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Vidange d'huile rapide
  • Portes de radiateur renforcées pour les applications de gestion des déchets
  • Plancher cabine à accès rapide
  • Projecteurs sous le capot
  • Porte-pelle

Accessoires

  • Ripper à plusieurs dents avec pointes de ripper CapSure et protecteur de dent
  • Ripper monodent avec pointe de ripper CapSure™ et protecteur de dent
  • Extracteur de broches (monodent)
  • Boîte de frappe arrière avec barre de frappe
  • Barre de décrottage arrière
  • Contrepoids arrière
  • Barre d'attelage
  • Treuil

Protections et écrans

  • Blindages inférieurs - robustes, motorisés, étanches, désert
  • Grille de cabine arrière - fixe ou sur charnières
  • Écrans latéraux de cabine - articulés
  • Garde-boue du réservoir de carburant
  • Protection de climatisation
  • Protège-lampes
  • Barres de décrottage avant, suspendues
  • Ensemble d'arceaux

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Slope Assist pour tracteurs

    Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

Découvrir la technologie
  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Découvrez comment D8 - Tier 3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tracteur D8

Tracteur D8 en action

Train de roulement du tracteur D8

Tracteur D8 en action

Rippage du tracteur D8

Tracteur D8
Tracteur D8 en action
Train de roulement du tracteur D8
Tracteur D8 en action
Rippage du tracteur D8
Gamme de tracteurs Cat

Gamme de tracteurs Cat

Gamme de tracteurs Cat