Photo en studio

Godets normaux 1,4 m3 (1,8 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
81.9 in
2080 mm
Poids
1067 lb
484 kg
Hauteur
38.8 in
985 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,4 m3 (1,8 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 81.9 in 2080 mm
Poids 1067 lb 484 kg
Hauteur 38.8 in 985 mm
Longueur 42 in 1067 mm
Capacité 1.8 yd³ 1.35 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Goupille de blocage horizontale (Atlas) Goupille de blocage horizontale (Atlas)

Découvrez comment 1,4 m3 (1,8 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit