Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
74.4 in
1890 mm
Poids
886.3 lb
402 kg
Hauteur
36.8 in
935 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 74.4 in 1890 mm
Poids 886.3 lb 402 kg
Hauteur 36.8 in 935 mm
Longueur 35.6 in 903 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.95 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Goupille de blocage horizontale - Atlas Goupille de blocage horizontale - Atlas

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit