MH3050

Manipuladores de materiales de ruedas MH3050

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
C9.3B Cat®
C9.3B Cat®
Peso en orden de trabajo máximo
110250 lb
50000 kg
Alcance máximo
59.3 pie
18060 mm

Descripción general

MAYOR PRODUCTIVIDAD

El modelo Cat® MH3050 ofrece un rendimiento superior dentro de su categoría de tamaño. El estabilizador y el tren de rodaje ancho mantienen la máquina firmemente en su lugar, mientras que las opciones de pluma y brazo se combinan para proporcionar un alcance de hasta 18 m (59' 1"). El MH3050 combina componentes de excavadoras Cat de última generación con la cabina del manipulador de materiales para ofrecer la máxima productividad, mayor comodidad y la confiabilidad que espera de la máquina.

Beneficios

Rendimiento superior

Con un alcance de hasta 18 m (59' 1") puede mover más material sin cambiar la posición de la máquina. Por su parte, el tren de rodaje ancho ayuda a proporcionar una estabilidad de 360°. Agregue el generador optativo de 25 kw con controles completamente integrados para operación magnética.

Comprobado Confiabilidad

El MH3050 está fabricado con componentes comprobados diseñados para soportar las aplicaciones más exigentes. Cuente con su máquina para obtener la durabilidad y confiabilidad que espera de los productos Cat.

Mayor comodidad

Trabaje sin complicaciones con las opciones de comodidad para la cabina que desee. Además, aproveche una mejor visibilidad gracias a una vista de la máquina de 360°.

Especificaciones del producto para MH3050

Modelo de motor C9.3B Cat® C9.3B Cat®
Potencia neta: ISO 9249 346 hp 258 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (métrico) 351 hp (métrico)
Potencia del motor: ISO 14396 347 hp 259 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 352 hp (métrico) 352 hp (métrico)
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.900 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.900 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Tracción de la barra de tiro 40915 lb/pie 182 kN
Velocidad máxima de desplazamiento 11.2 milla/h 18 km/h
Presión máxima: implementos 4496 lb/pulg² 31000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4264 lb/pulg² 29400 kPa
Peso en orden de trabajo máximo 110250 lb 50000 kg
Peso en orden de trabajo mínimo 105800 lb 48000 kg
Capacidad del tanque de combustible 158.5 gal (EE.UU.) 600 L
Sistema de enfriamiento 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Aceite del motor 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Mando final: cada uno 1.2 gal (EE.UU.) 4.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 111.7 gal (EE.UU.) 423 L
Tanque hidráulico 49.1 gal (EE.UU.) 186 L
Tanque del fluido de escape diésel 21.1 gal (EE.UU.) 80 L
Eje trasero: caja (diferencial) 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Eje de la dirección delantero: diferencial 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Servotransmisión 0.8 gal (EE.UU.) 3 L
Velocidad de giro 7 rpm 7 rpm
Par de giro máximo 105820 pie·lbf 143 kN·m
Pluma MH de 10,95 m (35' 11") MH de 10,95 m (35' 11")
Brazo Industrial 8,3 m (27' 3") Industrial 8,3 m (27' 3")
Altura de transporte (con OPG, sin brazo) 12.2 pie 3720 mm
Longitud de transporte 48.7 pie 14840 mm
Longitud de la máquina 22.5 pie 6850 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pie 3520 mm
Espacio libre del contrapeso 5.3 pie 1630 mm
Altura de la cabina: bajada 12 pie 3670 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 12.2 pie 3720 mm
Altura de la cabina: levantada 18.4 pie 6260 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 20.7 pie 6310 mm
Distancia entre ejes 11.2 pie 3400 mm
Ancho de embarque 11.4 pie 3490 mm
Espacio libre sobre el suelo 0.9 pie 310 mm
Longitud del tren de rodaje 22.2 pie 6750 mm
Ancho del bastidor superior (incluyendo pasamanos) 10.2 pie 3110 mm
Alcance máximo 59.3 pie 18060 mm
Pluma Pluma MH de 10,95 m (35' 11") Pluma MH de 10,95 m (35' 11")
Brazo Industrial 8,3 m (27' 3") Industrial 8,3 m (27' 3")
Altura máxima 62.4 pie 19030 mm
Altura de descarga mínima 17.5 pie 5530 mm
Alcance máximo a línea a nivel del suelo 59.3 pie 18060 mm
Profundidad máxima 18.9 pie 5760 mm
Altura del pasador de la pluma 44.2 pie 13470 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,25 kg (2,76 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,787 toneladas métricas (1,970 ton EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,25 kg (2,76 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,787 toneladas métricas (1,970 ton EE.UU.).

MH3050 Equipos estándar

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Pluma y brazo

  • Pluma recta de manipulación de materiales de 10,95 m (35' 11")
  • Brazo industrial de 8,3 m (27' 3")

Cabina

  • Cabina insonorizada con TOPS (Tip Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) avanzada con montajes de caucho
  • Asiento prémium con sistema de calefacción y enfriamiento, suspensión neumática y apoyacabeza
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")

Tecnología Cat

  • VisionLink®
  • Cat Payload
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

Sistema eléctrico

  • Luces LED en la pluma, el brazo y la cabina
  • Luces LED en el chasis y en el contrapeso
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable
  • Baterías que no requieren mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

Motor

  • Control automático de velocidad del motor
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Desconexión remota
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío para -32 °C (-25 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtración de combustible de dos etapas con separador e indicador de agua
  • Arranque seguro con código de número de identificación personal (PIN)
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico proporcional a la demanda con función de inversión automática

Sistema hidráulico

  • SmartBoom™
  • Válvulas de retención de control de bajada de la pluma y del brazo
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Palancas universales con dos controles deslizantes
  • Válvula de presión media (rotación de la garra) y de elevación de la cabina
  • Capacidad de instalar la bomba y el circuito del generador adicional
  • Capacidad de giro fino
  • Dirección con palanca universal
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Agresividad hidráulica ajustable
  • Cambiador de patrón

Seguridad y protección

  • Sistema delimitador 2D con evitación de la cabina
  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Alarma de desplazamiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Interruptor de parada secundaria del motor en la cabina accesible desde el suelo
  • Receptor Bluetooth®
  • Placa antideslizante y pernos encastrados en la plataforma de servicio

Servicio y mantenimiento

  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Lista para el mantenimiento QuickEvac™
  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Sistema de lubricación automática para implementar y sistema de giro

Tren de rodaje y estructuras

  • Tracción en todas las ruedas
  • Traba automática del freno/eje
  • Velocidad ultralenta
  • Traba electrónica de giro y desplazamiento
  • Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con traba y punto de engrase remoto
  • Escalones de acceso y una caja de herramientas en el tren de rodaje
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Contrapeso de 9.000 kg (19.850 lb)

MH3050 Equipos opcionales

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Protecciones para el operador (OPG)

Sistema eléctrico

  • Generador de 25kW con cableado a la punta del brazo

Motor

  • Puerta de enfriamiento con rejilla de malla fina integrada

Sistema hidráulico

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat BIO HYDO™ Advanced

Seguridad y protección

  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Visibilidad en 360°
  • Baliza giratoria sobre la cabina

Tren de rodaje y estructuras

  • Neumáticos duales 12.00-24 de caucho sólido
  • Neumáticos duales 14.00-24 de caucho sólido
  • Escalones de acceso traseros en el tren de rodaje

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para manipuladores de materiales

    Los manipuladores de materiales de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Los manipuladores de materiales de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología

Vea cómo MH3050 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MH3050

MH3050 cargando material en la plataforma de un camión

Manipulación de chatarra con el MH3050

Generador del Manipulador de Materiales MH3050

Cabina del MH3050

MH3050
MH3050 cargando material en la plataforma de un camión
Manipulación de chatarra con el MH3050
Generador del Manipulador de Materiales MH3050
Cabina del MH3050