Descripción general
Maximice cada carga útil
Los manipuladores de materiales de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.
Beneficios
Mayor Productividad
El pesaje de precisión de cargas útiles desde la cabina ayuda a eliminar los casos de carga insuficiente, sobrecarga y carga incorrecta, a la vez que se aumenta la productividad del operador.
Tiempos de ciclo Tiempos de carga
Al combinar la tecnología de pesaje de levantamiento bajo con la información del pesaje de la carga útil en la cabina, se reducen los ciclos innecesarios en pos de una mayor eficiencia y una carga más veloz.
Sin suposiciones
La calibración rápida del sistema, la pantalla fácil de leer y los datos en tiempo real en la cabina ofrecen a los operadores toda la información que necesitan para cargar de manera eficiente.
Características de un vistazo
- Payload se incluye como característica estándar en muchos manipuladores de materiales nuevos de última generación.
- Las tecnologías Payload ofrecen a los operadores una herramienta fácil de usar para una carga precisa.
- En una pantalla fácil de leer se muestran los pesos de la carga de la garra y del camión al tiempo que realiza un seguimiento de los recuentos de carga y los movimientos del material.
- Cat Payload funciona con una amplia gama de accesorios de herramientas, que incluyen las garras Orange Peel, las garras tipo almeja y las garras de demolicióny selección.
- Reduzca costos y ahorre tiempo, mano de obra y combustible.
- Mayor precisión: los objetivos de carga útil específicos ayudan a eliminar la sobrecarga y la carga insuficiente.
- Mayor eficiencia del operador: los operadores experimentados alcanzan un nivel de precisión nunca antes visto, mientras que los operadores nuevos pueden comenzar a agilizar su rendimiento en menos tiempo.
- Mayor seguridad: evite sobrecargar camiones, lo que genera cargas más pesadas y más inestables, además de reducir el rendimiento de los frenos e imponer un mayor riesgo de ladeo para los conductores.
- El sistema Cat Payload calcula el peso del material sobre la marcha mediante datos de los sensores y mide la posición de la garra y la presión hidráulica.
- El pesaje automático permite calcular pesos en levantamientos bajos (por debajo del alcance de pesaje) y los pesos de la báscula con la pluma levantada (a través del alcance del pesaje).
- Cálculos de peso en tiempo real del material excesivo de fácil inclinación y de última pasada para lograr una carga precisa y eliminar la carga insuficiente y la sobrecarga.
- Las cargas útiles de la garra se transfieren al peso de la carga útil acumulada del camión ni bien se calcula un peso estimado. La carga útil se fija al camión una vez que la carga de la garra se descarga por completo.
- Establezca límites optativos de áreas de recolección y descarga para ayudar a evitar errores en el recuento de la carga útil, que pueden ocurrir durante actividades como la reclasificación.
- Visualice el peso de la carga útil de la garra y el peso de la carga útil acumulada del camión sin esfuerzo en el monitor de pantalla táctil.
- Reciba alertas de sobrecarga de la carga útil cuando las cargas de la garra superen los límites de carga útil de la máquina.
- Los operadores pueden realizar un seguimiento de la productividad diaria desde la cabina, con un acceso rápido a los pesos de objetivo del camión, los recuentos de las cargas y los ciclos, el movimiento del material y los totales diarios.
- Los gerentes pueden ver los detalles de la carga útil y los indicadores clave de rendimiento en línea para ayudar a gestionar el negocio. Se requiere una suscripción a Cat Productivity o VisionLink® Productivity.
NOTA: Se requiere un plan de VisionLink® Productivity para cada activo. Las máquinas deben estar equipadas con Cat Payload para proporcionar datos de productividad más avanzados. La disponibilidad puede variar segúnla región y el modelo. No está disponible para manipuladores de materiales de cadenas. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
Vea cómo Cat Payload para manipuladores de materiales se compara otros productos consultados con frecuencia.
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Videos
Cat Payload para manipuladores de materiales
Cat® Payload para manipuladores de materiales