D3

Tractores topadores pequeños D3

Verificando precio

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Potencia neta
104 hp
77.6 kW
Peso en orden de trabajo
20639.68 lb
9362 kg

Descripción general

El trabajo se ve mejor desde aquí

El nuevo Cat® D3 ofrece un rendimiento superior y la más amplia variedad de características tecnológicas para que pueda sacar el máximo provecho de su tractor topador. Ágil y rápido, tiene la potencia para tareas de explanación y la delicadeza para las de nivelación. Su transmisión completamente hidrostática se traduce en una aceleración fluida, para que pueda hacer su trabajo con rapidez. El sistema de detección de carga optimiza automáticamente la velocidad de desplazamiento basada en la carga para que logre una mayor productividad y eficiencia del combustible.

Beneficios

Fácil de operar

GRADE con 3D y Slope Assist™ le permitirán lograr los mejores resultados de calidad, mientras que las nuevas tecnologías útiles hacen que la operación de la máquina sea más fácil y más eficiente.

Hasta 10% Costo total de propiedad reducido

con una mejor eficiencia del combustible, larga vida útil del tren de rodaje y fácil mantenimiento.

Hasta 15% Más rendimiento

con una configuración del operador personalizable, mejoras en las características de control de pendiente y un óptimo equilibrio de la máquina para lograr una nivelación uniforme y rápida.

Especificaciones del producto para D3

Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia neta 104 hp 77.6 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J1349 104 hp 77.6 kW
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: ISO9249/EEC80/1269 104 hp 77.6 kW
Nota (1) La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Tren de fuerza Hidrostática Hidrostática
Nota (2) Se exige que todos los motores diésel que no se usan en carretera y que cumplen con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier4final) y Tier 4 Final de Corea usen solamente combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) que contengan 15ppm según la EPA o 10ppm según la Unión Europea (mg/kg) de azufre o menos. Se exige que todos los motores diésel que no se usan en carretera y que cumplen con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier4final) y Tier 4 Final de Corea usen solamente combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) que contengan 15ppm según la EPA o 10ppm según la Unión Europea (mg/kg) de azufre o menos.
Peso en orden de trabajo 20639.68 lb 9362 kg
Peso en orden de trabajo 20640 lb 9362 kg
Peso en orden de trabajo: LGP 21369 lb 9693 kg
Peso en orden de trabajo: LGP, 762mm/30" 21810 lb 9893 kg
Nota (2) Para máquina con desgarrador, agregue 554kg (1.222lb). Para máquina con desgarrador, agregue 554kg (1.222lb).
Nota (1) Las especificaciones que se muestran corresponden a las máquinas equipadas con hoja topadora, cabina EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos cerrada), alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno. Las especificaciones que se muestran corresponden a las máquinas equipadas con hoja topadora, cabina EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos cerrada), alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 nivel II ISO3449:2005 nivel II
Bombas de mando 1 1
Velocidad máxima de desplazamiento: avance 5.6 milla/h 9 km/h
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso 6.2 milla/h 10 km/h
Motores de cadenas 2 2
Ajustes de la válvula de alivio 7033 lb/pulg² 48500 kPa
Ancho de la zapata - Estándar 20 pulg 510 mm
Presión sobre el suelo: LGP 4.5 lb/pulg² 31.2 kPa
Entrevía: LGP 69 pulg 1750 mm
Longitud: cadena sobre el suelo: LGP 91 pulg 2310 mm
Cantidad de zapatas: cada lado: tren de rodaje con cadenas selladas y lubricadas (SALT, Sealed and Lubricated Track) 40 40
Presión sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 3.9 lb/pulg² 27.2 kPa
Longitud: cadena sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 91 pulg 2310 mm
Ancho de la zapata - LGP 26 pulg 660 mm
Ancho de la zapata: LGP, 762mm (30") 30 pulg 762 mm
Entrevía de cadena 63 pulg 1600 mm
Cantidad de rodillos: en cada lado 7 7
Entrevía: LGP, 762mm (30") 73 pulg 1860 mm
Presión sobre el suelo 5.7 lb/pulg² 38.9 kPa
Longitud de la cadena sobre el suelo 91 pulg 2310 mm
Cantidad de zapatas por lado del tren de rodaje Abrasion 36 36
Sistema de enfriamiento 5 gal (EE.UU.) 19 L
Mando final: cada uno: LGP 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Cárter: con filtro 2.8 gal (EE.UU.) 10.5 L
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 4.9 gal (EE.UU.) 19 L
Transmisión: tanque hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Tanque de combustible 51.5 gal (EE.UU.) 195 L
Mandos finales (cada lado) 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Rendimiento de la bomba 17.2 gal/min 65 L/min
Ajustes de la válvula de alivio 2988 lb/pulg² 20600 kPa
Tipo En paralelogramo En paralelogramo
Número de vástagos 3 3
Altura 6.5 pulg 165 mm
Peso 1222 lb 554 kg
Profundidad máxima de excavación 13.3 pulg 337.5 mm
Alcance máximo: línea a nivel del suelo 30.2 pulg 766 mm
Ancho total 67.3 pulg 1710 mm
Máximo espacio libre sobre el suelo debajo de la punta 17.6 pulg 448 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,8kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,8kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP 92.9 pulg 2360 mm
HOJA: Ancho de la hoja: LGP 126.7 pulg 3220 mm
HOJA: Inclinación máxima: intermedia 17.7 pulg 448 mm
Entrevía: LGP, 762mm (30") 73 pulg 1860 mm
HOJA: Profundidad de excavación: LGP 23.2 pulg 590 mm
Entrevía: LGP 67.9 pulg 1750 mm
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE): LGP 3.06 yd³ 2.34 m³
HOJA: Ancho de la hoja: intermedio 115 pulg 2921 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP (762 mm/30") 103.5 pulg 2630 mm
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja: intermedia 30.2 pulg 767 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP 128.7 pulg 3270 mm
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo: LGP 115.8 pulg 2940 mm
Altura del tractor: LGP 109 pulg 2769 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: LGP 52° a 58° 52° a 58°
Espacio libre sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 13 pulg 332 mm
HOJA: Profundidad de excavación: intermedia 22.5 pulg 572 mm
HOJA: Altura de la hoja: LGP 39.8 pulg 1010 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP, 762mm (30") 128.7 pulg 3270 mm
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja: LGP 30.2 pulg 767 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: intermedio 52° a 58° 52° a 58°
Espacio libre sobre el suelo: LGP 13 pulg 332 mm
Longitud total: con hoja: LGP, 762mm (30") 169.6 pulg 4309 mm
HOJA: Altura de la hoja: intermedia 39.8 pulg 1010 mm
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo: intermedio 105.1 pulg 2669 mm
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE): intermedia 2.73 yd³ 2.09 m³
Longitud total con hoja: LGP 169.6 pulg 4309 mm
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado): intermedio 25° 25°
HOJA: Inclinación máxima: LGP 17.7 pulg 448 mm
Altura del tractor: LGP, 762mm (30") 109 pulg 2769 mm
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado): LGP 25° 25°
Longitud del tractor básico sin hoja - Estándar 128.7 pulg 3270 mm
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE) - Estándar 2.86 yd³ 2.19 m³
Entrevía de cadena - Estándar 63 pulg 1600 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar sin hoja - Estándar 83 pulg 2110 mm
HOJA: Profundidad de excavación - Estándar 23.8 pulg 605 mm
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja - Estándar 30.2 pulg 767 mm
Altura del tractor - Estándar 109 pulg 2769 mm
Espacio libre sobre el suelo - Estándar 13 pulg 332 mm
Longitud total con hoja - Estándar 170.7 pulg 4337 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja ajustable - Estándar 52° a 58° 52° a 58°
HOJA: Altura de la hoja - Estándar 42.2 pulg 1073 mm
HOJA: Inclinación máxima - Estándar 15.8 pulg 402 mm
Nota Tren de rodaje Abrasion Tren de rodaje Abrasion
HOJA: Ancho de la hoja - Estándar 109.5 pulg 2782 mm
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo - Estándar 103.8 pulg 2636 mm
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado) - Estándar 25° 25°
Nota Con accesorio de desgarrador (agregar a longitud de topadora básica) - 1177 mm (46,3") Con accesorio de desgarrador (agregar a longitud de topadora básica) - 1177 mm (46,3")
Longitud del tractor básico sin hoja - Estándar 128.7 pulg 3270 mm
Altura del tractor - Estándar 109 pulg 2769 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP 92.9 pulg 2360 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP (762 mm/30") 103.5 pulg 2630 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP 128.7 pulg 3270 mm
Altura del tractor: LGP, 762mm (30") 109 pulg 2769 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar sin hoja - Estándar 83 pulg 2110 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP, 762mm (30") 128.7 pulg 3270 mm
Altura del tractor - LGP 109 pulg 2769 mm
Mando del cabrestante Hidrostática Hidrostática
Tracción máxima del cable: tambor lleno 25000 lb 11340 kg
Espacio libre de la garganta 6.75 pulg 171.5 mm
Peso 1345 lb 610 kg
Velocidad Variable Variable
Diámetro del cable - Recomendado 0.63 pulg 16 mm
Ancho total 29.2 pulg 741 mm
Velocidad máxima del cable: tambor lleno 207 pie/min 63 m/min
Diámetro del cable - Optativo 0.75 pulg 19 mm
Tracción máxima del cable: tambor vacío 40000 lb 18144 kg
Capacidad del tambor: cable optativo 256 pie 78 m
Longitud del cabrestante 27.76 pulg 705 mm
Ancho del tambor 10.8 pulg 274 mm
Velocidad máxima del cable: tambor vacío 131 pie/min 40 m/min
Capacidad del tambor: cable recomendado 371 pie 113 m
Diámetro del tambor 10 pulg 254 mm
Control Hidráulico Hidráulico

Vea cómo D3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología