D1

Tractores topadores pequeños D1

Verificando precio

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C3.6
Cat C3.6
Potencia neta
80 hp
59.7 kW
Peso en orden de trabajo
17855 lb
8099 kg

Descripción general

El trabajo se ve mejor desde aquí

El nuevo Cat® D1 ofrece un rendimiento superior y la más amplia variedad de características tecnológicas para que pueda sacar el máximo provecho de su tractor topador. Ágil y rápido, tiene la potencia para tareas de explanación y la delicadeza para las de nivelación. Su transmisión completamente hidrostática se traduce en una aceleración fluida, para que pueda hacer su trabajo con rapidez. El sistema de detección de carga optimiza automáticamente la velocidad de desplazamiento basada en la carga para que logre una mayor productividad y eficiencia del combustible.

Beneficios

Fácil de operar

GRADE con 3D y Slope Assist™ le permitirán lograr los mejores resultados de calidad, mientras que las nuevas tecnologías útiles hacen que la operación de la máquina sea más fácil y más eficiente.

Hasta 10% Costo total de propiedad reducido

con una mejor eficiencia del combustible, larga vida útil del tren de rodaje y fácil mantenimiento.

Hasta 15% Más rendimiento

con una configuración del operador personalizable, mejoras en las características de control de pendiente y un óptimo equilibrio de la máquina para lograr una nivelación uniforme y rápida.

Especificaciones del producto para D1

Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia neta 80 hp 59.7 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J1349 80 hp 59.7 kW
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: ISO9249/EEC80/1269 80 hp 59.7 kW
Tren de fuerza Hidrostática Hidrostática
Nota (1) La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Nota (2) Se exige que todos los motores diésel que no se usan en carretera y que cumplen con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier4final) y Tier 4 Final de Corea usen solamente combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) que contengan 15ppm según la EPA o 10ppm según la Unión Europea (mg/kg) de azufre o menos. Se exige que todos los motores diésel que no se usan en carretera y que cumplen con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier4final) y Tier 4 Final de Corea usen solamente combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) que contengan 15ppm según la EPA o 10ppm según la Unión Europea (mg/kg) de azufre o menos.
Peso en orden de trabajo 17855 lb 8099 kg
Peso en orden de trabajo: LGP 18839 lb 8545 kg
Nota (1) Las especificaciones que se muestran corresponden a las máquinas equipadas con hoja topadora, cabina EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos cerrada), alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno. Las especificaciones que se muestran corresponden a las máquinas equipadas con hoja topadora, cabina EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos cerrada), alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno.
Peso en orden de trabajo: LGP, 762mm/30" 19295 lb 8752 kg
Nota (2) Para máquina con desgarrador, agregue 554kg (1.222lb). Para máquina con desgarrador, agregue 554kg (1.222lb).
FOPS ISO3449:2005 nivel II ISO3449:2005 nivel II
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Bombas de mando 1 1
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso 6.2 milla/h 10 km/h
Ajustes de la válvula de alivio 7033 lb/pulg² 48500 kPa
Velocidad máxima de desplazamiento: avance 5.6 milla/h 9 km/h
Motores de cadenas 2 2
Longitud: cadena sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 89 pulg 2248 mm
Longitud: cadena sobre el suelo: LGP 89 pulg 2248 mm
Entrevía: LGP 68 pulg 1725 mm
Ancho de la zapata: LGP, 762mm (30") 30 pulg 762 mm
Entrevía: LGP, 762mm (30") 73 pulg 1860 mm
Ancho de la zapata - LGP 25 pulg 635 mm
Entrevía de cadena 59 pulg 1495 mm
Ancho de la zapata - Estándar 16 pulg 406 mm
Presión sobre el suelo: LGP 4.3 lb/pulg² 29.9 kPa
Presión sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 3.7 lb/pulg² 25.5 kPa
Cantidad de zapatas: cada lado: tren de rodaje con cadenas selladas y lubricadas (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Cantidad de rodillos: en cada lado 6 6
Longitud de la cadena sobre el suelo 89 pulg 2248 mm
Cantidad de zapatas por lado del tren de rodaje Abrasion 38 38
Presión sobre el suelo 6.45 lb/pulg² 44.5 kPa
Mando final: cada uno: LGP 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Sistema de enfriamiento 4.2 gal (EE.UU.) 19 L
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 4.9 gal (EE.UU.) 19 L
Transmisión: tanque hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Cárter: con filtro 2.8 gal (EE.UU.) 10.5 L
Tanque de combustible 51.5 gal (EE.UU.) 195 L
Mandos finales (cada lado) 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Rendimiento de la bomba 17.2 gal/min 65 L/min
Ajustes de la válvula de alivio 2988 lb/pulg² 20600 kPa
Tipo En paralelogramo En paralelogramo
Número de vástagos 3 3
Altura 6.5 pulg 165 mm
Peso 1222 lb 554 kg
Máximo espacio libre sobre el suelo debajo de la punta 17.6 pulg 448 mm
Profundidad máxima de excavación 13.3 pulg 337.5 mm
Ancho total 67.3 pulg 1710 mm
Alcance máximo: línea a nivel del suelo 30.2 pulg 766 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,8kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,8kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
HOJA: Profundidad de excavación: intermedia 22.5 pulg 573 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP (762 mm/30") 94.9 pulg 2411 mm
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE): LGP 2.17 yd³ 1.99 m³
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja: LGP 28.7 pulg 730 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP, 762mm (30") 129.6 pulg 3291 mm
HOJA: Inclinación máxima: LGP 17.2 pulg 438 mm
HOJA: Ancho de la hoja: LGP 124 pulg 3149 mm
Espacio libre sobre el suelo: LGP 13 pulg 332 mm
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo: LGP 113.1 pulg 2874 mm
HOJA: Profundidad de excavación: LGP 23 pulg 583 mm
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja: intermedia 29.3 pulg 743 mm
Entrevía: LGP 67.9 pulg 1725 mm
Espacio libre sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 13 pulg 332 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP 92.9 pulg 2360 mm
HOJA: Altura de la hoja: LGP 33.8 pulg 860 mm
Longitud total: con hoja: LGP, 762mm (30") 167.8 pulg 4262 mm
Entrevía: LGP, 762mm (30") 73 pulg 1860 mm
HOJA: Altura de la hoja: intermedia 33.9 pulg 860 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: LGP 52° a 58° 52° a 58°
Altura del tractor: LGP, 762mm (30") 108.9 pulg 2765 mm
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado): LGP 25° 25°
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE): intermedia 1.96 yd³ 1.5 m³
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP 129.6 pulg 3291 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: intermedio 52° a 58° 52° a 58°
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo: intermedio 105.1 pulg 2669 mm
HOJA: Inclinación máxima: intermedia 17.7 pulg 448 mm
HOJA: Ancho de la hoja: intermedio 115 pulg 2921 mm
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado): intermedio 25° 25°
Altura del tractor: LGP 108.9 pulg 2765 mm
Longitud total con hoja: LGP 167.8 pulg 4262 mm
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo - Estándar 95.2 pulg 2417 mm
HOJA: Profundidad de excavación - Estándar 23.2 pulg 589 mm
HOJA: Ancho de la hoja - Estándar 104.2 pulg 2646 mm
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja - Estándar 28.7 pulg 730 mm
Espacio libre sobre el suelo - Estándar 13 pulg 332 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja ajustable - Estándar 52° a 58° 52° a 58°
Altura del tractor - Estándar 108.9 pulg 2765 mm
Longitud del tractor básico sin hoja - Estándar 129.6 pulg 3291 mm
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado) - Estándar 25° 25°
HOJA: Inclinación máxima - Estándar 14.5 pulg 368 mm
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE) - Estándar 1.99 yd³ 1.52 m³
Nota *Tren de rodaje Abrasion *Tren de rodaje Abrasion
Entrevía de cadena - Estándar 58.9 pulg 1495 mm
HOJA: Altura de la hoja - Estándar 35.8 pulg 910 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar sin hoja - Estándar 74.8 pulg 1900 mm
Longitud total con hoja - Estándar 168 pulg 4273 mm
Nota Con accesorio de desgarrador (agregar a longitud de topadora básica) - 1177 mm (46,3") Con accesorio de desgarrador (agregar a longitud de topadora básica) - 1177 mm (46,3")
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP, 762mm (30") 129.6 pulg 3291 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar sin hoja - Estándar 74.8 pulg 1900 mm
Longitud del tractor básico sin hoja - Estándar 129.6 pulg 3291 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP 129.6 pulg 3291 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP (762 mm/30") 94.9 pulg 2411 mm
Altura del tractor - LGP 108.9 pulg 2765 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP 92.9 pulg 2360 mm
Altura del tractor: LGP, 762mm (30") 108.9 pulg 2765 mm
Altura del tractor - Estándar 108.9 pulg 2765 mm
Peso 1345 lb 610 kg
Capacidad del tambor: cable optativo 256 pie 78 m
Velocidad máxima del cable: tambor lleno 207 pie/min 63 m/min
Diámetro del cable - Optativo 0.75 pulg 19 mm
Tracción máxima del cable: tambor lleno 25000 lb 11340 kg
Velocidad máxima del cable: tambor vacío 131 pie/min 40 m/min
Diámetro del cable - Recomendado 0.63 pulg 16 mm
Ancho del tambor 10.8 pulg 274 mm
Capacidad del tambor: cable recomendado 371 pie 113 m
Tracción máxima del cable: tambor vacío 40000 lb 18144 kg
Diámetro del tambor 10 pulg 254 mm
Longitud del cabrestante 27.76 pulg 705 mm
Control Hidráulico Hidráulico
Espacio libre de la garganta 6.75 pulg 171.5 mm
Velocidad Variable Variable
Ancho total 29.2 pulg 741 mm
Mando del cabrestante Hidrostática Hidrostática

Vea cómo D1 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1

Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1
Tractor Topador Pequeño D1

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología