Toma en estudio

Acopladores de extractor de pasador Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430, Case

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
220.5 lb
100 kg
Ancho
13.4 pulg
340 mm
Longitud
25.7 pulg
652 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costos y mejore la producción general con los acopladores con extractor de pasador Cat® para retroexcavadoras cargadoras.

Especificaciones del producto para Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430, Case

Peso 220.5 lb 100 kg
Ancho 13.4 pulg 340 mm
Longitud 25.7 pulg 652 mm
Altura total 14 pulg 355 mm
Diámetro del pasador 45/50 mm (1,77/1,96") 45/50 mm (1,77/1,96")
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430, Case se compara otros productos consultados con frecuencia.