Toma en estudio

Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ Retroexcavadoras Cargadoras Hidráulicas 450

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
343.9 lb
156 kg
Ancho
14.9 pulg
379 mm
Longitud
30.5 pulg
775 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina y mejore la producción general.

Especificaciones del producto para Retroexcavadoras Cargadoras Hidráulicas 450

Peso 343.9 lb 156 kg
Ancho 14.9 pulg 379 mm
Longitud 30.5 pulg 775 mm
Altura total 13.7 pulg 348 mm
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica

Vea cómo Retroexcavadoras Cargadoras Hidráulicas 450 se compara otros productos consultados con frecuencia.