6,1 m3 (8,0 yd3) para R1700 y R1700 XE

Cucharón de descarga 6,1 m3 (8,0 yd3) para R1700 y R1700 XE

6.1m3 (8.0 yds3) for R1700 & R1700 XE

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
467-1828
467-1828
Modelo de la máquina
R1700 y R1700 XE
R1700 y R1700 XE
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

Los cucharones para cargadores subterráneos Cat®tienen la misma resistencia y dureza que puede esperar de cualquier producto Cat. Están diseñados para una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 6,1 m3 (8,0 yd3) para R1700 y R1700 XE

Número de pieza de grupo de cucharones 467-1828 467-1828
Modelo de la máquina R1700 y R1700 XE R1700 y R1700 XE
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Capacidad del cucharón 8 yd³ 6.1 m³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 117 pulg 2972 mm
Peso: cucharón básico 7743 lb 3512 kg
Peso: cucharón con GET MWO 12361 lb 5607 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 13276 lb 6022 kg
Peso: cucharón con GET Durilock D50S 13625 lb 6180 kg

Vea cómo 6,1 m3 (8,0 yd3) para R1700 y R1700 XE se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de descarga Cat

Cat R1700 con cucharón de descarga

Cat R1700 con cucharón de descarga 2

Cucharón de descarga Cat
Cat R1700 con cucharón de descarga
Cat R1700 con cucharón de descarga 2