5,7 m3 (7,5 yd3) para R1700 y R1700 XE

Cucharón de descarga 5,7 m3 (7,5 yd3) para R1700 y R1700 XE

5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
467-1827
467-1827
Modelo de la máquina
R1700 y R1700 XE
R1700 y R1700 XE
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

Los cucharones de cargador subterráneo Cat tienen la misma resistencia y dureza que puede esperar de cualquier producto Cat. Están diseñados para una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 5,7 m3 (7,5 yd3) para R1700 y R1700 XE

Número de pieza de grupo de cucharones 467-1827 467-1827
Modelo de la máquina R1700 y R1700 XE R1700 y R1700 XE
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Capacidad del cucharón 7.5 yd³ 5.7 m³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 111 pulg 2830 mm
Peso: cucharón básico 7520 lb 3411 kg
Peso: cucharón con GET MWO 12496 lb 5668 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 12800 lb 5806 kg
Peso: cucharón con GET Durilock D50S 13137 lb 5959 kg

Vea cómo 5,7 m3 (7,5 yd3) para R1700 y R1700 XE se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

cucharón de descarga

cucharón de descarga