Toma en estudio

Cortadores de maleza BRX318 Industrial

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
75.2 pulg
1911 mm
Ancho de corte
72 pulg
1829 mm
Diámetro máximo de corte
8 pulg
203 mm

Descripción general

Los cortadores de maleza industriales Cat® son la mejor opción para el mantenimiento de las áreas de prioridad de paso, desmonte de terreno y corte de maleza.

Especificaciones del producto para BRX318 Industrial

Ancho total 75.2 pulg 1911 mm
Ancho de corte 72 pulg 1829 mm
Diámetro máximo de corte 8 pulg 203 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo alto XPS Flujo alto XPS
Longitud total 85.4 pulg 2170 mm
Altura total 28.9 pulg 733 mm
Peso 2363.4 lb 1072 kg
Flujo hidráulico óptimo 120 - 125 L/min (31 - 33 gal EE.UU./min) 120 - 125 L/min (31 - 33 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 200 - 280 bar (2.800 - 4.100 lb/pulg²) 200 - 280 bar (2.800 - 4.100 lb/pulg²)
Velocidad de la punta (depende del flujo) 3.180 - 3.300 mpm (10.433 - 10.827 fpm) 3.180 - 3.300 mpm (10.433 - 10.827 fpm)
Cilindrada del motor 11.9 pulg³/rev 195 cm³/rev
Par del eje motriz 444 - 829 N·m (327 - 611 lb-pie) 444 - 829 N·m (327 - 611 lb-pie)

Vea cómo BRX318 Industrial se compara otros productos consultados con frecuencia.