Toma en estudio

Cortadores de maleza BR115

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
62 pulg
1575 mm
Ancho de corte
60 pulg
1524 mm
Diámetro máximo de corte
3 pulg
76 mm

Descripción general

Las desbrozadoras Cat® se utilizan para limpiar los terrenos y quitar maleza.

Especificaciones del producto para BR115

Ancho total 62 pulg 1575 mm
Ancho de corte 60 pulg 1524 mm
Diámetro máximo de corte 3 pulg 76 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar con sistema eléctrico Flujo estándar con sistema eléctrico
Longitud total 73 pulg 1854 mm
Altura total 21.3 pulg 542 mm
Peso 939.2 lb 426 kg
Flujo hidráulico óptimo 57-69 L/min (15-18 gal EE.UU./min) 57-69 L/min (15-18 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 150-230 bar (2.176-3.340 lb/pulg²) 150-230 bar (2.176-3.340 lb/pulg²)
Velocidad de la punta (depende del flujo) 3.987-4.821 mpm (10.415-15.897 fpm) 3.987-4.821 mpm (10.415-15.897 fpm)
Cilindrada del motor 6.1 pulg³/rev 100 cm³/rev
Par del eje motriz 152-233 N·m (112-172 lb/pie) 152-233 N·m (112-172 lb/pie)

Vea cómo BR115 se compara otros productos consultados con frecuencia.