Fotografías

Hojas semi U de diferentes radios 7,8 m³ (10,3 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
177 pulg
4496 mm
Ángulo de los flancos
30 °
30 °
Altura
55 pulg
1397 mm

Descripción general

Las hojas de radio variable son una opción ideal para el desarrollo de sitios y construcciones en general, en las cuales primero se debe excavar el suelo y luego explanarlo en el contorno requerido, y que además tienen condiciones de materiales muy variables. Con la hoja de radio variable, una sola máquina puede cumplir de forma eficiente ambas tareas, sin importar las condiciones del suelo.

Especificaciones del producto para 7,8 m³ (10,3 yd³)

Ancho 177 pulg 4496 mm
Ángulo de los flancos 30 ° 30 °
Altura 55 pulg 1397 mm
Peso 4250 lb 1928 kg
Capacidad 10.3 yd³ 7.8 m³

Vea cómo 7,8 m³ (10,3 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías
Fotografías
Fotografías