Ancho | 192 pulg 4877 mm |
Ángulo de los flancos | 28 ° 28 ° |
Altura | 74 pulg 1880 mm |
Peso | 8400 lb 3810 kg |
Capacidad | 21.5 yd³ 16.44 m³ |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
HOJA DE RECUPERACIÓN EN U de 192" 21,5 CYD para relleno sanitario de 21,5 yardas cúbicas; ángulo de los flancos de 28 grados. Requiere la configuración de tractor topador 159-1631 menos la hoja topadora 9U-8083.
Ancho | 192 pulg 4877 mm |
Ángulo de los flancos | 28 ° 28 ° |
Altura | 74 pulg 1880 mm |
Peso | 8400 lb 3810 kg |
Capacidad | 21.5 yd³ 16.44 m³ |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.