Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladoras 160/160 AWD

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia base (1.ª marcha): neta
213 hp
159 kW
Peso en orden de trabajo: equipado normalmente
45.432 lb
20.607 kg
Ancho de la hoja
12 pie
3.7 m

Descripción general

La Motoniveladora 160 Cat®, diseñada para la máxima comodidad del operador, optimiza la eficiencia operativa y la productividad. Complete el trabajo con las Motoniveladoras. Con la facilidad de operación y servicio, saque el máximo provecho de la inversión para construir y mantener caminos.

Especificaciones del producto para 160/160 AWD

Potencia base (1.ª marcha): neta 213 hp 159 kW
Modelo de motor C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat®
Emisiones Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Potencia base (1ª marcha, AWD apagada): neta 213 hp 159 kW
Potencia base (1ª marcha): neta: métrica 216 hp 159 kW
Gama de VHP Plus: neta 159-200 kW (213-268 hp) 159-200 kW (213-268 hp)
Gama de VHP Plus: neta: métrica 159-200 kW (216-272 hp) 159-200 kW (216-272 hp)
Cilindrada 537 pulg³ 8.8 L
Calibre 4.4 pulg 112 mm
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Reserva de par: VHP Plus 40 % 40 %
Par máximo: AWD encendida 991 lb/pie 1.344 N·m
Velocidad en potencia nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Cantidad de cilindros 6 6
Altitud de reducción de potencia 10 pie 3.048 m
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1.650 rpm 1.650 rpm
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, mínima 600 rpm 600 rpm
Capacidad para temperatura ambiente alta 122 °F 50 °C
Nota (1) Par máximo (VHP Plus) medido en 1.000 rpm. Par máximo (VHP Plus) medido en 1.000 rpm.
Nota (2) La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación.
Nota (3) La potencia neta publicada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador que se encuentra funcionando a velocidad mínima, un filtro de aire, un silenciador y un alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador que se encuentra funcionando a velocidad mínima, un filtro de aire, un silenciador y un alternador.
Nota (4) Potencia según lo declara la norma ISO 14396; velocidad nominal = 2.000 rpm; AWD = 201 kW (269 hp) Potencia según lo declara la norma ISO 14396; velocidad nominal = 2.000 rpm; AWD = 201 kW (269 hp)
Nota (5) No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.048 m (10.000'). No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.048 m (10.000').
Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 45.432 lb 20.607 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 45.432 lb 20.607 kg
Nota Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de la máquina estándar con tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador y neumáticos 14.0R24 con llantas de piezas múltiples (MP, multi-piece). Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de la máquina estándar con tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador y neumáticos 14.0R24 con llantas de piezas múltiples (MP, multi-piece).
Marchas de avance y retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso
Transmisión Mando directo, servotransmisión, contraeje Mando directo, servotransmisión, contraeje
Frenos de servicio Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite
Frenos: servicio, área de superficie 3.565 pulg² 23 cm²
Frenos de estacionamiento Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite
Frenos: secundarios Sistema de control del circuito doble Sistema de control del circuito doble
Ancho de la hoja 12 pie 3.7 m
Vertedera: ancho 12 pie 3.7 m
Vertedera: altura 24 pulg 610 mm
Vertedera: grosor 0.87 pulg 22 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 3.7 pulg 95 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Cantonera: ancho 6 pulg 152 mm
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16 mm
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base: AWD 35.344 lb 16.032 kg
Tracción de la hoja: peso bruto máximo del vehículo: AWD 47.515 lb 21.552 kg
Presión descendente: peso bruto base del vehículo: AWD 18.868 lb 8.558 kg
Presión descendente: peso bruto máximo del vehículo: AWD 28.998 lb 13.153 kg
Nota Tracción de la hoja calculada según un coeficiente de tracción de 0,9; lo que equivale a condiciones sin deslizamiento y al peso bruto de la máquina (GVW). Tracción de la hoja calculada según un coeficiente de tracción de 0,9; lo que equivale a condiciones sin deslizamiento y al peso bruto de la máquina (GVW).
Tipo de circuito Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Rendimiento de la bomba 55.7 gal/min 210 L/min
Presión máxima del sistema 3.5 lb/pulg² 24.15 kPa
Presión de respaldo 450 lb/pulg² 3.1 kPa
Nota Rendimiento de la bomba medido a 2.150 rpm. Rendimiento de la bomba medido a 2.150 rpm.
Velocidad máxima: avance 29.5 milla/h 47.4 km/h
Velocidad máxima: retroceso 23.3 milla/h 37.4 km/h
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 24.93 pie 7.6 m
Gama de dirección: izquierda o derecha 47,5 grados 47,5 grados
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20 grados 20 grados
Avance: 1ª 2.5 milla/h 4.1 km/h
Avance: 2ª 3.5 milla/h 5.6 km/h
Avance: 3ª 5 milla/h 8.1 km/h
Avance: 4ª 7 milla/h 11.2 km/h
Avance: 5ª 10.8 milla/h 17.4 km/h
Avance: 6ª 14.7 milla/h 23.7 km/h
Avance: 7ª 20.3 milla/h 32.6 km/h
Avance: 8ª 29.5 milla/h 47.4 km/h
Retroceso: 1ª 2 milla/h 3.3 km/h
Retroceso: 2ª 3.8 milla/h 6.1 km/h
Retroceso: 3ª 5.5 milla/h 8.8 km/h
Retroceso: 4ª 8.5 milla/h 13.7 km/h
Retroceso: 5ª 16 milla/h 25.7 km/h
Retroceso: 6ª 23.3 milla/h 37.4 km/h
Capacidad de combustible 110 gal (EE.UU.) 416 L
Sistema de enfriamiento 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Sistema hidráulico: depósito 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Aceite del motor 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Transmisión, diferencial, mandos finales 17.2 gal (EE.UU.) 65 L
Caja en tándem: cada una 21.1 gal (EE.UU.) 80 L
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal (EE.UU.) 0.5 L
Caja de motor de giro 1.8 gal (EE.UU.) 7 L
Círculo: diámetro 61.1 pulg 1.553 mm
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 pulg 40 mm
Círculo: altura 6.3 pulg 160 mm
Barra de tiro: altura 6 pulg 152 mm
Barra de tiro: ancho 3 pulg 76.2 mm
Estructura del bastidor delantero: altura 12 pulg 305 mm
Estructura del bastidor delantero: ancho 12 pulg 305 mm
Estructura del bastidor delantero: grosor 0.6 pulg 16 mm
Eje delantero: altura al centro 22.5 pulg 571 mm
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18°
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32°
Altura 22.5 pulg 572 mm
Ancho 8 pulg 204 mm
Grosor de la pared lateral: interno 1 pulg 25 mm
Grosor de la pared lateral: externo 0.7 pulg 18 mm
Paso de la cadena impulsora 2 pulg 50.8 mm
Separación del eje de la rueda 60 pulg 1.523 mm
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15 grados 15 grados
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25 grados 25 grados
Desplazamiento central del círculo: derecho 28.7 pulg 728 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierdo 27.4 pulg 695 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 37.4 pulg 950 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 32.3 pulg 820 mm
Alcance de la punta de la hoja: hacia delante 40° 40°
Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás
Levantamiento máximo sobre el suelo 17.8 pulg 452 mm
Profundidad máxima de corte 29.5 pulg 750 mm
Ángulo máximo de posición de la hoja 90 grados 90 grados
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 89.7 pulg 2.278 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 82.3 pulg 2.09 mm
Profundidad de desgarramiento: máxima 16.8 pulg 428 mm
Soportes del vástago del desgarrador 5 5
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21 pulg 533 mm
Fuerza de penetración 20.54 lb 9.317 kg
Fuerza de dislocación 26.259 lb 11.911 kg
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 39.2 pulg 995 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 47.4 pulg 1.205 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 pulg 467 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5, 11 5, 11
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 pulg 1.184 mm
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación 11.5 pulg 292 mm
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Trasero: ancho de trabajo 91 pulg 2.3 mm
Trasero: profundidad máxima de escarificación 10.5 pulg 266 mm
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 pulg 267 mm
Peso bruto del vehículo: base; total 39.27 lb 17.813 kg
Peso bruto del vehículo: base; eje delantero 10.992 lb 4.986 kg
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero 28.278 lb 12.827 kg
Peso bruto del vehículo: máximo; total 52.794 lb 23.947 kg
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero 16.894 lb 7.663 kg
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero 35.9 lb 16.284 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total 45.431 lb 20.607 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero 13.455 lb 6.103 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero 31.976 lb 14.504 kg
Altura: parte superior de la cabina 130 pulg 3.308 mm
Altura: Product Link de la parte superior de la cabina 133 pulg 3.378 mm
Altura: centro del eje delantero 23.5 pulg 596 mm
Longitud: entre ejes en tándem 60 pulg 1.523 mm
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100 pulg 2.552 mm
Longitud: desde el eje delantero hasta el tándem medio 241 pulg 6.123 mm
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 344 pulg 8.754 mm
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador 399 pulg 10.136 mm
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador retraído 386 pulg 9.818 mm
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero 13.3 pulg 339 mm
Altura: parte superior de los cilindros 119 pulg 3.04 mm
Altura: hasta el tubo de escape vertical: AWD 128 pulg 3.256 mm
Ancho: líneas centrales de los neumáticos delanteros: AWD 87 pulg 2.223 mm
Ancho: neumáticos traseros exteriores 98 pulg 2.511 mm
Ancho: neumáticos delanteros exteriores: AWD 102 pulg 2.594 mm
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Nivel II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Nivel II
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Ruido ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008
Nota (1) El nivel de presión acústica estática en los oídos del operador es de 73 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6394:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y recibió el mantenimiento establecido. El nivel de presión acústica estática en los oídos del operador es de 73 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6394:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y recibió el mantenimiento establecido.
Nota (2) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del espectador es de 107 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6395:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del espectador es de 107 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6395:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Marcha: 1ª de avance 213 hp 159 kW
Marcha: 2ª de avance 218 hp 162 kW
Marcha: 3ª de avance 223 hp 166 kW
Marcha: 4ª de avance 228 hp 170 kW
Marcha: 5ª de avance 233 hp 174 kW
Marcha: 6ª de avance 238 hp 177 kW
Marcha: 7ª de avance 243 hp 181 kW
Marcha: 8ª de avance 248 hp 185 kW
Marcha: 1ª de retroceso 213 hp 159 kW
Marcha: 2ª de retroceso 218 hp 162 kW
Marcha: 3ª a 6ª de retroceso 223 hp 166 kW
Marcha: 1ª de avance 213 hp 159 kW
Marcha: 2ª de avance 218 hp 162 kW
Marcha: 3ª de avance 223 hp 166 kW
Marcha: 4ª de avance 228 hp 170 kW
Marcha: 5ª de avance 233 hp 174 kW
Marcha: 6ª de avance 238 hp 177 kW
Marcha: 7ª de avance 243 hp 181 kW
Marcha: 8ª de avance 248 hp 185 kW
Marcha: 1ª de retroceso 213 hp 159 kW
Marcha: 2ª de retroceso 218 hp 162 kW
Marcha: 3ª a 6ª de retroceso 223 hp 166 kW
Marcha: 1ª de avance 223 hp 166 kW
Marcha: 2ª de avance 238 hp 177 kW
Marcha: 3ª de avance 243 hp 181 kW
Marcha: 4ª de avance 248 hp 185 kW
Marcha: 5ª de avance 268 hp 200 kW
Marcha: 6ª de avance 268 hp 200 kW
Marcha: 7ª de avance 268 hp 200 kW
Marcha: 8ª de avance 268 hp 200 kW
Marcha: 1ª de retroceso 213 hp 159 kW
Marcha: 2ª de retroceso 218 hp 162 kW
Marcha: 3ª a 6ª de retroceso 223 hp 166 kW

160/160 AWD Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire, de dos etapas, de tipo seco, diesel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través del Messenger de Cat
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Tensor automático con correa y serpentina
  • Frenos hidráulicos con discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador proporcional a la demanda hidráulico
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje de aceite del motor, ecológico
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor Cat C9 con tecnología ACERT, diesel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío. Nota: Emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA.
  • Parada del motor en vacío (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Tanque de combustible de 416 L (110 gal EE.UU.), con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Separador de agua y combustible
  • Silenciador debajo del capó
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Servotransmisión, 8 de avance/6 de retroceso, con mando directo
  • Motor con potencia variable adicional (VHP Plus)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador sellado de 80 amperios
  • Baterías de servicio pesado libres de mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de rasante - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, bujes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación con regreso al centro automático
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, rpm del motor, temperatura del aceite hidráulico
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecha o izquierda con posición libre, motor de giro, desplazamiento lateral y punta de la hoja, cambio central, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y dirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina ROPS insonorizada
  • Asiento cómodo con suspensión y tapizado con tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas, vidrio laminado: - delantera fija con limpiaparabrisas intermitente - laterales y traseras (3)

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Pintura antideslumbrante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con mecanismo de traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo del implemento hidráulico (para el desplazamiento por carreteras y el servicio)
  • Vertedera: 3.658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso de limpieza
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio del lado izquierdo
  • Orificios S·O·S℠: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas
  • Enganche de remolque

160/160 AWD Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150 amperios: 2 kg (5 lb)
  • Baterías: servicio extremo de 1.400 CCA: 14 kg (30 lb)
  • Convertidor de comunicación (CB): 5 kg (11 lb)
  • Luces: faros, altos: 5 kg (11 lb)
  • Luces: faros, bajos: 5 kg (11 lb)
  • Luces de trabajo básicas: 9 kg (20 lb)
  • Luces de trabajo adicionales: 10 kg (22 lb)
  • Luces de advertencia: baliza o estroboscópica: 2 kg (5 lb)
  • Luces: montaje para luz de advertencia: 5 kg (11 lb)

PROTECTORES

  • Protección de articulación: 13 kg (30 lb)
  • Protección de la manguera del eje: 7 kg (15 lb)
  • Guardabarros delanteros: 56 kg (123 lb)
  • Guardabarros trasero: 156 kg (344 lb)
  • Protección contra ruidos (inferior): 110 kg (243 lb)
  • Protector de la transmisión: 141 kg (311 lb)

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Radio de lujo con CD, con tecnología MP3 y Bluetooth
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera: 2 kg (4 lb)
  • Espejos exteriores con calefacción: 24 V - 15 kg (33 lb)
  • Espejos exteriores montados: 15 kg (33 lb)
  • Antefiltro, HVAC: 5 kg (10 lb)
  • Lista para instalación de radio AM/FM: 9 kg (20 lb)
  • Asiento de tela con suspensión neumática: 2 kg (5 lb)
  • Parasol: 2 kg (5 lb)
  • Limpia/lavaparabrisas trasero: 2 kg (4 lb)

TREN DE FUERZA

  • Antefiltro de nieve o suciedad: 2 kg (4,4 lb)
  • Transmisión automática: 2 kg (5 lb)

OTROS ACCESORIOS

  • AccuGrade ARO: 39 kg (85 lb)
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja: 77 kg (170 lb)
  • Cámara retrovisora: 9 kg (20 lb)
  • Cat Grade Control con pendiente transversal: 75 kg (165 lb)
  • Cat Product Link 321 (satélite): 13 kg (29 lb)
  • Cat Product Link 522 (celular): 13 kg (29 lb)
  • Compresor/tanque de aire: 27 kg (50 lb)
  • Calentador de refrigerante del motor: 120 V - 1 kg (3 lb)
  • Calentador de refrigerante del motor: 240 V - 1 kg (3 lb)
  • Las configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador, el topador, las alas para nieve, el grupo de levantamiento delantero y el escarificador de montaje medio
  • Sistema de seguridad: 5 kg (11 lb)
  • Montaje del escarificador de montaje medio: 111 kg (245 lb)
  • Insonorización: 15 kg (33 lb)
  • Auxiliar de arranque, éter: 0,5 kg (1 lb)

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTA DE CORTE

  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2'): 113 kg (249 lb)
  • Cantoneras recubiertas: 24 kg (52 lb)
  • Grupo de levantamiento delantero, montaje: 5 kg (11 lb)
  • Grupo de levantamiento delantero: 680 kg (1.500 lb)
  • Paquete del escarificador de montaje medio: 942 kg (2.077 lb)
  • Montaje del escarificador de montaje medio: 57 kg (125 lb)
  • Vertedera: 4.267 × 610 × 22 mm (14' × 24" × 7/8"): 100 kg (220 lb)
  • Vertedera: 4.267 × 686 × 25 mm (14' × 27" × 1"): 257 kg (567 lb)
  • Vertedera: 4.877 × 686 × 25 mm (16' × 27" × 1"): 472 kg (1.041 lb)
  • Placa de empuje: 885 kg (1.950 lb)
  • Montaje del desgarrador: 32 kg (70 lb)
  • Desgarrador trasero: 962 kg (2.120 lb)
  • Diente del desgarrador: 28 kg (61 lb)
  • Escarificador delantero: 434 kg (956 lb)

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA

  • Configuración para nieve

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS

  • Tamaño de la llanta: 10 × 24; grupo de ruedas: múltiples piezas; neumáticos: 14.00-24
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.00R24
  • Tamaño de la llanta: 14 x 25; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 17.5R25

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 3D para motoniveladoras

    La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

  • Cat Grade con Cross Slope para motoniveladoras

    Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 160/160 AWD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD

Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD
Motoniveladora 160M AWD

360 View
360 View