Motoniveladora 160 LVR

Motoniveladoras 160 LVR

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia base (1ª marcha): neta
186 hp
139 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
17706 lb
39035 kg
Ancho de la hoja
14 pie
4.3 m

Descripción general

La potencia y la precisión impulsan esta niveladora productiva

Nuevo nombre, el mismo bastidor La 160K ahora se llama 160. La Motoniveladora 160 Cat® es la máquina con la que puede contar para realizar el trabajo. Las motoniveladoras Cat lo ayudan a sacar el máximo provecho de su inversión ofreciéndole la máxima productividad y durabilidad. El Motor Cat C7, la servotransmisión de mando directo y el sistema hidráulico con detección de carga funcionan juntos para que obtenga la potencia y la precisión que necesita para trabajar en aplicaciones exigentes. Además, las motoniveladoras Cat cuentan con el respaldo de la red de distribuidores Cat de primer nivel para mantener su operación en funcionamiento.

Beneficios

Maximización del rendimiento

La servotransmisión del contraeje se adapta al motor para maximizar la potencia sobre el suelo.

Mayor eficiencia

Los ángulos definidos de la hoja, la curvatura optimizada de la vertedera y el amplio espacio libre de paso permiten que el material ruede con mayor libertad a lo largo de la hoja.

Operación fácil

La transmisión automática optativa aumenta al máximo la productividad mediante cambios automáticos de la transmisión en los puntos de cambio óptimos.

Especificaciones del producto para 160 LVR

Potencia base (1ª marcha): neta 186 hp 139 kW
Modelo de motor Cat C7 Cat C7
Cilindrada 439 pulg³ 7.2 L
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Capacidad para temperatura ambiente alta 122 °F 50 °C
Par máximo 794 pie-lb 1076 N·m
Altitud de reducción de potencia 10000 pie 3048 m
Cantidad de cilindros 6 6
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Reserva de par 46% 46%
Gama de VHP: neta 139-154 kW (186-206 hp) 139-154 kW (186-206 hp)
Nota (3) Par de apriete máximo medido a 1.000 rpm en las marchas 4 a 8. Par de apriete máximo medido a 1.000 rpm en las marchas 4 a 8.
Nota (1) La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO9249, SAEJ1349 y EEC80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO9249, SAEJ1349 y EEC80/1269 vigentes en el momento de la fabricación.
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 17706 lb 39035 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje trasero 23646 lb 10726 kg
Peso bruto del vehículo: base, total 33477 lb 15185 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, total 39035 lb 17706 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje delantero 9831 lb 4459 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje trasero 27711 lb 12570 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje frontal 11324 lb 5136 kg
Ancho de la hoja 14 pie 4.3 m
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 3.5 pulg 90 mm
Vertedera: grosor 1 pulg 25 mm
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Ancho de la cuchilla 8 pulg 203 mm
Altura de la vertedera 27 pulg 686 mm
Ancho de la cantonera 6 pulg 152 mm
Desplazamiento central del círculo derecho 28.7 pulg 728 mm
Levantamiento máximo sobre el suelo 17.8 pulg 452 mm
Profundidad máxima de corte 31.1 pulg 790 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera derecha 37.1 pulg 943 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera izquierda 33.5 pulg 851 mm
Alcance de la punta de la hoja hacia atrás
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 87.5 pulg 2223 mm
Alcance de la punta de la hoja hacia delante 40° 40°
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 89 pulg 2261 mm
Desplazamiento central del círculo izquierdo 29.6 pulg 752 mm
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32°
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18°
Círculo: diámetro externo 61.1 pulg 1553 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.

160 LVR Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Sistema eléctrico

  • Alternador de 115 amperios
  • Alarma de retroceso, luces de retroceso
  • Baterías, sin mantenimiento de 750 CCA
  • Bloque de fusibles común
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Bocina eléctrica
  • Pantalla de indicación
  • Luces de parada y de cola
  • Arranque del motor
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Luces de trabajo

Entorno del operador

  • Acelerador
  • Consola de control, ajustable
  • Grupo de medidores (incluye voltímetro, articulación, temperatura del refrigerante del motor, presión del freno de aire y nivel de combustible)
  • Rieles protectores, estación del operador
  • Controles hidráulicos, detección de carga (levantamiento de la hoja derecho o izquierdo, mando del círculo, cambio central, cambio lateral, inclinación de las ruedas delanteras y articulación)
  • Luces indicadoras (incluye luces altas, viraje a la derecha e izquierda, baja presión del aceite de motor, traba de acelerador, motor de retención, derivación y comprobación del filtro de transmisión, pasador de la palanca de cambios central, presión de aire de frenado, freno de estacionamiento activado y cambios automáticos)
  • Interruptor de arranque o parada con llave
  • Horómetro
  • Servodirección hidráulica
  • Asiento estático cubierto de vinilo
  • Cinturón de seguridad
  • Volante de dirección inclinable y ajustable
  • Compartimiento para almacenamiento, enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador

Tren de fuerza

  • Filtro de aire, sello radial tipo seco con indicador de servicio y expulsor de polvo automático
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Ventilador soplador
  • Frenos de discos en aceite, accionados por aire en las cuatro ruedas
  • Diferencial con traba o sin traba
  • Modalidad Eco
  • Parada del motor en vacío
  • Motor Cat C7 diésel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío
  • separador de agua del combustible,
  • Silenciador, bajo el capó
  • Diseño de filtro de última generación.
  • Freno de estacionamiento, discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Prefiltro
  • Bomba de cebado de combustible, montaje amortiguado
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Transmisión, 8 velocidades de avance y 6 velocidades de retroceso, servotransmisión, mando directo con control electrónico de cambios y protección contra exceso de velocidad
  • Potencia variable (VHP)

Otro equipo estándar

  • Posición libre de la hoja
  • Parachoques trasero
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando de giro
  • Cuchillas curvas de acero DH-2 de 152 mm × 16 mm (6" x 5/8")
  • Puertas, compartimiento del motor
  • Barra de tiro, 6 bandas de desgaste de un compuesto de nilón reemplazables de zapata
  • Cantoneras de acero DH-2 de 16 mm (5/8")
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Tanque de combustible de 305 L (80,6 gal EE.UU.)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Barra de varillaje de 7 posiciones
  • Vertedera con hoja de 3.658 mm x 610 mm x 22 mm (12' x 24" x 7/8") con desplazamiento lateral hidráulico e inclinación mecánica
  • Vertedera con hoja de 4.267 mm x 686 mm x 25 mm (14' x 27" x 1") con desplazamiento lateral e inclinación hidráulicos
  • Orificios de análisis programado de aceite (S•O•SSM) del motor, el sistema hidráulico, la transmisión y el enfriamiento
  • Caja de herramientas con candado
  • Protección contra vandalismo: lo que incluye trabas protectoras para el tanque hidráulico, tapa de acceso al radiador, tanque de combustible, comprobación o llenado de aceite del motor y de la transmisión, y compartimientos con traba para la batería

Anticongelante

  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

160 LVR Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Protectores

  • Protector, transmisión

Entorno del operador

  • Aire acondicionado con calentador
  • Calentador de cabina

Cabina/techo

  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) de la cabina
  • Cabina sin ROPS
  • Techo, ROPS
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Asiento con contorno de tela
  • Ventilador, desempañador, ventana delantera
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Parasol, trasero
  • Limpia/lavaparabrisas trasero
  • Limpiaparabrisas intermitentes delanteros
  • Espejos, dobles interiores
  • Espejo con calefacción
  • Espejos exteriores montados
  • Tomacorriente auxiliar de 12 voltios
  • Radio, Bluetooth
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cámara de visión trasera
  • Tacómetro/velocímetro

Desgarrador/escarificador

  • Desgarrador/escarificador montado en la parte posterior
  • Escarificador tipo V de montaje intermedio

Luces

  • Montadas en la barra, bajas direccionales y faros
  • Luces LED
  • Baliza ámbar giratoria
  • Faros combinados
  • Montadas en la cabina y la barra, altas, direccionales, faros y luces de trabajo
  • Luces de la cabina orientadas hacia la parte trasera

Tren de fuerza

  • Cambios automáticos

Otros accesorios

  • Medidor digital de inclinación de la hoja
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación en el bastidor
  • Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Secador de aire
  • Placa de empuje con contrapeso
  • Acumulador, levantamiento de la hoja
  • Batería de larga duración (1.400 CCA)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Calentador, refrigerante del motor, 220 V
  • Circle Saver
  • Paquete de remolque del desgarrador

Sistema hidráulico

  • Bomba hidráulica, alta capacidad, (210 L/min, 55,7 gal EE.UU./min)
  • Las configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador trasero, el escarificador de montaje intermedio, el topador, el arado para nieve y el ala para nieve

Hojas, vertederas

  • Hoja de 3.658 mm x 610 mm x 22 mm (12' x 24" x 7/8") con desplazamiento lateral e inclinación hidráulicos, cantoneras de 5/8" y cuchilla de 203 mm x 19 mm (8" x 3/4"): para usar con una hoja de 4,3 m (14')
  • Cantoneras, cubierta, par reversible para uso con cuchillas de 203 mm (8")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 3D para motoniveladoras

    La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

  • Cat Grade con Cross Slope para motoniveladoras

    Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 160 LVR se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160

360 View
360 View