MH3024

Manipuladores de materiales MH3024

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C4.4
Cat® C4.4
Peso en orden de trabajo máximo
58420 lb
26500 kg
Alcance máximo
39.4 pie
12010 mm

Descripción general

ALTO RENDIMIENTO Y COMODIDAD DEL OPERADOR

Sabemos que, en lo que respecta a los equipos de manipulación de materiales, el éxito depende de la productividad y los costos de operación bajos. El Manipulador de Materiales MH3024 Cat® está especialmente diseñado para ofrecer el rendimiento superior que necesita para las aplicaciones de depósitos de chatarra y desperdicios más exigentes. El equipo MH3024 posee tecnologías fáciles de usar, una cabina rediseñada para una comodidad mejorada y más opciones de pluma que se adaptan a su trabajo. Estas características, más una disminución del 10 % en los costos de operación y un par de giro un 20 % mayor, le ofrecen un producto seguro, confiable y de calidad con el que puede enfrentar la gran variedad de desafíos que se presentan todos los días.

Beneficios

Rendimiento superior

Trabaje más rápido con hasta un 20 % más de par de giro. Una huella mayor de la máquina mejora la estabilidad.

Hasta 10% de reducción en los costos de operación;

Con intervalos de mantenimiento prolongados y menos conexiones y mangueras, aumentará su producción a un costo menor, en comparación con el modelo anterior.

Mayor comodidad

Trabaje sin complicaciones con las opciones de comodidad para la cabina que desee. Además, aproveche una mejor visibilidad gracias a una vista de la máquina de 360°.

Especificaciones del producto para MH3024

Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia neta: ISO 9249 171 hp 128 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 174 hp (métrico) 174 hp (métrico)
Potencia del motor máxima: ISO 14396 174 hp 129 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones equivalentes a MAR-1 de Brasil, Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones equivalentes a MAR-1 de Brasil, Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Rendimiento en pendientes máximo (23.500 kg/51.810 lb) 65 65
Velocidad de desplazamiento máxima (con volante) 12.4 milla/h 20 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (con palanca universal) 9.3 milla/h 15 km/h
Tracción de la barra de tiro 28551 lb/pie 127 kN
Presión máxima: implementos 5366 lb/pulg² 37000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 5656 lb/pulg² 39000 kPa
Peso en orden de trabajo máximo 58420 lb 26500 kg
Capacidad del tanque de combustible 92.5 gal (EE.UU.) 350 L
Sistema de enfriamiento 9.5 gal (EE.UU.) 36 L
Aceite del motor 3.4 gal (EE.UU.) 13 L
Tanque hidráulico 40.9 gal (EE.UU.) 155 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 91.1 gal (EE.UU.) 345 L
Eje trasero: caja (diferencial) 3.7 gal (EE.UU.) 14 L
Eje de la dirección delantero: diferencial 2.8 gal (EE.UU.) 10.5 L
Mando final: cada uno 0.7 gal (EE.UU.) 2.5 L
Servotransmisión 0.7 gal (EE.UU.) 2.5 L
Par de giro máximo 40700 pie·lbf 55 kN·m
Pluma Pluma MH 7,45 m (24' 5") Pluma MH 7,45 m (24' 5")
Brazo Parte delantera caída 5,0 m (16' 5") Parte delantera caída 5,0 m (16' 5")
Ancho del tren de rodaje 9.8 pie 2990 mm
Altura de transporte (con OPG, sin brazo) 11 pie 3350 mm
Longitud de transporte 35 pie 10670 mm
Longitud de transporte (con hoja de empuje) 36.5 pie 11130 mm
Longitud de la máquina 17.3 pie 5290 mm
Longitud de máquina (con hoja de empuje) 18.8 pie 5740 mm
Radio de giro de la cola 8.5 pie 2600 mm
Espacio libre del contrapeso 4.3 pie 1300 mm
Altura de la cabina: bajada 11 pie 3350 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 11 pie 3350 mm
Altura de la cabina: levantada 18.9 pie 5750 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 18.9 pie 5750 mm
Distancia entre ejes 9 pie 2750 mm
Ancho de embarque 9.8 pie 2990 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.1 pie 320 mm
Longitud del tren de rodaje 17.4 pie 5300 mm
Longitud de tren de rodaje (con hoja de empuje) 18.8 pie 5740 mm
Ancho del bastidor superior (incluyendo pasamanos) 8.3 pie 2540 mm
Alcance máximo 39.4 pie 12010 mm
Pluma Pluma MH 7,45 m (24' 5") Pluma MH 7,45 m (24' 5")
Brazo Parte delantera caída 5,0 m (16' 5") Parte delantera caída 5,0 m (16' 5")
Altura máxima 42.8 pie 13030 mm
Altura de descarga mínima 14.8 pie 4520 mm
Alcance máximo a línea a nivel del suelo 38.9 pie 11870 mm
Profundidad máxima 9.9 pie 3010 mm
Altura del pasador de la pluma 30.4 pie 9260 mm

MH3024 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Cabina insonorizada con estructura de protección en caso de vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) avanzada (cumple con la norma ISO 12117-2)
  • Cabina Deluxe: asiento con suspensión neumática y calefacción y monitor de pantalla táctil de 10"
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Parabrisas laminado fijo de una sola pieza y ventana del techo (vidrio P5A)
  • Luces LED en el techo

Seguridad

  • Evitación de la cabina
  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Interruptor de desconexión con traba

Tecnología Cat

  • VisionLink® de Cat
  • Actualización remota
  • Solución remota de problemas

Sistema eléctrico

  • Luces de carretera e indicación delanteras y traseras
  • Baterías sin mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable

Servicio y mantenimiento

  • Sistema de lubricación automática para implementar y sistema de giro
  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

Motor

  • Motor C4.4
  • Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor
  • Parada automática del motor
  • Capacidad en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de –18 °C (–0 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Ventiladores de enfriamiento electrónicos proporcional a la demanda con función de inversión automática

Sistema hidráulico

  • Válvula de control principal eléctrica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno del giro automático
  • Bomba de giro exclusiva separada
  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Filtro hidráulico principal tipo elemento
  • SmartBoom™
  • Modalidad de levantamiento pesado

Tren de rodaje y estructuras

  • Tracción en todas las ruedas
  • Traba automática del freno/eje
  • Velocidad ultralenta
  • Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con traba y punto de engrase remoto

MH3024 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Plumas y brazos

  • Pluma MH de 7,45 m (24' 5"')
  • Pluma MH de 6,4 m (21')
  • Brazo MH con la parte delantera caída de 5,0 m (16' 5")
  • Brazo MH recto de 4,3 m (14' 1")
  • Varillaje del cucharón, tipo B con cáncamo de levantamiento

Cabina

  • Protecciones para el operador (OPG)

Sistema eléctrico

  • Luces LED del lado izquierdo, derecho y trasero para cámaras instaladas en el chasis
  • Bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible
  • Generador de 15 kW con cableado a la punta del brazo

Seguridad

  • Alarma de desplazamiento

Tren de rodaje y estructuras

  • Ancho del tren de rodaje de 2,75 m (9' 0")
  • Tren de rodaje de 2,99 m (9' 10") de ancho
  • Contrapeso de 4.200 kg (9.250 lb)
  • Contrapeso de 4.700 kg (10.370 lb)
  • Hoja de empuje
  • Neumáticos de caucho sólido doble 10.00-20
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR

Vea cómo MH3024 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

MH3024

MH3024 levantando chatarra de madera

MH3024 levantando elementos de una pila de madera

Moviendo una pila de trozos de madera

MH3024 agarrando un bloque de basura compacta

MH3024
MH3024 levantando chatarra de madera
MH3024 levantando elementos de una pila de madera
Moviendo una pila de trozos de madera
MH3024 agarrando un bloque de basura compacta

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del MH3024

Comenzar el recorrido del modelo MH3024
close