Especificaciones
Carga de la broca | hasta 64.000 kg (hasta 141.096 lb) hasta 64.000 kg (hasta 141.096 lb) |
Diámetro del orificio | 244 - 406 mm (9,6 - 16") 244 - 406 mm (9,6 - 16") |
Motor | Motor de inducción de CA: eje doble 522-746 kW (600 hp) Motor de inducción de CA: eje doble 522-746 kW (600 hp) |
Peso en orden de trabajo | 339512 lb 154000 kg |
Profundidad del orificio de múltiples pasadas | Hasta 85,3 m (280') Hasta 85,3 m (280') |
Profundidad del orificio de una sola pasada | 18,3 - 21,3 m (60 - 70') 18,3 - 21,3 m (60 - 70') |