MD6200

Perforadoras MD6200

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad de vaciado
Hasta 15.876kg (35.000 lb)
Hasta 15.876kg (35.000 lb)
Diámetro del orificio
140 a 200mm (5,5 a 7,87")
140 a 200mm (5,5 a 7,87")
Motor
Cat® C18
Cat® C18

Descripción general

La perforadora más pequeña y transportable en su clase

La Cat® MD6200 tiene el menor tamaño para el transporte de su clase. Se puede transportar por carreteras con el mástil instalado, por lo que no tiene más que subir a un camión cuando es hora de trasladarla a otro sitio. Su área de trabajo compacta le permite posicionarse más rápidamente, lo que reduce el tiempo necesario para recorrer los patrones de perforación y trasladarse de un orificio a otro. Su tren de rodaje sobredimensionado del estilo de una Excavadora Cat 336 proporciona esfuerzos de tracción y tracción en la barra de tiro superiores, y resiste las condiciones más exigentes. Diseñada para perforar agujeros de 127-200 mm (5,0-7,87 pulg) de diámetro, la MD6200 está optimizada para perforación de una pasada o varias pasadas en las dos modalidades de perforación giratoria y en fondo.

Beneficios

Más maniobrabilidad

Gracias a un espacio de trabajo compacto, un tren de rodaje del tamaño adecuado y un bajo centro de gravedad

Más potencia

Transmitida mediante un motor giratorio de mando superior y alta salida, y controles que modulan el tren de fuerza

Más de eficiencia del combustible

Con tecnología de automatización y una arquitectura electrónica Cat completamente integrada

Especificaciones del producto para MD6200

Capacidad de vaciado Hasta 15.876kg (35.000 lb) Hasta 15.876kg (35.000 lb)
Diámetro del orificio 140 a 200mm (5,5 a 7,87") 140 a 200mm (5,5 a 7,87")
Motor Cat® C18 Cat® C18
Carga de la broca Hasta 16.964kg (37.400 lb) Hasta 16.964kg (37.400 lb)
Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU.: motor C18 a 1.800rpm C18 a 1.800rpm
Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU.: emisiones Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU.
Tier 4 final de la EPA de EE.UU.: motor C18 a 1.800rpm C18 a 1.800rpm
Tier 4 Final de la EPA de EE.UU.: emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Compresor: perforación giratoria 32,6m³/min (1.150pies³/min) a 8,6bar (125lb/pulg²) 32,6m³/min (1.150pies³/min) a 8,6bar (125lb/pulg²)
Perforación en ángulo disponible 30° a -15° en incrementos de 5° 30° a -15° en incrementos de 5°
Carga de broca (una sola pasada) 37400 lb 16964 kg
Velocidad del dispositivo de levantamiento 4.3 pie/s 1.32 m/s
Gama de diámetro del orificio 140 a 200mm (5,5 a 7,87") 140 a 200mm (5,5 a 7,87")
Rango de profundidades de perforación: profundidad de una pasada 36 pie 11 m
Compresor: perforación DTH 29,7m³/min (1.050pies³/min) a 24,1bar (350lb/pulg²) 29,7m³/min (1.050pies³/min) a 24,1bar (350lb/pulg²)
Capacidad de pliegue Hasta 15.876 kg (hasta 35.000 lb) Hasta 15.876 kg (hasta 35.000 lb)
Capacidad de levantamiento Hasta 11.907 kg (hasta 26.250 lb) Hasta 11.907 kg (hasta 26.250 lb)
Rango de profundidades de perforación: profundidad de varias pasadas Hasta 47,58m (hasta 156') Hasta 47,58m (hasta 156')
Tier 4 final de la EPA de EE.UU. - Clasificación de potencia (ISO 14396) 589 hp 439 kW
Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. - Clasificación de potencia (ISO 14396) 587 hp 438 kW
Perforación DTH Incluye sistema de lubricación de la herramienta Incluye sistema de lubricación de la herramienta
Perforación giratoria Sistema de lubricación de la herramienta optativo Sistema de lubricación de la herramienta optativo
Nota Con los controles electrónicos del compresor y el control de volumen variable, el operador puede ajustar la salida de aire para una adaptación óptima de la herramienta, la descarga de aire y las condiciones del suelo. Tanto los compresores de alta presión como los de baja presión ofrecen esta función. Con los controles electrónicos del compresor y el control de volumen variable, el operador puede ajustar la salida de aire para una adaptación óptima de la herramienta, la descarga de aire y las condiciones del suelo. Tanto los compresores de alta presión como los de baja presión ofrecen esta función.
Perforación DTH: 1.050cfm/350lb/pulg² 29,7m³/min (1.050pies³/min) a 24,1bar (350lb/pulg²) con un engrasador de herramienta de 113,5L (30gal EE.UU.) 29,7m³/min (1.050pies³/min) a 24,1bar (350lb/pulg²) con un engrasador de herramienta de 113,5L (30gal EE.UU.)
Perforación giratoria: 1.150 cfm/125lb/pulg² 32,6m³/min (1.150pies³/min) a 8,6bar (125lb/pulg²) 32,6m³/min (1.150pies³/min) a 8,6bar (125lb/pulg²)
Opción (1) Baja presión de 8,6bar (125lb/pulg²) Baja presión de 8,6bar (125lb/pulg²)
Opción (2) Alta presión de 24,1bar (350lb/pulg²) Alta presión de 24,1bar (350lb/pulg²)
Componentes (1) Enfriadores con fácil acceso para la limpieza Enfriadores con fácil acceso para la limpieza
Componentes (2) Todas las secciones básicas del enfriador se pueden reemplazar Todas las secciones básicas del enfriador se pueden reemplazar
Componentes (3) Funcionamiento a temperatura ambiente de hasta 52°C (125°F) Funcionamiento a temperatura ambiente de hasta 52°C (125°F)
Componentes (4) Control del ventilador de velocidad variable automático Control del ventilador de velocidad variable automático
Fluidos y lubricantes para clima estándar nivel 1 (1) Apto para temperaturas de hasta -1 °C (30 °F) Apto para temperaturas de hasta -1 °C (30 °F)
Fluidos y lubricantes para clima estándar nivel 1 (2) Resiste altas temperaturas hasta 52°C (125°F) Resiste altas temperaturas hasta 52°C (125°F)
Fluidos y lubricantes para climas árticos nivel 2, calentador de 120V o 240 V para el bloque de motor y el múltiple Apto para temperaturas de hasta -18°C (0°F) Apto para temperaturas de hasta -18°C (0°F)
Características (1) Los gatos, el pivote del mástil y la plataforma están soldados integralmente al bastidor principal para ofrecer la máxima durabilidad y una larga vida útil Los gatos, el pivote del mástil y la plataforma están soldados integralmente al bastidor principal para ofrecer la máxima durabilidad y una larga vida útil
Características (2) Superficies resistentes al resbalamiento Superficies resistentes al resbalamiento
Características (3) Capacidad del tanque de combustible de 833L (220gal EE.UU.) Capacidad del tanque de combustible de 833L (220gal EE.UU.)
Componentes (1) Tres soportes de nivelación para proporcionar nivelación con 7° de ángulo de banco (cualquier orientación) Tres soportes de nivelación para proporcionar nivelación con 7° de ángulo de banco (cualquier orientación)
Componentes (2) Ganchos para remolque de servicio pesado (extremo que no perfora) Ganchos para remolque de servicio pesado (extremo que no perfora)
Componentes (3) Cuatro (4) orejetas de levantamiento para usar con cables o cadenas Cuatro (4) orejetas de levantamiento para usar con cables o cadenas
Opción (1) Escaleras fijas de acceso al área de la cabina Escaleras fijas de acceso al área de la cabina
Opción (2) Pequeña plataforma a la cabina que incluye escaleras fijas de acceso Pequeña plataforma a la cabina que incluye escaleras fijas de acceso
Componentes (1) Engrasador de roscas del tubo de perforación con tanque de llenado remoto que también admite un balde de grasa desechable Engrasador de roscas del tubo de perforación con tanque de llenado remoto que también admite un balde de grasa desechable
Modelo Tipo excavadora Cat 336 Tipo excavadora Cat 336
Rodillos de soporte Tres (3) Tres (3)
Garras triples (1) Presión sobre el suelo 0,89bar (12,6lb/pulg²) sobre 600mm (23,6") Presión sobre el suelo 0,89bar (12,6lb/pulg²) sobre 600mm (23,6")
Tracción de la barra de tiro TBD TBD
Componentes (1) Guías y protectores de cadenas Guías y protectores de cadenas
Rodillos inferiores Ocho (8) Ocho (8)
Velocidad de desplazamiento: alta 2 milla/h 3.3 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.3 milla/h 2.1 km/h
Componentes (1) Dos (2) bombas principales: 85 cc (de pistón, con controles electrónicos proporcionales) Dos (2) bombas principales: 85 cc (de pistón, con controles electrónicos proporcionales)
Componentes (2) Una (1) bomba del circuito auxiliar: 45 cc (de pistón, con detección de carga) Una (1) bomba del circuito auxiliar: 45 cc (de pistón, con detección de carga)
Componentes (3) Una (1) bomba del ventilador: 45 cc (de pistón, con controles electrónicos proporcionales) Una (1) bomba del ventilador: 45 cc (de pistón, con controles electrónicos proporcionales)
Componentes (4) Una (1) bomba de carga: 73,8 cc (de engranajes, desplazamiento fijo) Una (1) bomba de carga: 73,8 cc (de engranajes, desplazamiento fijo)
Componentes (5) Orificios de análisis programado de aceite (S·O·SSM) Orificios de análisis programado de aceite (S·O·SSM)
Inyección de agua de alto volumen - Máximo - Tanque sobre la plataforma - Capacidad 200 gal (EE.UU.) 757 L
Inyección de agua: tanque montado debajo de la plataforma delantera, componentes Medidor de flujo de agua, control de volumen, indicador de nivel de llenado del tanque Medidor de flujo de agua, control de volumen, indicador de nivel de llenado del tanque
Inyección de agua de alto volumen - Máximo - Tanque debajo de la plataforma - Capacidad 200 gal (EE.UU.) 757 L
Inyección de agua: tanque montado debajo de la plataforma delantera 200 gal (EE.UU.) 757 L
Inyección de agua de alto volumen: máximo: capacidad total del tanque 400 gal (EE.UU.) 1514 L
Inyección de agua más colector de polvo (1) Colector de polvo de 76,5m³/min (2.700pies³/min); incluye inyección de agua estándar Colector de polvo de 76,5m³/min (2.700pies³/min); incluye inyección de agua estándar
Inyección de agua más colector de polvo (2) Filtros autolimpiantes, puerta de limpieza del conducto para polvo Filtros autolimpiantes, puerta de limpieza del conducto para polvo
Opciones (1) Cortinas antipolvo estático, encerradas en caja de cuatro lados Cortinas antipolvo estático, encerradas en caja de cuatro lados
Opciones (2) Los elevadores hidráulicos de cortinas antipolvo levantan las cortinas antipolvo de la parte delantera y trasera (optativo) (recomendado con colector de polvo seco) Los elevadores hidráulicos de cortinas antipolvo levantan las cortinas antipolvo de la parte delantera y trasera (optativo) (recomendado con colector de polvo seco)
Opciones (3) Sistema de rociado de desplazamiento (optativo) Sistema de rociado de desplazamiento (optativo)
Profundidad de una sola pasada 36 pie 11 m
Profundidad de varias pasadas Hasta 47,58m (hasta 156') Hasta 47,58m (hasta 156')
Bajada: sistema de dispositivo de levantamiento/bajada de un solo cilindro con capacidad nominal Hasta 15.876 kg (hasta 35.000 lb) Hasta 15.876 kg (hasta 35.000 lb)
Dispositivo de levantamiento Hasta 11.907 kg (hasta 26.250 lb) Hasta 11.907 kg (hasta 26.250 lb)
Característica (3) Paquete Tier 4 final completo con paquete de DEF (Diesel Particulate Filter, Filtro de Partículas Diésel) y control de parada del motor Paquete Tier 4 final completo con paquete de DEF (Diesel Particulate Filter, Filtro de Partículas Diésel) y control de parada del motor
Característica (1) Motores de arranque dobles Motores de arranque dobles
Característica (2) Auxiliar de arranque con éter Auxiliar de arranque con éter
Componentes (8) Amortiguador superior Amortiguador superior
Componentes (7) Se incluye el lubricador de la herramienta de perforación con selección de compresor DTH (Down the Hole, Martillo de Fondo) Se incluye el lubricador de la herramienta de perforación con selección de compresor DTH (Down the Hole, Martillo de Fondo)
Componentes (1) Buje de dos piezas Buje de dos piezas
Componentes (2) Abrazaderas del posicionador del tubo Abrazaderas del posicionador del tubo
Componentes (3) Llave de la plataforma Llave de la plataforma
Componentes (4) Resorte amortiguador Resorte amortiguador
Componentes (5) Resortes transversales Resortes transversales
Componentes (6) Sello del limpiador del tubo Sello del limpiador del tubo
Ancho de extremo de cabina* 13.7 pie 4.18 m
Ancho de extremo sin cabina 11.7 pie 3.57 m
Altura del mástil arriba 54.3 pie 16.54 m
Longitud de la caja 31 pie 9.44 m
Longitud del mástil abajo 57.5 pie 17.54 m
Altura del mástil abajo 11.75 pie 3.58 m
Longitud del mástil solo 52.1 pie 15.89 m
Nota *Para conocer el ancho con el acceso de la plataforma a la cabina o la pasarela de la plataforma de servicio, comuníquese con la fábrica. *Para conocer el ancho con el acceso de la plataforma a la cabina o la pasarela de la plataforma de servicio, comuníquese con la fábrica.
Tubos de 9,14m (30') - Admite cuatro (4) - Opción 5 6 pulg 152 mm
Tubos de 9,14m (30') - Admite cuatro (4) - Opción 4 5.5 pulg 140 mm
Características (1) Carrusel de tubo:
- Admite cuatro (4) tubos de 9,14m (30')
Carrusel de tubo:
- Admite cuatro (4) tubos de 9,14m (30')
Características (2) Paquete de perforación en ángulo estándar (0 a 30°, en incrementos de 5°) Paquete de perforación en ángulo estándar (0 a 30°, en incrementos de 5°)
Características (4) Carrusel del tubo hidráulico con posicionamiento automático accionado hidráulicamente que acepta diámetros de tubo de hasta 152mm (6,0"). Carrusel del tubo hidráulico con posicionamiento automático accionado hidráulicamente que acepta diámetros de tubo de hasta 152mm (6,0").
Características (5) La sarta de perforación se configura para cambiar la broca sobre la plataforma La sarta de perforación se configura para cambiar la broca sobre la plataforma
Características (6) Sistema de dispositivo de levantamiento/bajada de cilindro único Sistema de dispositivo de levantamiento/bajada de cilindro único
Características (7) Bloque de llave de plataforma deslizante Bloque de llave de plataforma deslizante
Características (8) Configurada con buje de la plataforma de rodillo (para perforación de baja presión o tricónica) Configurada con buje de la plataforma de rodillo (para perforación de baja presión o tricónica)
Características (9) Buje de la plataforma de dos piezas (para perforación DTH de alta presión) Buje de la plataforma de dos piezas (para perforación DTH de alta presión)
Características (10) Cabrestante superior con cable y gancho, además de control remoto; accionamiento de velocidad variable con una clasificación de 1.361kg (3.000lb) Cabrestante superior con cable y gancho, además de control remoto; accionamiento de velocidad variable con una clasificación de 1.361kg (3.000lb)
Características (11) Diversa gama de asas de las llaves de desprendimiento hidráulico de 101 a 152mm (4,0 a 6,0") Diversa gama de asas de las llaves de desprendimiento hidráulico de 101 a 152mm (4,0 a 6,0")
Características (12) Cámara de circuito cerrado montada en el mástil para ver el funcionamiento de la unidad superior y del carrusel del tubo Cámara de circuito cerrado montada en el mástil para ver el funcionamiento de la unidad superior y del carrusel del tubo
Características (13) Posicionador de tubos para perforación en ángulo, manipulación de tubos de múltiples pasadas Posicionador de tubos para perforación en ángulo, manipulación de tubos de múltiples pasadas
Características (14) Receptor manual del tubo: un (1) cable, un receptor del tubo, un posicionador del tubo y una cesta optativa para broca manual Receptor manual del tubo: un (1) cable, un receptor del tubo, un posicionador del tubo y una cesta optativa para broca manual
Componentes (1) Buje de plataforma del rodillo de una pieza Buje de plataforma del rodillo de una pieza
Componentes (2) Abrazaderas del posicionador del tubo Abrazaderas del posicionador del tubo
Componentes (3) Llave de la plataforma Llave de la plataforma
Componentes (4) Sustituto de broca Sustituto de broca
Componentes (5) Amortiguador superior Amortiguador superior
Componentes (6) Sello del limpiador del tubo Sello del limpiador del tubo
Componentes (7) Lubricador de la herramienta de perforación (optativo) Lubricador de la herramienta de perforación (optativo)
Par: un solo motor 6166 lb/pie 8360 N·m
Velocidad de rotación 0-150rpm 0-150rpm
Componentes (1) Eje de salida con rosca interna de 101mm (4") API-IF (NC46) Eje de salida con rosca interna de 101mm (4") API-IF (NC46)
Componentes (2) Control del par giratorio Control del par giratorio
Componentes (3) Intertrabas del desplazamiento del cabezal giratorio virtual Intertrabas del desplazamiento del cabezal giratorio virtual
Diseño de la cabina - La amplia cabina con FOPS tiene 1,9m² (20,5pies²) de espacio en el suelo
- Los montajes de amortiguación de caucho absorben las vibraciones mecánicas
- El diseño de la estación del operador integra un asiento ergonómico, controles de palanca universal con instrumentos completos, pantallas en color dobles de 254mm (10") de alta definición y un tomacorriente de 12V
- Pantalla adicional en color y de alta definición de 254mm (10") para cámaras de circuito cerrado
- Convertidor de corriente de 24V a 12V
- Opción de instalación de radio para comunicación y estéreo de entretenimiento
-Dos puertas abatibles hacia afuera y cerraduras con llave Cat
- Portadocumentos
- Zona de almacenamiento ideal para lonchera
- La amplia cabina con FOPS tiene 1,9m² (20,5pies²) de espacio en el suelo
- Los montajes de amortiguación de caucho absorben las vibraciones mecánicas
- El diseño de la estación del operador integra un asiento ergonómico, controles de palanca universal con instrumentos completos, pantallas en color dobles de 254mm (10") de alta definición y un tomacorriente de 12V
- Pantalla adicional en color y de alta definición de 254mm (10") para cámaras de circuito cerrado
- Convertidor de corriente de 24V a 12V
- Opción de instalación de radio para comunicación y estéreo de entretenimiento
-Dos puertas abatibles hacia afuera y cerraduras con llave Cat
- Portadocumentos
- Zona de almacenamiento ideal para lonchera
Paquetes para la cabina - La configuración estándar incluye un asiento de tela, una alfombra desmontable, ventanas con vidrios de un solo panel y un limpiaparabrisas para la ventana de la perforadora
- La configuración Premium incluye un asiento de cuero con calefacción y ventilación, suspensión de servicio pesado, ventanas con vidrio de dos paneles y un protector para la ventana de la perforadora
- La configuración estándar incluye un asiento de tela, una alfombra desmontable, ventanas con vidrios de un solo panel y un limpiaparabrisas para la ventana de la perforadora
- La configuración Premium incluye un asiento de cuero con calefacción y ventilación, suspensión de servicio pesado, ventanas con vidrio de dos paneles y un protector para la ventana de la perforadora
Asentamiento - El asiento gira, se traba y tiene un cinturón de seguridad retraíble de dos puntos/76mm (3"), se inclina (ajuste de 5°), tiene soporte lumbar y ajuste longitudinal del asiento de 80mm (3,1") - El asiento gira, se traba y tiene un cinturón de seguridad retraíble de dos puntos/76mm (3"), se inclina (ajuste de 5°), tiene soporte lumbar y ajuste longitudinal del asiento de 80mm (3,1")
Ventanas - Grandes ventanas en la parte delantera, trasera y en el lado derecho de la cabina; perforadora con longitud total y con protector
- Parasoles de ventana (optativos)
- Limpiaparabrisas con tanque de lavador común
- Indicador de manómetro (optativo)
- Grandes ventanas en la parte delantera, trasera y en el lado derecho de la cabina; perforadora con longitud total y con protector
- Parasoles de ventana (optativos)
- Limpiaparabrisas con tanque de lavador común
- Indicador de manómetro (optativo)
Iluminación - Luces interiores LED, y palancas universales y teclados retroiluminados
- Reflectores para el perímetro de la perforadora y focos para el área
- Baliza del mástil y luz estroboscópica de desplazamiento (optativa)
- Luces interiores LED, y palancas universales y teclados retroiluminados
- Reflectores para el perímetro de la perforadora y focos para el área
- Baliza del mástil y luz estroboscópica de desplazamiento (optativa)
HVAC - Rejilla de calefacción en el piso
- Acceso al filtro desde la plataforma, intervalo de servicio de 500horas
- Ventilaciones de climatización para desempañar la ventana principal
- Rejilla de calefacción en el piso
- Acceso al filtro desde la plataforma, intervalo de servicio de 500horas
- Ventilaciones de climatización para desempañar la ventana principal
Cámaras - Tres (3) cámaras CC (en el costado derecho e izquierdo) que proporcionan una cobertura de visión de 360° desde el asiento del operador; cámara en el mástil para ver el funcionamiento de la unidad superior y el carrusel del tubo - Tres (3) cámaras CC (en el costado derecho e izquierdo) que proporcionan una cobertura de visión de 360° desde el asiento del operador; cámara en el mástil para ver el funcionamiento de la unidad superior y el carrusel del tubo
Componentes (1) Controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares Controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares
Componentes (2) Control del par giratorio Control del par giratorio
Componentes (3) Detenciones del desplazamiento del cabezal giratorio virtual Detenciones del desplazamiento del cabezal giratorio virtual
Componentes (4) Indicador conectado/desconectado del posicionador de tubos Indicador conectado/desconectado del posicionador de tubos
Componentes (5) Medidor de profundidad de perforación Medidor de profundidad de perforación
Componentes (6) Rendimiento de perforación y sistema de visualización Rendimiento de perforación y sistema de visualización
Componentes (7) Retraso de la parada del motor Retraso de la parada del motor
Componentes (8) Indicadores de filtros del sistema hidráulico, de combustible, del compresor y del motor Indicadores de filtros del sistema hidráulico, de combustible, del compresor y del motor
Componentes (9) Sensores de presión del gato Sensores de presión del gato
Componentes (10) Registro de datos del estado de la máquina con advertencias y registros de códigos de falla con capacidad de exportación Registro de datos del estado de la máquina con advertencias y registros de códigos de falla con capacidad de exportación
Componentes (11) Control de eliminación de polvo Control de eliminación de polvo
Componentes (12) Indicador de traba del mástil Indicador de traba del mástil
Componentes (13) Sistema de control de velocidad del ventilador proporcional del ECM (Electronic Control Module, Módulo de Control Electrónico) Sistema de control de velocidad del ventilador proporcional del ECM (Electronic Control Module, Módulo de Control Electrónico)
Componentes (14) Intertraba de desplazamiento, límites de estabilidad de la máquina Intertraba de desplazamiento, límites de estabilidad de la máquina
Componentes (15) Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios
Componentes (16) Intertraba de desplazamiento: mástil hacia arriba y trabado, o hacia abajo y estacionado Intertraba de desplazamiento: mástil hacia arriba y trabado, o hacia abajo y estacionado
Componentes (17) Intertraba de desplazamiento, gatos retraídos Intertraba de desplazamiento, gatos retraídos
Componentes (18) Intertraba de desplazamiento, cabrestante estacionado Intertraba de desplazamiento, cabrestante estacionado
Componentes (19) Controles del entorno de la cabina (aire acondicionado, calefactor, velocidades del ventilador) Controles del entorno de la cabina (aire acondicionado, calefactor, velocidades del ventilador)
Componentes (20) Precableado para Terrain y funcionamiento autónomo Precableado para Terrain y funcionamiento autónomo
Tipo (1) Preparación autónoma Preparación autónoma
Componentes (1) Medidor de profundidad de perforación Medidor de profundidad de perforación
Componentes (2) Asistencia para perforación (nivelación automática, gatos de retracción automática, mástil de bajada y levantamiento automático, optativo, perforación automática de una sola pasada) Asistencia para perforación (nivelación automática, gatos de retracción automática, mástil de bajada y levantamiento automático, optativo, perforación automática de una sola pasada)
Componentes (3) Listo para Cat Terrain Listo para Cat Terrain
Componentes (4) Product Link Elite™ Product Link Elite™
Característica (1) Ángulo de aproximación de 15° que facilita la carga y descarga en un transporte de caja baja Ángulo de aproximación de 15° que facilita la carga y descarga en un transporte de caja baja
Componentes (1) Siete (7) botones de parada de emergencia Siete (7) botones de parada de emergencia
Componentes (2) Protector de la ventana abisagrado a lo largo de toda la longitud de la ventana de perforación delantera Protector de la ventana abisagrado a lo largo de toda la longitud de la ventana de perforación delantera
Componentes (3) Intertrabas de seguridad condicionales Intertrabas de seguridad condicionales
Componentes (4) Compuertas de cierre automático Compuertas de cierre automático
Componentes (5) Bocina electrónica que se activa con un botón en la cabina Bocina electrónica que se activa con un botón en la cabina
Componentes (6) Alarma sonora automática de desplazamiento Alarma sonora automática de desplazamiento
Componentes (7) Los interruptores de desconexión y de arranque de la batería se pueden bloquear Los interruptores de desconexión y de arranque de la batería se pueden bloquear
Componentes (8) Dispositivos de retención de la manguera de aire Dispositivos de retención de la manguera de aire
Componentes (9) Superficies de la plataforma resistentes al resbalamiento Superficies de la plataforma resistentes al resbalamiento
Componentes (10) Provisiones de levantamiento de la máquina Provisiones de levantamiento de la máquina
Componentes (11) Cabina del operador certificada con estructura FOPS Cabina del operador certificada con estructura FOPS
Paquete (1) Básico: lubricación manual centralizada para todos los puntos de pivote, llenado de gravedad de combustible y agua Básico: lubricación manual centralizada para todos los puntos de pivote, llenado de gravedad de combustible y agua
Paquete (2) Estándar: sistema de lubricación automática, llenado rápido de combustible y agua (optativo) Estándar: sistema de lubricación automática, llenado rápido de combustible y agua (optativo)
Paquete (3) Premium: sistema de lubricación automática, llenado rápido de combustible y agua, centro de servicio para drenaje y llenado de lubricante, más manguera de purga (optativa) Premium: sistema de lubricación automática, llenado rápido de combustible y agua, centro de servicio para drenaje y llenado de lubricante, más manguera de purga (optativa)
Gama de peso en orden de trabajo 40.728 - 42.752 kg (89.789 - 94.253 lb) 40.728 - 42.752 kg (89.789 - 94.253 lb)

MD6200 Equipos opcionales

MÁSTIL

  • Conjunto de cabrestante superior con cable y gancho, además de control remoto; accionamiento de velocidad variable con una clasificación de 1.361kg (3.000lb)
  • Sistema de lubricación de la herramienta para perforación giratoria con capacidad de 113,5L (30gal EE.UU.)
  • Engrasador de roscas del tubo con tanque recargable para cucharón de grasa desechable
  • Cesta para broca manual

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

  • Herramienta de retención del buje: flancos para llaves de 89 a 152mm (3,5 a 6,0")
  • Ganchos de levantamiento (disponibles previa solicitud; se necesitan para la puesta en servicio)
  • Rosca API de 89mm (3,5")
  • Rosca API de 114mm (4,5")
  • Rosca BECO de 76mm (3,0")
  • Rosca BECO de 89mm (3,5")
  • Rosca BECO de 101mm (4,0")
  • Rosca BECO de 114mm (4,5")

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Manómetro de la cabina
  • Ventanas ahumadas
  • Asistencia para perforadora; perforación automática de una sola pasada

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Product Link Elite; satelital, celular o doble
  • Hardware del sistema de orientación Terrain

ELIMINACIÓN DEL POLVO

  • Cortinas antipolvo, cuatro lados en caja, con elevadores hidráulicos para levantar las cortinas antipolvo delantera y trasera (recomendado con colector de polvo seco)
  • Sistema de rociado de desplazamiento

BROCAS TRICÓNICAS GIRATORIAS

  • Se recomienda para perforación giratoria
  • Todas las brocas tienen boquillas estándar
  • Obtenga códigos S/M/H, desde formación de la roca hasta la tabla de conversión de brocas en https://catpublications.com; busque PEXQ1027
  • Los planes de embarque para cada configuración de perforadora permiten un palé de brocas. Los palés adicionales pueden requerir un camión adicional.
    – 171mm (6,75"), opción 1, (S2)
    – 171mm (6,75"), opción 2, (M1)
    – 171mm (6,75"), opción 3, (M3)
    – 200mm (7,875"), opción 1, (S2)
    – 200mm (7,875"), opción 2, (M1)
    – 200mm (7,875"), opción 2, (M3)

TUBO DE PERFORACIÓN

  • Tubos de 9,14m (30') – Admite cuatro (4)
    – Tubos de 101mm (4") (roscas de 2,875" API regular)
    – Tubos de 114mm (4,5") (roscas de 3" BECO)​
    – Tubos de 127mm (5") (roscas de 3,5" BECO)
    – Tubos de 140mm (5,5") (roscas de 4" BECO)
    – Tubos de 152mm (6") (roscas de 4,5" BECO)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Fleet for Surface de Cat

    Fleet de Cat® MineStar es la mejor fuente de información para la gestión de flotas. Este sistema integrado de monitoreo y gestión de flotas se puede utilizar con cualquier máquina o sistema para medir, gestionar y mejorar todos los aspectos de una operación, sin importar el tamaño o el tipo. Fleet proporciona visibilidad en tiempo real del tiempo de ciclo, la carga útil y otros parámetros clave de la operación. Supervisa las ubicaciones de las máquinas y el movimiento de materiales y proporciona alertas de rutas incorrectas para garantizar que el material se mueva a la ubicación adecuada.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Fleet de Cat® MineStar es la mejor fuente de información para la gestión de flotas. Este sistema integrado de monitoreo y gestión de flotas se puede utilizar con cualquier máquina o sistema para medir, gestionar y mejorar todos los aspectos de una operación, sin importar el tamaño o el tipo. Fleet proporciona visibilidad en tiempo real del tiempo de ciclo, la carga útil y otros parámetros clave de la operación. Supervisa las ubicaciones de las máquinas y el movimiento de materiales y proporciona alertas de rutas incorrectas para garantizar que el material se mueva a la ubicación adecuada.

Explore la tecnología
  • Cat Health

    Mediante el monitoreo frecuente de las condiciones de la máquina, se puede adoptar un enfoque más proactivo del mantenimiento y la reparación para las minas. Los datos sobre el estado de los equipos son un elemento clave en la contribución de ese enfoque. Los datos ayudan a que se puedan detectar problemas de las minas en los equipos mucho antes de que fallen.

    Acceder a los datos adecuados en el momento oportuno es fundamental para mejorar la inteligencia operativa y el análisis predictivo de la máquina. Cat® MineStar™ Health lo ayuda a satisfacer esa necesidad. Para ello, lo conecta con sus máquinas y le proporciona información importante. El conjunto de productos MineStar Health se compone de facilitadores de conectividad que recopilan, convierten y transmiten los datos de los equipos; y aplicaciones que visualizan, analizan e informan sobre los datos del estado de los equipos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Mediante el monitoreo frecuente de las condiciones de la máquina, se puede adoptar un enfoque más proactivo del mantenimiento y la reparación para las minas. Los datos sobre el estado de los equipos son un elemento clave en la contribución de ese enfoque. Los datos ayudan a que se puedan detectar problemas de las minas en los equipos mucho antes de que fallen.

Acceder a los datos adecuados en el momento oportuno es fundamental para mejorar la inteligencia operativa y el análisis predictivo de la máquina. Cat® MineStar™ Health lo ayuda a satisfacer esa necesidad. Para ello, lo conecta con sus máquinas y le proporciona información importante. El conjunto de productos MineStar Health se compone de facilitadores de conectividad que recopilan, convierten y transmiten los datos de los equipos; y aplicaciones que visualizan, analizan e informan sobre los datos del estado de los equipos.

Explore la tecnología
  • Terrain for Drilling de Cat

    La minería eficaz comienza con una perforación precisa. Esto significa perforar cada agujero exactamente según lo planificado, en el ángulo adecuado y con la profundidad correcta. Terrain para perforación de Cat® MineStar™ proporciona orientación de precisión que ayuda a los operadores a completar patrones exactos de forma eficaz y productiva. También genera otros beneficios al mejorar la seguridad, reducir los costos y registrar datos sobre la estratificación perforada para ayudar en la planificación de tronaduras y mejorar la fragmentación. Además, funciona con todas las marcas de perforadoras y se comunica perfectamente con MineStar y otros sistemas de gestión minera.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La minería eficaz comienza con una perforación precisa. Esto significa perforar cada agujero exactamente según lo planificado, en el ángulo adecuado y con la profundidad correcta. Terrain para perforación de Cat® MineStar™ proporciona orientación de precisión que ayuda a los operadores a completar patrones exactos de forma eficaz y productiva. También genera otros beneficios al mejorar la seguridad, reducir los costos y registrar datos sobre la estratificación perforada para ayudar en la planificación de tronaduras y mejorar la fragmentación. Además, funciona con todas las marcas de perforadoras y se comunica perfectamente con MineStar y otros sistemas de gestión minera.

Explore la tecnología

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Al compartir su información, otorga permiso a Caterpillar para procesar sus datos a fin de cumplir adecuadamente con su solicitud. Según su solicitud, es posible que debamos compartir sus datos con los distribuidores correspondientes, dentro del grupo de empresas de Caterpillar, y con los proveedores de servicios correspondientes que trabajan en nombre de Caterpillar. Garantizar la seguridad de su información es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. En el Aviso de privacidad del sitio web se detallan nuestras prácticas de privacidad de datos y sus derechos para controlar sus datos personales. 

*Consentimiento de marketing

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del MD6200

Comenzar el recorrido del modelo MD6200
close

Galería de medios

Configuración opcional de la Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200

Configuración Deluxe de la Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200

Trabajo de cantera de la Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200

Perforadora Giratoria MD6200 con el mástil bajo

Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200

Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200

Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200

Configuración opcional de la Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200
Configuración Deluxe de la Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200
Trabajo de cantera de la Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200
Perforadora Giratoria MD6200 con el mástil bajo
Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200
Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200
Perforadora de Agujeros para Explosivos Giratoria MD6200

Perforadoras giratorias Cat®: siguiente nivel

Tecnología de la Perforadora Giratoria MD6200

Brocas tricónicas

Descripción general de la Perforadora Giratoria MD6200

Capacidad de transporte de la Perforadora Giratoria MD6200

Perforadoras giratorias Cat®: siguiente nivel
Tecnología de la Perforadora Giratoria MD6200
Brocas tricónicas
Descripción general de la Perforadora Giratoria MD6200
Capacidad de transporte de la Perforadora Giratoria MD6200

360 View
360 View
360 View

Vea cómo MD6200 se compara otros productos consultados con frecuencia.