Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Pavimentadoras de asfalto de cadenas Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE50 VT
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
Peso en orden de trabajo con el modelo SE50 VT
43056 lb
19530 kg
Capacidad de producción máxima
1433 ton(EE.UU.)/h
1300 t/h

Descripción general

Rendimiento comprobado y fiable

La Pavimentadora de Asfalto de Cadenas de Acero AP655 proporciona un alto retorno de la inversión gracias a su sistema de reglón de rápido calentamiento, los componentes duraderos y la tecnología fácil de usar. Las diversas opciones de reglón proporcionan versatilidad y resultados de alta calidad en carreteras interestatales, autopistas, aeropuertos y estacionamientos.

Beneficios

Tecnología avanzada

El generador integrado está diseñado para toda la vida útil de la pavimentadora.

Hasta 15% menos de consumo de combustible

Ofrece una mayor eficiencia de combustible con el generador integrado y la modalidad Eco avanzada.

Funcionamiento rápido y simple

con diversas mejoras de ahorro de combustible.

Especificaciones del producto para Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Alcance de pavimentación con el modelo SE50 VT 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4") 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 VT XW 3 m - 10 m (10' - 33') 3 m - 10 m (10' - 33')
Longitud en orden de trabajo 22.5 pie 6.8 m
Ancho en orden de trabajo 10.8 pie 3.3 m
Altura total 12.75 pie 3.9 m
Longitud de transporte 21.9 pie 6.6 m
Anchura de transporte 8.3 pie 2.55 m
Altura de transporte 10 pie 3 m
Capacidad de producción máxima 1433 ton(EE.UU.)/h 1300 t/h
Velocidad máxima de desplazamiento 9 milla/h 14.5 km/h
Velocidad máxima de pavimentación 82 pie/min 25 m/min
Radio de giro interior 1.5 pie 0.5 m
Peso en orden de trabajo con el modelo SE50 VT 43056 lb 19530 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 VT XW 46411 lb 21052 kg
Peso de embarque: solo pavimentadora 34731 lb 15754 kg
Capacidad del tanque de combustible 73 gal (EE.UU.) 278 L
Sistema de enfriamiento 9.8 gal (EE.UU.) 37 L
Tanque de aceite hidráulico 58 gal (EE.UU.) 219 L
Tanque de lavado 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Potencia bruta 202 hp 151 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1

Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Estaciones de operación dobles
  • Guía de dirección
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 641 celular

Tren de fuerza

  • Control automático de velocidad del motor
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Modalidad Eco
  • Aceite hidráulico de larga duración

Sistema eléctrico

  • Generador de 70 kW
  • Técnico Electrónico Cat®
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Tomacorriente de arranque auxiliar remoto
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Tomacorriente de 12 V
  • Alternador de 100A
  • Baterías de 1.000 CCA

Suministro de materiales

  • Sensores de alimentación de tipo de material de contacto
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Refrigerante de larga duración
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite
  • Mirillas

Seguridad

  • Alarma de retroceso
  • Bocina
  • Luces de trabajo
  • Paquete de espejos
  • Cubiertas antivandalismo

Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655 Equipos opcionales

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Sensor del nivel de la tolva y de la altura de los materiales
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 satelital

Entorno de operación

  • Asiento con amortiguación neumática
  • Techo rígido
  • Pedal de deceleración
  • Dirección de fricción
  • Asientos con calefacción
  • Blindajes laterales
  • Indicador del punto de remolque (2°)
  • Deflector
  • Visor de pantalla
  • Parabrisas

Tren de fuerza

  • Pesos del lastre delantero

Sistema eléctrico

  • Tablero de potencia auxiliar de 6,6 kW

Suministro de materiales

  • Extensión de sinfín
  • Dispositivos de nivelación
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Sensores de alimentación sónicos
  • Compuerta frontal con plegamiento eléctrico
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete
  • Tanque de lavado
  • Paquetes de pavimentación de ancho amplio

Servicio y mantenimiento

  • Kits de reparación y servicio
  • Kits de tiempo de disponibilidad

Referencias de pendiente

  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')
  • Viga de nivelación sónica

Vea cómo Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655
Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655
Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655
Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655
Pavimentadora de Cadenas de Acero AP655

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con Grade and Slope para pavimentadoras

    El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología